(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
56,998円 ~ 96,000円
税込価格
62,698円 ~ 105,600円

【特長】・角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。・角度のある発光部から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(W)
内径寸法(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~30
28
0.5
11
-
4

1個

56,998( 62,698円 )

10日目

30.1~50
34
0.9
20
5~15
6.6

1個

96,000( 105,600円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角型の筐体に表面実装型LEDをリング状に配置。
・角度のある発光部からローアングルで直射光を照射。
【用途】
・金属部品の外観検査/電子部品のキズ・汚れ検査/樹脂部品のキズ検査/ガラス端面のキズ検査/梨地上のキズ検査など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

      LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

      LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

        LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

        LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

          LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

          LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

            LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

            LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

              LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

              LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                  間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

                  間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

                    間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                    間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

                      LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                      LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

                        直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                        直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                          狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

                          狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 シーシーエス 日進電子工業 レイマック(旧:イマック)
                            通常価格 56,998円 104,999円 89,998円 224,422円 88,002円 96,000円 92,997円 91,783円 337,094円 180,955円 56,998円 95,885円 62,317円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   14日目~   19日目   19日目   5日目~   9日目~   5日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 - - - 可視光 - 可視光
                            本体形状 リング形 リング形 リング形 リング形 同軸落射形 ドーム形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 バックライト形
                            発光色 赤色 - - - - - - - - - - - -
                            照射方向 斜光 斜光 斜光 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 同軸落射
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式

                            LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました