(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDR-75SW2-LA1
LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ CCS LEDショウメイ

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ LDR-75SW2-LA1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
124,002円
税込単価
136,402円

【特長】・水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射。【用途】・各種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LDR-75SW2-LA1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LDR-75SW2-LA1 の仕様・寸法情報

商品情報


外形図

単位:mm
LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ 外形図01

製品仕様

LEDを水平方向に実装

構成例

LEDを水平方向に1列実装することで、厚み10mmの薄型を実現しました。ワークに近い距離での設置が可能なため、省スペース化に貢献します。
LEDが水平方向に向き合う形でリング状に配置。ワークに対して至近距離まで近づけて使用することが可能。
LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ 製品仕様01

LDR-146-LA1の断面構造イメージ

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ 製品仕様02

製品仕様

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ 製品仕様05

※PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

使用例

撮影例:プラスチックケース表面の外観撮像

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ 商品特長01
内容外観検査
ワークプラスチックケース
提案前室内灯
提案後LDR-146BL2-LA
結果傷を抽出
LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ 商品特長02
 

撮影例:ボタン型電池の外観撮像

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ 商品特長03
内容外観検査
ワークボタン型電池
提案前LEDリング照明
提案後LDR-75RD2-LA1
結果傷を抽出
LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ 商品特長04

性能・試験情報

データ:相対放射照度グラフ/均一度(代表例)

※掲載しているデータは参考用です。製品の品質を保証するものではありません。
LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ 商品特長03

相対放射照度グラフ※1(LWD特性※2
※1 光軸上の放射照度 ※2照明からワークまでの照射距離

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ 商品特長04

均一度(相対放射照度)

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
内径寸法(範囲)(mm)
内径寸法(mm)
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDR-75SW2-LA1

白色
50.1~80
75
3.1~4
3.8
40.1~50
46
-

1個

124,002( 136,402円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平方向を向いた発光部からローアングルで直射光を照射。
【用途】
・各種エッジ検出/金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/ウエハー上の異物検査/シュリンクフィルムの結合部検査/ゴムの凹凸文字認識など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

LDR-75SW2-LA1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズの型番LDR-75SW2-LA1のページです。
型番LDR-75SW2-LA1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

    LEDリング型ローアングル照明(直射光) SQR-TPシリーズ

      直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

      直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

          LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

            LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

            LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR2-LAシリーズ

              LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

              LEDリング照明(拡散光) HPR2シリーズ

                直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                  LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                  LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                    LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

                    LEDリング型ローアングル照明(面発光) FPRシリーズ

                      白色LED 照明装置

                      白色LED 照明装置

                        LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                        LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                          ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                          ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス ミラック光学 シーシーエス オプテックス・エフエー
                            通常価格 104,999円 56,998円 95,885円 29,999円 56,998円 89,998円 89,998円 91,783円 96,000円 198,000円 32,940円 92,997円 28,536円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   9日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   14日目~   5日目~   5日目~   3日目   5日目~   17日目  
                            光種類 可視光 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 - - 可視光 可視光 可視光 可視光
                            本体形状 リング形 リング形 リング形 バー形 リング形 リング形 リング形 リング形 ドーム形 リング形 バー形 リング形 リング形
                            照射方向 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式
                            照射方式 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 拡散光 直射光 拡散光 面発光 直射光 面発光 直射光

                            LEDリング型ローアングル照明(直射光) LDR-LA1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LDR-176RD2-LA1
                            LDR-176SW2-LA1
                            LDR-206RD2-LA1
                            LDR-96BL2-LA1
                            LDR-96RD2-LA1
                            LDR-96SW2-LA1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            内径寸法(範囲)
                            (mm)
                            内径寸法
                            (mm)
                            ピーク発光波長
                            (nm)

                            169,000円

                            ( 185,900円 )
                            1個 -

                            10日目

                            赤色150.1~2001766.1~86.1131~200140630

                            210,000円

                            ( 231,000円 )
                            1個 -

                            10日目

                            白色150.1~2001766.1~87.6131~200140-

                            181,000円

                            ( 199,100円 )
                            1個 -

                            10日目

                            赤色200~2066.1~87.1131~200170630

                            138,997円

                            ( 152,897円 )
                            1個 -

                            10日目

                            青色80.1~100963.1~43.850.1~7060470

                            116,996円

                            ( 128,696円 )
                            1個 -

                            10日目

                            赤色80.1~100963.1~43.150.1~7060630

                            138,997円

                            ( 152,897円 )
                            1個 -

                            5日目

                            白色80.1~100963.1~43.850.1~7060-

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました