(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ 取付方向自在タイプ TPPL-M16

トグルクランプ 取付方向自在タイプ TPPL-M16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,667円
税込価格
1,834円

ハンドルを自由な位置、角度で取り付け可能な押引きタイプです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • グリップ持ち手がストレートタイプに変更になっております。

商品情報

外形図

トグルクランプ 取付方向自在タイプ TPPL-M16 外形図01

製品仕様

  • 表面処理:ユニクロメッキ
  • 自重:120g
  • ハンドル開閉角度:180°

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TPPL-M16

1個

1,667( 1,834円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルを自由な位置、角度で取り付け可能な押引きタイプです。

(i)ご注意

  • グリップ持ち手がストレートタイプに変更になっております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ 取付方向自在タイプ TPPL-M16

トグルクランプ 取付方向自在タイプ TPPL-M16

    横押型クランプ FM50-2S

    横押型クランプ FM50-2S

      横押型クランプ No.FM50

      横押型クランプ No.FM50

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

        トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

          押し引き兼用型トグルクランプ TPPM

          押し引き兼用型トグルクランプ TPPM

            横押型クランプ No.FM150-2S

            横押型クランプ No.FM150-2S

              横押し型トグルクランプ ISK-51MD0

              横押し型トグルクランプ ISK-51MD0

                横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

                横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

                  トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N

                  トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM6-締圧力900N

                    横押型クランプ No.SL50R

                    横押型クランプ No.SL50R

                      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CMR

                      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CMR

                        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CML

                        トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM4-締圧力450N GH-301-CML

                          押し引き兼用型トグルクランプ ISK-FM500/1500/2500

                          押し引き兼用型トグルクランプ ISK-FM500/1500/2500

                            メーカー フレックラム カクタ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール カクタ 育良精機製作所 カクタ ミスミ カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所
                            通常価格 1,667円 4,620円 2,397円 24,060円 1,397円 9,327円 17,333円 2,997円 1,090円 1,806円 1,100円 1,142円 2,333円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 ベースなし ベースなし ベースなし ベースなし ベースなし ベースなし ベースなし ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし
                            クランプボルトサイズ M6 M6 M6 M12 - M8 M12 M8 M6 M4 M4 M4 -
                            締圧力(N) 900 900 900 10000 - 1500 3000 1500 900 500 450 450 -
                            本体材質 スチール ステンレススチール(SUS304) スチール SS400 - ステンレス スチール スチール - スチール SS400 SS400 -

                            トグルクランプ 取付方向自在タイプ TPPL-M16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました