(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプ

トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,854円
税込単価
2,039円

最適なクランプ力を速攻でセッティング出来るトグルクランプ。 【特長】 ・先端に...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

使い方紹介動画をぜひご覧ください!

先端ボルトは精度よく、素早くセッティング可能です!
クランプの調整時間がノーマルタイプより20秒短縮。

<使い方>

<ノーマルタイプ>

クランプ力調整タイプ(Aタイプ)の特長

トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプ:関連画像

調節機能、ゴム付き

トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプ:関連画像

クランプ力参考グラフ
トルクレンチによる測定でメーカー出荷時の参考値。使用環境により変わる。

  • 本体材質:スチール製
  • 表面処理:青亜鉛メッキ
  • 自重:390g
  • アーム開閉角度:80°
  • ハンドル開閉速度:45°

外形図

トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプ:関連画像

注意事項

  • グラフはエクセル2010の近似曲線にて作成。
  • 過大な締め付けはトグルクランプの故障または破損になります。
  • クランプ力調整時には、ハンドルの操作を必ずご確認ください。
 

開発秘話

 

組立式フレックラムトグルクランプ治具システムの開発中にトグルクランプは「経験上クランプ力が小さい」と言う意見があり、
では具体的にはどれくらいなのだろうと疑問を持ったのがきっかけです。
軽切削には使えるがそれ以上の切削荷重の掛かる治具では使用出来なかった。
また、治具を製作していると、小さなクランプ力でもバランス良く設定することで切削が成功する事が多いです。

 

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TVL-50-A

1個

1,854( 2,039円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最適なクランプ力を速攻でセッティング出来るトグルクランプ。
【特長】
・先端にゴムが付いているため、ワークに傷を付けない。
・トルクレンチにてクランプ調整をすれば、最適なクランプ力を定量的に設定出来る。
・クランプ力の再設定は再現性がる。
・調整式のAタイプは一目で判別出来る様に、ハンドル部が黄色でコーティング。
・クランプ力は再セッティング可能、定期的なトルク検査によりクランプ力が常に最適に保たれる。
・現地組立ての場合もトルク値の指示により最適なクランプ力が再現可能。
【用途】
・精密検査治具、軽切削機械加工用治具、溶接治具、組付け治具等の最適クランピング力の設定。

カタログ

 

TVL-50-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプの型番TVL-50-Aのページです。
型番TVL-50-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプ

トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプ

    トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-50-B

    トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-50-B

      トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-20-A-N クランプ力調整タイプ

      トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-20-A-N クランプ力調整タイプ

        トグルクランプ ハンドル立型 TVL-20-A クランプ力調整タイプ

        トグルクランプ ハンドル立型 TVL-20-A クランプ力調整タイプ

          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース)  GH-12412

          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(ストレースベース) GH-12412

            下方押さえ型クランプ No.HV650

            下方押さえ型クランプ No.HV650

              下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

              下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

                下方押さえ型クランプ No.40K-2S(ハンドル縦型)

                下方押さえ型クランプ No.40K-2S(ハンドル縦型)

                  下方押さえ型クランプ No.35(ハンドル縦型)

                  下方押さえ型クランプ No.35(ハンドル縦型)

                    下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

                    下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.40A

                      下方押さえ型クランプ No.X14(ハンドル縦型)

                      下方押さえ型クランプ No.X14(ハンドル縦型)

                        下方押さえ型クランプ No.42A-2S

                        下方押さえ型クランプ No.42A-2S

                          トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N

                          トグルクランプ-立型-フランジベース-クランプボルト調整可能-締圧力1960N

                            メーカー フレックラム フレックラム フレックラム フレックラム GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ ミスミ
                            通常価格 1,854円 997円 1,165円 1,340円 1,167円 3,297円 2,488円 3,837円 2,548円 1,917円 7,174円 5,264円 1,190円
                            通常出荷日 3日目   9日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース ストレートベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M8 M6 M6 M8 M10 M8 M6 M8 M6 M10 M8 M8
                            締圧力(N) 400 400 100 60 2000 3400 1500 1000 1500 1000 3500 1500 1960
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール SS400 スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール ステンレス SS400

                            トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q トグルクランプのクランプ力ってどれくらいですか?
                            A
                            トグルクランプのハンドルの使用感及び耐久性を鑑みて実用範囲内でのクランプ力が測定してあります。カタログのグラフ「クランプ参考資料」をご覧ください。トルクレンチを使用してクランプ力を定量的に設定も出来ます。
                            Q 調整時に注意する点は?
                            A
                            トルク管理によるクランプ力の調整はネジ部の摩擦係数に大きく左右されるので、切削液や油の付着後の調整にはご注意ください。参考のトルク-クランプ力図は出荷時の状態です。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました