(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンロック トラス【500~1,000個入り】

サンロック トラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,661円 ~ 14,009円
税込価格
10,627円 ~ 15,410円

断面は非円形のおむすび形、外見はラセン状のラインになっているねじ。【特長】・相...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
表面処理詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
15
[黒色塗装] 黒色塗装
M5
M5X15
M5-15
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10

1パック

500個入り

9,661( 10,627円 )

9日目

4
16
[黒色塗装] 黒色塗装
M4
M4X16
M4-16
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10

1パック

1,000個入り

12,319( 13,551円 )

1日目

4
20
[黒色塗装] 黒色塗装
M4
M4X20
M4-20
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10

1パック

1,000個入り

14,009( 15,410円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

断面は非円形のおむすび形、外見はラセン状のラインになっているねじ。
【特長】
・相手材(主に鋼材)に下穴を開けた所に、ねじ自らねじ立てをしながら締め付けを行う。
・ねじ立て作業の手間を省き、切粉が少ない。
・ねじ込みが低トルクで、強いめねじができ、ナット等が不要。
・保持力が高いため、ゆるみ止め効果が大きい。
【用途】
・一般鋼材。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

サンロックの寸法図

サンロックの寸法図

仕様

  • ねじ山種類:タップタイト
  • 詳細形状:トラス
  • 取付穴形状:十字穴
  • 基本形状:標準(丸)
  • 先端形状:平先
ねじの呼び
d
ピッチ
p
dkk十字穴の番号
最大最小最大最小
30.56.96.42.051.751
40.79.48.92.652.352
50.811.811.23.252.952
61.01413.33.93.53

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンロック トラス

サンロック トラス

    サンコータイト Sタイプ 皿

    サンコータイト Sタイプ 皿

      サンコータイト Sタイプ バインド

      サンコータイト Sタイプ バインド

        鉄 FTねじ ナベ

        鉄 FTねじ ナベ

          サンロック ナベ(平先)

          サンロック ナベ(平先)

            サンロック 皿

            サンロック 皿

              サンロック ナベ(平先)

              サンロック ナベ(平先)

                サンロック トラス 小頭(D=8)

                サンロック トラス 小頭(D=8)

                  サンコータイト Sタイプ トラス

                  サンコータイト Sタイプ トラス

                    サンロック 皿小頭(D=6)(D=8)

                    サンロック 皿小頭(D=6)(D=8)

                      サンロック(SUS410)

                      サンロック(SUS410)

                        十字穴付(+) トラスタッピンねじ(3種溝なし C-0形)

                        十字穴付(+) トラスタッピンねじ(3種溝なし C-0形)

                          十字穴付(+)トラスタッピンねじ 2種溝付き B-1形

                          十字穴付(+)トラスタッピンねじ 2種溝付き B-1形

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 丸ヱム製作所 丸ヱム製作所 丸ヱム製作所 SUNCO 丸ヱム製作所 丸ヱム製作所 SUNCO SUNCO
                            通常価格 9,661円 4,755円 15,725円 56,807円 12,840円 40円 24円 210円 4,595円 24円 14円 40円 59円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 トラス バインド なべ なべ なべ トラス トラス - トラス トラス
                            ねじ山種類 タップタイト タッピングねじ タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タッピングねじ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 十字穴
                            材質 SUS410 - - スチール - - - SUS410 - - SUS410 - -
                            先端形状 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 丸先 その他特殊形状 その他特殊形状

                            サンロック トラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SWCH18Aです。

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました