断面は非円形のおむすび形、外見はラセン状のラインになっているねじ。【特長】・丸...
詳細形状 | 丸皿 | ねじの呼び(M) | 4 |
---|---|---|---|
長さL(mm) | 10 | ねじ山種類 | タップタイト |
取付穴形状 | 十字穴 | 材質 | [ステンレス] SUS410 |
表面処理 | [なし] 生地 | 先端形状 | [平先] 平先 |
基本形状 | 標準(丸) | 追加形状 | 標準 |
販売単位 | バラ(1個から購入可能) | ねじM径 | M4 |
サイズ(X表記) | M4X10 | サイズ(-表記) | M4-10 |
RoHS ? | 10 | - | - |
断面は非円形のおむすび形、外見はラセン状のラインになっているねじ。
【特長】
・丸皿、小頭タイプ。
・相手材(主に鋼材)に下穴を開けた所に、ねじ自らねじ立てをしながら締め付けを行う。
・ねじ立て作業の手間を省き、切粉が少ない。
・ねじ込みが低トルクで、強いめねじができ、ナット等が不要。
・保持力が高いため、ゆるみ止め効果が大きい。
【用途】
・一般鋼材。
サンロック 丸皿 小頭の寸法図
仕様
ねじの呼び d | ピッチ | 十字穴の番号 | dk | k | c | f | k+f | m | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準寸法 | 許容差 | 基準寸法 | 許容差 | 約 | 約 | 基準寸法 | 許容差 | 参考 | |||
M4 | 0.7 | 2 | 6 | 0 -0.5 | 1.4 | 0 -0.3 | 0.25 | 0.7 | 2.1 | 0 -0.5 | 3.8 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
ステンレス SUS410 サンロック 丸皿 小頭(D=6)の型番CSPRDH-410-TP4-10のページです。
型番CSPRDH-410-TP4-10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CSPRDH-410-TP4-8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 長さL(mm) | サイズ(X表記) | サイズ(-表記) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210円 ( 231円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 8 | M4X8 | M4-8 |
型番 |
---|