雌ネジがなくても、自分で部材にねじ立てしながらねじ込むことができるネジ。【特長...
Loading...
雌ネジがなくても、自分で部材にねじ立てしながらねじ込むことができるネジ。
【特長】
・先端2山から2.5山がテーパーになっている。
・2種タッピンの先端を1/4カットしてあり、カット部は刃の役割をして相手材を削っていく。
・ピッチは1種タッピンより細かい。
・下穴さえ開けておけばよいので、作業工程を減らすことができ作業性がよい。
・下穴はネジの太さと種類によって変わるので注意が必要。
・自分自身でねじ立てするため緩みにくい反面、取り外しが多い場所には向いていない。
【用途】
・相手材:主に薄鋼板及び厚板(5mm以下)樹脂、硬質ゴムに適している。
外形図
(単位:mm)
呼び d | 十字穴の番号 | D | H | M | t | x | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本寸法 | 許容差 | 基本寸法 | 許容差 | 参考 | 基本寸法 | 許容差 | 最大 | ||
4.0 | 2 | 10 | 0 -0.5 | 3.2 | ±0.2 | 4.2 | 0.6 | ±0.2 | 1.4 |
CSPPNHF-ST-TP4-10で型番確定
鉄 TPタッピンねじ(2種溝付き B-1形)の型番CSPPNHF-ST-TP4-10のページです。
型番CSPPNHF-ST-TP4-10に関する仕様情報を記載しております。