(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 FTねじ ナベ【7,000個入り】

鉄 FTねじ ナベ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56,807円
税込単価
62,488円

特殊なねじ部形状でねじ込みやすく、ゆるみ止め効果とコストパフォーマンスともに高...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPPNHC-ST3B-TP4-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPPNHC-ST3B-TP4-10

10

1パック

7,000個入り

56,807( 62,488円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊なねじ部形状でねじ込みやすく、ゆるみ止め効果とコストパフォーマンスともに高いナベ状のFTねじ。
【特長】
・ドリル穴、バーリング穴、ダイカストホール等の下穴があれば、めねじを立てながら締付が可能。
・めねじを塑性加工で作る為、摩擦粉が僅かに出る程度。
・成形しためねじは、JIS2級のねじが使用可能。
【用途】
・自動車、モーター、コンプレッサー、油圧空圧機器等、振動の多い箇所などに使用。
・OA機器などに使用。
・自動車回路の端子接点箇所、溶接スパッタ、塗装のついたメネジへリタップ無締結などに使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 FTねじ ナベの詳細

鉄 FTねじ ナベ イメージ

鉄 FTねじ ナベ イメージ

鉄 FTねじ ナベの仕様

  • 呼びMは、M4。
  • 材質はスチール。
  • 表面処理は三価ブラックの1種。
  • FTネジの六角部の頂点は、約12°の角度でねじれている。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付けることが可能。
  • 相手材を塑性変形していくので、溶接されたウエルドナット(溶接ナット)へのスパッタの付着や熱ひずみによる変形等によるカジリが発生しない。
  • めねじの付いた板金にカチオン電着塗装等の厚めの塗装を行った場合でも、FTネジの六角スパイラル部で塗装を除去していくため、カジリが著しく改善される。
  • FTネジは、相手部材が延性のある材料であれば全て適用可能であるため、ねじ締めトータルコストを確実にダウンが可能。
  • 塑性変形により強い締付力が得られるため、ゆるみに強く、もどりどめの効果がある。従ってFTネジには、ばね座金等は必要なく、コストダウンと軽量化が可能。
  • めねじとの密着が良いのでアース性能に優れ、通電不良がなくなりアース性能を著しく改善することが可能。

鉄 FTねじ ナベの寸法例

(単位:mm)

鉄 FTねじ ナベ 寸法図

鉄 FTねじ ナベ 寸法図

ねじの呼び-dkk十字穴
ピッチ基準寸法許容差基準寸法許容差m
最大
40.77.00
-0.5
2.6±0.154.1

カタログ

 

Loading...

CSPPNHC-ST3B-TP4-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 FTねじ ナベの型番CSPPNHC-ST3B-TP4-10のページです。
型番CSPPNHC-ST3B-TP4-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 FTねじ ナベ

鉄 FTねじ ナベ

    (+)Aナベ 2条ねじ

    (+)Aナベ 2条ねじ

      (+)AB皿

      (+)AB皿

        (+)A1ナベ

        (+)A1ナベ

          スーパーポイント トラス

          スーパーポイント トラス

            サンロック六角トリーマ

            サンロック六角トリーマ

              サンコータイト Bタイプ ナベワッシャーヘッド

              サンコータイト Bタイプ ナベワッシャーヘッド

                鉄 プラックス ナベ

                鉄 プラックス ナベ

                  (+)A1皿

                  (+)A1皿

                    鉄 タップタイト Pタイトナベ 日東精工製

                    鉄 タップタイト Pタイトナベ 日東精工製

                      サンロック ナベ(平先)

                      サンロック ナベ(平先)

                        サンコータイト Bタイプ バインド

                        サンコータイト Bタイプ バインド

                          サンロック トラス

                          サンロック トラス

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 丸ヱム製作所 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 56,807円 2,792円 3,686円 3,804円 207円 52円 209円 7,395円 4,565円 7,758円 12,840円 9,095円 9,661円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目~  
                            詳細形状 なべ なべ なべ トラス 標準 なべ なべ なべ なべ バインド トラス
                            ねじの呼び(M) 4 - 4 4 4 6 3 - - - - - -
                            長さL(mm) 10 - - - - - 8 - - - - - -
                            ねじ山種類 タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 なし 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 相手材は何が良いですか?
                            A
                            一般鋼材で大丈夫です。

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました