(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 プラックス ナベ【5,000~12,000個入り】

鉄 プラックス ナベ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,395円 ~ 39,430円
税込価格
8,135円 ~ 43,373円

通称「合成樹脂用タッピンねじ」として使用されているタッピンねじ。【特長】・相手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.6
8
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
-

1パック

5,000個入り

7,395( 8,135円 )

10日目

2
5
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M2
M2X5
M2-5
10

1パック

12,000個入り

39,430( 43,373円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

通称「合成樹脂用タッピンねじ」として使用されているタッピンねじ。
【特長】
・相手材(主に鋼材)に下穴を開けた所に、ねじ自らねじ立てをしながら締め付けを行うねじ。
・ねじ立て作業の手間を省き、塑性加工でめねじを成形するため、切粉がでない。
・ねじ込みが低トルクできる為、強いめねじが形成される。
・保持力が高いため、ゆるみ止め効果が大きい。
【用途】
・合成樹脂用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 プラックス(+)ナベの外形図・特長

外形図

外形図
記1) ねじの先端より一巻は、先巻形状でそれ以降のねじ山は、低いねじ山と高いねじ山が同一線上に出現しなければならない。

  • プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といわれている。
  • 材質は低炭素鉄(12C)にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじ。
  • ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプ。
  • ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮する。

(単位:mm)

ねじの呼び
d
dkkmd
基準寸法許容差基準寸法許容差参考
M23.50
-0.4
1.3±0.12.20.02~0.06
M2.64.51.72.62.50~2.66

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 プラックス ナベ

鉄 プラックス ナベ

    十字穴付(+)ナベタッピンねじ 4種 AB形

    十字穴付(+)ナベタッピンねじ 4種 AB形

      サンコータイト Bタイプ バインド

      サンコータイト Bタイプ バインド

        鉄 タップタイト Pタイトナベ 日東精工製

        鉄 タップタイト Pタイトナベ 日東精工製

          サンコータイト Pタイプ ナベ

          サンコータイト Pタイプ ナベ

            サンコータイト Bタイプ 皿

            サンコータイト Bタイプ 皿

              TRXタンパープルーフ ナベタッピンねじ 1種 A形

              TRXタンパープルーフ ナベタッピンねじ 1種 A形

                ナベタッピンねじ(1種A形) P=2 十字穴付(+)

                ナベタッピンねじ(1種A形) P=2 十字穴付(+)

                  サンコータイト TRXタンパーBタイプ ナベ

                  サンコータイト TRXタンパーBタイプ ナベ

                    TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ワンサイド 丸タッピンねじ(4種AB形)

                    TRF/いたずら防止用ねじ ステンレス ワンサイド 丸タッピンねじ(4種AB形)

                      サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ

                      サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ

                        六角フランジタッピンねじ 2種溝なし B-0形

                        六角フランジタッピンねじ 2種溝なし B-0形

                          十字穴付(+) 六角アプセットタッピンねじ 2種溝付き B-1形

                          十字穴付(+) 六角アプセットタッピンねじ 2種溝付き B-1形

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 7,395円 209円 9,095円 7,758円 3,712円 10,945円 46円 4,589円 6,224円 115円 210円 11,867円 5,310円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            詳細形状 なべ なべ バインド なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ 標準 標準
                            ねじ山種類 タップタイト タッピングねじ タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タッピングねじ
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 ワンサイド ヘクサロビュラ穴 なし 十字穴
                            材質 スチール SUS304相当 ステンレス スチール - ステンレス - スチール スチール ステンレス - SWCH相当 スチール
                            先端形状 平先 とがり先 平先 平先 平先 平先 とがり先 とがり先 平先 とがり先 平先 その他特殊形状 その他特殊形状

                            鉄 プラックス ナベのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 相手材は何が良いですか?
                            A
                            合成樹脂用です。

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト