(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 樹脂用タッピング YPFB ナベ【4,000個入り】

鉄 樹脂用タッピング YPFB ナベ
通常単価(税別)
9,242円
税込単価
10,166円

【ねじの呼び(M)】3・4。【材質】スチール。【表面処理】三価ホワイト・三価ブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPPNHB-ST3W-TP3-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

詳細形状なべねじの呼び(M)3
長さL(mm)10ねじ山種類タッピングねじ
取付穴形状十字穴材質[スチール] スチール
表面処理[三価クロメート] 三価ホワイト先端形状[平先] 平先
基本形状標準(丸)追加形状標準
販売単位箱・パックねじM径M3
サイズ(X表記)M3X10サイズ(-表記)M3-10
RoHS ?10 - -
型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPPNHB-ST3W-TP3-10

3
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

4,000個入り

9,242( 10,166円 )

9日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】3・4。
【材質】スチール。
【表面処理】三価ホワイト・三価ブラック。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 樹脂用タッピング YPFB ナベ:関連画像

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄 樹脂用タッピング YPFB ナベの型番CSPPNHB-ST3W-TP3-10のページです。
型番CSPPNHB-ST3W-TP3-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 樹脂用タッピング YPFB ナベ

鉄 樹脂用タッピング YPFB ナベ

    鉄 FTねじ 皿

    鉄 FTねじ 皿

      サンコータイト Bタイプ 皿

      サンコータイト Bタイプ 皿

        サンコータイト TRXPタイプ ナベ

        サンコータイト TRXPタイプ ナベ

          サンコータイト (+) Pタイプ ナベ

          サンコータイト (+) Pタイプ ナベ

            TRXタンパープルーフ ナベタッピンねじ 1種 A形

            TRXタンパープルーフ ナベタッピンねじ 1種 A形

              サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ

              サンコータイト TRXタンパー Pタイプ ナベ

                サンコータイト (+)Pタイプ ナベ ワッシャーヘッド

                サンコータイト (+)Pタイプ ナベ ワッシャーヘッド

                  タップタイト 0番-3種なべ Pタイプ

                  タップタイト 0番-3種なべ Pタイプ

                    サンコータイト (+) Bタイプ バインド

                    サンコータイト (+) Bタイプ バインド

                      サンコータイト (+) Pタイプ バインド

                      サンコータイト (+) Pタイプ バインド

                        タップタイト Bタイプ 0番-3種 ナベ

                        タップタイト Bタイプ 0番-3種 ナベ

                          サンコータイト Bタイプ トラス

                          サンコータイト Bタイプ トラス

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 9,242円 25,388円 207円 209円 10円 46円 210円 211円 5,536円 205円 205円 5,518円 212円
                            通常出荷日 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ バインド バインド なべ トラス
                            ねじ山種類 タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ タップタイト タップタイト - タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            材質 スチール スチール - - - - - - - - - - -
                            先端形状 平先 平先 その他特殊形状 平先 平先 とがり先 平先 平先 その他特殊形状 その他特殊形状 平先 平先 その他特殊形状

                            鉄 樹脂用タッピング YPFB ナベのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト