(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコータイト Pタイプ ナベ【600~3,000個入り】

サンコータイト Pタイプ ナベ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,712円 ~ 18,593円
税込価格
4,083円 ~ 20,452円

胴部がおにぎり(三角)形状のねじ。【特長】・胴部がおにぎり(三角)形状をしてい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
表面処理詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
14
[ステンレス] SUS410
[なし] なし
M4
M4X14
M4-14
-
10

1パック

800個入り

4,926( 5,419円 )

1日目

3.5
20
[スチール] スチール
[三価クロメート] 三価ホワイト
M3.5
M3.5X20
M3.5-20
-
10

1パック

1,000個入り

3,712( 4,083円 )

1日目

6
16
[スチール] スチール
[ステンコート] 三価ステンコート
M6
M6X16
M6-16
-
10

1パック

600個入り

18,593( 20,452円 )

1日目

2.5
10
[ステンレス] ステンレス
[黒色塗装] 黒色塗装
M2.5
M2.5X10
M2.5-10
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10

1パック

3,000個入り

15,319( 16,851円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

胴部がおにぎり(三角)形状のねじ。
【特長】
・胴部がおにぎり(三角)形状をしているため、タッピンねじに比べねじ込む時の抵抗が軽減される。
・ねじ込み後はスプリングバックにより、おにぎり(三角)形状の底部に相手材(めねじ材)が収縮される。
・そのため、戻りに対する抵抗となり高いゆるみどめ効果を発揮する。
・頭部座面と相手材に隙間がうまれ軸力が弱まっても、ねじ部による高いゆるみどめ能力を発揮する。
【用途】
・プラスチック(可塑性樹脂)専用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

サンコータイト Pタイプ ナベの仕様

外形図

外形図

ねじの呼びピッチ
(山/inch)
dkk十字穴ねじ径
基準寸法許容差基準寸法許容差mQ十字穴番号CD
最大最大最小最大最小最大最小
2.5244.50
-0.4
1.7±0.12.61.421.0012.632.532.542.44
3205.50
-0.5
2.0±0.153.51.430.8623.143.023.042.92
3.5186.02.33.81.731.153.653.533.563.44
4167.02.64.12.031.454.154.034.013.89
5149.0-0.63.34.82.732.145.195.055.034.89
61210.50
-0.7
3.9±0.26.32.862.2636.246.066.045.86

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコータイト Pタイプ ナベ

サンコータイト Pタイプ ナベ

    鉄 タップタイト Pタイトナベ 日東精工製

    鉄 タップタイト Pタイトナベ 日東精工製

      サンコータイト Bタイプ バインド

      サンコータイト Bタイプ バインド

        サンコータイト (+) Bタイプ ナベ

        サンコータイト (+) Bタイプ ナベ

          ナベタッピンねじ(1種A形) P=2 十字穴付(+)

          ナベタッピンねじ(1種A形) P=2 十字穴付(+)

            (+)Aナベ 2条ねじ

            (+)Aナベ 2条ねじ

              十字穴付(+) 大頭なべタッピンねじ(1種 A形)

              十字穴付(+) 大頭なべタッピンねじ(1種 A形)

                サンコータイト Bタイプ 皿

                サンコータイト Bタイプ 皿

                  プラスマイナス穴付(+-)六角フランジタッピンねじ 1種 A形

                  プラスマイナス穴付(+-)六角フランジタッピンねじ 1種 A形

                    十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝付き B-1形

                    十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝付き B-1形

                      サンコータイト Pタイプ 皿

                      サンコータイト Pタイプ 皿

                        十字穴付(+)ナベタッピンねじ 4種 AB形

                        十字穴付(+)ナベタッピンねじ 4種 AB形

                          タップタイト Bタイト なべ頭

                          タップタイト Bタイト なべ頭

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 日東精工
                            通常価格 3,712円 7,758円 9,095円 205円 4,589円 2,792円 2,317円 10,945円 58円 74円 13,425円 209円 1,200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            詳細形状 なべ なべ バインド なべ なべ なべ なべ 標準 なべ なべ なべ
                            ねじ山種類 タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タップタイト タッピングねじ タップタイト
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 プラスマイナス 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            先端形状 平先 平先 平先 その他特殊形状 とがり先 とがり先 その他特殊形状 平先 とがり先 その他特殊形状 平先 とがり先 平先
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)

                            サンコータイト Pタイプ ナベのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 下穴は必要ですか?
                            A
                            必要です。必ず標準下穴径を確認して穴を空けてください。

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました