(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコータイト Bタイプ バインド【1,000~8,000個入り】

サンコータイト Bタイプ バインド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,095円 ~ 28,310円
税込価格
10,005円 ~ 31,141円

ねじの胴部がおにぎり(三角)形状をしたタッピングねじ。【特長】・通常のタッピン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定17件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)
サイズ(-表記)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4
M2
M2X4
M2-4
10

1パック

8,000個入り

28,310( 31,141円 )

10日目

2
5
M2
M2X5
M2-5
10

1パック

7,000個入り

26,168( 28,785円 )

10日目

2
6
M2
M2X6
M2-6
10

1パック

6,000個入り

23,841( 26,225円 )

10日目

2
8
M2
M2X8
M2-8
10

1パック

5,000個入り

20,756( 22,832円 )

10日目

2.3
6
M2.3
M2.3X6
M2.3-6
10

1パック

5,000個入り

21,338( 23,472円 )

10日目

2.3
8
M2.3
M2.3X8
M2.3-8
10

1パック

4,000個入り

18,783( 20,661円 )

10日目

2.6
5
M2.6
M2.6X5
M2.6-5
10

1パック

4,000個入り

17,671( 19,438円 )

10日目

2.6
6
M2.6
M2.6X6
M2.6-6
10

1パック

3,000個入り

13,843( 15,227円 )

10日目

2.6
8
M2.6
M2.6X8
M2.6-8
10

1パック

3,000個入り

14,529( 15,982円 )

10日目

2.6
10
M2.6
M2.6X10
M2.6-10
10

1パック

2,500個入り

12,877( 14,165円 )

10日目

3
16
M3
M3X16
M3-16
10

1パック

1,000個入り

9,095( 10,005円 )

10日目

3
6
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

2,000個入り

13,223( 14,545円 )

10日目

3
8
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,000個入り

13,839( 15,223円 )

10日目

3
10
M3
M3X10
M3-10
10

1パック

1,500個入り

10,884( 11,972円 )

10日目

3
12
M3
M3X12
M3-12
10

1パック

1,500個入り

11,832( 13,015円 )

10日目

4
8
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,000個入り

9,941( 10,935円 )

10日目

4
10
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

1,000個入り

10,146( 11,161円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじの胴部がおにぎり(三角)形状をしたタッピングねじ。
【特長】
・通常のタッピンねじに比べ、ねじ込む時の抵抗を軽減。
・ねじ込み後は高いゆるみどめ効果を発揮。
・軸力が弱まってもねじ部による高いゆるみどめ能力を発揮。
【用途】
・鋼板への締結、樹脂材への締結に使用可能。
・自動車部品、家電、AV機器などに最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

サンコータイト Bタイプ バインドの詳細

Bタイプ イメージ図

Bタイプ イメージ図

サンコータイト Bタイプ バインドの仕様

  • 呼び:M2.3/M2.6/M3/M4
  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:ジャーマンブラウンメッキ

サンコータイト Bタイプ バインドの寸法

(単位:mm)

サンコータイト Bタイプ バインド 寸法図

サンコータイト Bタイプ バインド 寸法図

ねじの呼びピッチ(山/寸)dkf+k十字穴ねじ径
基準寸法許容差基準寸法許容差mQ十字穴CD
最大最大最小最大最小最大最小
2.3324.90
-0.4
1.40±0.12.71.210.8512.332.252.252.17
2.6285.51.602.91.320.952.632.552.542.46
3246.30
-0.5
1.90±0.153.21.531.0123.042.942.942.84
4188.32.504.72.131.604.043.943.903.80

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコータイト Bタイプ バインド

サンコータイト Bタイプ バインド

    鉄 タップタイト Pタイトナベ 日東精工製

    鉄 タップタイト Pタイトナベ 日東精工製

      サンコータイト Pタイプ ナベ

      サンコータイト Pタイプ ナベ

        サンコータイト Bタイプ 皿

        サンコータイト Bタイプ 皿

          ナベタッピンねじ(1種A形) P=2 十字穴付(+)

          ナベタッピンねじ(1種A形) P=2 十字穴付(+)

            サンコータイト (+) Bタイプ ナベ

            サンコータイト (+) Bタイプ ナベ

              サンコータイト Pタイプ 皿

              サンコータイト Pタイプ 皿

                ばね・平座金組込 十字穴付(+) なべタッピンねじ 1種 A形 P=3

                ばね・平座金組込 十字穴付(+) なべタッピンねじ 1種 A形 P=3

                  十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝付き B-1形

                  十字穴付(+)ナベタッピンねじ 2種溝付き B-1形

                    十字穴付(+)バインドタッピンねじ 2種溝付き B-1形

                    十字穴付(+)バインドタッピンねじ 2種溝付き B-1形

                      十字穴付(+)ナベタッピンねじ 4種 AB形

                      十字穴付(+)ナベタッピンねじ 4種 AB形

                        TRXタンパープルーフ ナベタッピンねじ 1種 A形

                        TRXタンパープルーフ ナベタッピンねじ 1種 A形

                          サンコータイト Sタイプ バインド

                          サンコータイト Sタイプ バインド

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 9,095円 7,758円 3,712円 10,945円 4,589円 205円 13,425円 4,461円 74円 205円 209円 46円 15,725円
                            通常出荷日 10日目   1日目   1日目~   10日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            詳細形状 バインド なべ なべ なべ なべ なべ なべ バインド なべ なべ バインド
                            ねじ山種類 タップタイト タップタイト タップタイト タップタイト タッピングねじ タップタイト タップタイト タッピングねじ タッピングねじ タッピングねじ タッピングねじ タッピングねじ タップタイト
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴
                            材質 ステンレス スチール - ステンレス スチール - - スチール - - SUS304相当 - -
                            表面処理 ジャーマン・ブラウンメッキ - - ジャーマン・ブラウンメッキ - - - - - - なし - -

                            サンコータイト Bタイプ バインドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 下穴は必要ですか?
                            A
                            必要です。必ず標準下穴径を確認して穴を空けてください。

                            タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました