ねじの胴部がおにぎり(三角)形状をしたタッピンねじ。【特長】・通常のタッピンね...
Loading...
ねじの胴部がおにぎり(三角)形状をしたタッピンねじ。
【特長】
・通常のタッピンねじに比べ、ねじ込む時の抵抗を軽減。
・ねじ込み後は高いゆるみどめ効果を発揮。
・軸力が弱まってもねじ部による高いゆるみどめ能力を発揮。
・呼び:M3・M4。
・材質:SUS410・ステンレス。
【用途】
・鋼板への締結。
・自動車、AV機器、OA機器、測定機器などに使用可能。
サンコータイト Sタイプ イメージ図
小ねじとの互換性があり、Sタイトを抜き取っためねじに小ねじのねじ込みが可能。
表面処理には、三価ステンコート・ジャーマンブラウンメッキ・黒色塗装がある。
CSPBDH-SUSTBS-TP3-6で型番確定
サンコータイト Sタイプ バインドの型番CSPBDH-SUSTBS-TP3-6のページです。
型番CSPBDH-SUSTBS-TP3-6に関する仕様情報を記載しております。