(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400

傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

傾斜搬送能力の持続性に優れた平ベルト。【特長】・傾斜搬送能力の持続性に優れ、ベ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
    色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

傾斜搬送用ベルト SL-MC

SL-MC300

SL-MC300

材質

  • 表面:特殊ゴム
  • 裏面:PET

色調

  • 表面:緑
  • 裏面:白

形状

  • 表面:特殊(R8)
  • 裏面:帆布面
SL-MC400

SL-MC400

材質

  • 表面:特殊ゴム
  • 裏面:PET

色調

  • 表面:緑
  • 裏面:白

形状

  • 表面:特殊(R8)
  • 裏面:帆布面

傾斜搬送用ベルト

品名プライ数重量
(kg/m2)
総厚
(mm)
最小プーリ径(mm)/
ナイフエッジ
ベルト支持区分表面
摩擦
係数
裏面
摩擦
係数
未包装
食品
耳ほつれ
防止
傾斜
搬送
5度
低騒音最大使用
可能幅
(mm)
旧品名
備考
フィンガー加熱
ラップ
常温
ラップ
テーブルローラトラフ
【13】傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
SL-MC30011.92.020--×0.90.1--6004MIGE R8O
ミスタークライマー
SL-MC40023.03.06060-0.90.1--18008MIGE R8O
ミスタークライマー

開発秘話

 

特殊配合されたゴムを使用することで、ベルト汚れによる摩擦係数の
低下を抑え、グリップ力の維持を実現。又、縦筋を入れることで
リターンローラーによる騒音を低減しました。

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
プライ数
ベルト周長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Loading...

詳細情報

基本情報

傾斜搬送能力の持続性に優れた平ベルト。
【特長】
・傾斜搬送能力の持続性に優れ、ベルトの長寿命化に貢献。
・傾斜角度5~25°に適用。
・低騒音仕様。
・ベルト表面の汚れに強く、グリップ力の維持が可能。
【用途】
・物流センターの傾斜ラインに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
    色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400

傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400

    ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-8E

    ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-8E

      ハバフロー食品コンベヤベルト FNT-5MRWH-P1

      ハバフロー食品コンベヤベルト FNT-5MRWH-P1

        ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAL-12E

        ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAL-12E

          ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-2E

          ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-2E

            傾斜搬送用ベルト SL-S6100・SL-M2309

            傾斜搬送用ベルト SL-S6100・SL-M2309

              ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAG-12E

              ハバフロー傾斜搬送用グリップベルト HAG-12E

                LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安5°以下)

                LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安5°以下)

                  滑り搬送用ベルト SL-M5302・SL-M5100

                  滑り搬送用ベルト SL-M5302・SL-M5100

                    ハバフロー高性能コンベヤベルト HAT-8P

                    ハバフロー高性能コンベヤベルト HAT-8P

                      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E

                      ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E

                        特殊搬送用途ベルト SL-S3726

                        特殊搬送用途ベルト SL-S3726

                          LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)

                          LOGISTAR Tailorbelt-U 傾斜搬送用途(傾斜角度目安15°以下)

                            メーカー バンドー化学 ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット バンドー化学 ハバジット 三ツ星ベルト バンドー化学 ハバジット ハバジット バンドー化学 三ツ星ベルト
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   7日目~   9日目   10日目   7日目~   9日目~   7日目~   6日目   9日目   7日目~   10日目   9日目   6日目  
                            特性 汎用 / 傾斜 食品適合 食品適合 傾斜 食品適合 汎用 / 傾斜 傾斜 - 汎用 / 滑り性 汎用 食品適合 導電性 / 電子部品搬送 食品適合 / 傾斜 / 導電性
                            表面カバー色 - -
                            表面カバー形状 ラフトップ フラット 織布 縦溝 フラット - スーパーグリップ 織布 含浸織布 粗目 フラット フラット 縦溝
                            表面カバー材質 特殊ゴム ポリウレタン ポリアミド/綿 混合 ゴム(EPDM) ポリウレタン ポリウレタン ゴム(NBR) ポリウレタン ポリエステル ゴム(NBR) ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                            エンドレス加工 フィンガー フィンガー フィンガー 斜線 フィンガー フィンガー 斜線 フィンガー フィンガー 斜線 フィンガー フィンガー フィンガー

                            傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 未包装食品を搬送できますか?
                            A
                            特殊ゴムの為、未包装食品の搬送は出来ません。
                            Q 使用できる最小プーリ径を教えて下さい。
                            A
                            フィンガージョイントなら25mmで使用可能です。

                            平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました