(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜搬送用ベルト SL-S6100・SL-M2309

傾斜搬送用ベルト SL-S6100・SL-M2309

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行う平ベルト。【特長】・食...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
    色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

型番

SL-M2309-[10,​20,​30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]-[500-9990/10] 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

食品工場の傾斜ラインに最適なベルト

SL-M2309

SL-M2309
表面/裏面
材質:PU/PET
色調:緑/白
形状:縦溝(R1)/含浸

SL-S6100

SL-S6100
表面/裏面
材質:PU/PET
色調:白/白
形状:平滑艶なし/含浸

製品仕様

品名プライ
重量
(kg/m2)
総厚
(mm)
最小プーリ径(mm)/
ナイフエッジ
ベルト支持区分表面
摩擦
係数
裏面
摩擦
係数
未包装
食品
耳ほつれ
防止
傾斜
搬送
5度
低騒音最大使用
可能幅
(mm)
フィンガー加熱
ラップ
常温
ラップ
テーブルローラトラフ
SL-S610011.00.9252530×1.70.15600
SL-M230911.61.5303035×1.70.15600

○:適用可、×:適用不可、-:その機能を有さず

型番リスト

型番
表面カバー色
表面カバー形状
ベルト幅(mm)
ベルト周長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-M2309-[10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]-[500-9990/10]

縦溝
10 ~ 600
500 ~ 9990

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベルト表面の突起や、表面摩擦抵抗の大きさで傾斜搬送を行う平ベルト。
【特長】
・食品衛生法に合格しており、未包装食品にも適用可。
・傾斜角度5°~20°に適用。
【用途】
・食品工場の傾斜ラインに最適(抗菌・防カビ不対応)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像であり、実際の製品と異なる場合がございます。
    色、表面形状等の詳細につきましては、カタログにてご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜搬送用ベルト SL-S6100・SL-M2309

傾斜搬送用ベルト SL-S6100・SL-M2309

    特殊搬送用途ベルト SL-S3726

    特殊搬送用途ベルト SL-S3726

      特殊搬送用途ベルト SL-S1239

      特殊搬送用途ベルト SL-S1239

        傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400

        傾斜搬送用ベルト SL-MC300・SL-MC400

          滑り搬送用ベルト SL-M5302・SL-M5100

          滑り搬送用ベルト SL-M5302・SL-M5100

            一般搬送用ベルト SL-M4300・SL-M4100

            一般搬送用ベルト SL-M4300・SL-M4100

              クリーンラインベルト XJT-621-A1

              クリーンラインベルト XJT-621-A1

                クリーンライン・ポリオレフィンベルト CNB-5E

                クリーンライン・ポリオレフィンベルト CNB-5E

                  ハイガード抗菌防カビベルト FMB-4EIWK+H15

                  ハイガード抗菌防カビベルト FMB-4EIWK+H15

                    ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-2E

                    ハバフロー食品コンベヤベルト FAB-2E

                      ハバフロー食品コンベヤベルト FNT-5MRWH-P1

                      ハバフロー食品コンベヤベルト FNT-5MRWH-P1

                        ハバフロー食品コンベヤベルト FNB-2E

                        ハバフロー食品コンベヤベルト FNB-2E

                          ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E

                          ハバフロー食品搬送用コンベヤベルト FAB-5E

                            メーカー バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット ハバジット
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目~   9日目   9日目   5日目   9日目   9日目~   9日目   9日目   7日目~   7日目~   9日目   7日目~   10日目  
                            特性 汎用 / 傾斜 導電性 / 電子部品搬送 傾斜 / 耐熱 汎用 / 傾斜 汎用 / 滑り性 汎用 / ナイフエッジ 食品適合 食品適合 食品適合 食品適合 食品適合 食品適合 食品適合
                            表面カバー材質 ポリウレタン ポリウレタン シリコンゴム 特殊ゴム ポリエステル ポリウレタン ポリオレフィン ポリオレフィン ポリウレタン ポリウレタン ポリアミド/綿 混合 ポリウレタン ポリウレタン
                            エンドレス加工 フィンガー フィンガー 階段突合せ フィンガー フィンガー フィンガー フィンガー フィンガー フィンガー フィンガー フィンガー フィンガー フィンガー
                            プライ数 1プライ 1プライ 2プライ - 1プライ 1プライ 2プライ 2プライ 1プライ 1プライ 2プライ 1プライ 2プライ
                            心体材質 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル - - - - - - -

                            傾斜搬送用ベルト SL-S6100・SL-M2309のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 未包装食品を搬送できますか?
                            A
                            食品衛生法に合格しており、未包装食品の搬送にも対応可能です。
                            Q 使用できる最小プーリ径を教えて下さい。
                            A
                            M2309=30mm、S6100=25mmで使用可能です。

                            平ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました