(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:I-CB-S3
DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ レイマック オプションケーブル

DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ I-CB-S3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,723円
税込単価
8,495円

DC12V用照明と電源を接続する延長ケーブル。【特長】・長さ1m/3m/5mを...

詳細情報を確認する

I-CB-S3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

1CH ケーブル (シングル)の寸法図

製品仕様

I-CB-S1

長さ1m
照明側コネクタSM connector(SMP-02V-BC)
電源側コネクタSM connector(SMR-02V-B)
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)
質量35g

I-CB-S3

長さ3m
照明側コネクタSM connector(SMP-02V-BC)
電源側コネクタSM connector(SMR-02V-B)
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)
質量90g

I-CB-S5

長さ5m
照明側コネクタSM connector(SMP-02V-BC)
電源側コネクタSM connector(SMR-02V-B)
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)
質量150g

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

I-CB-S3

3

1個

7,723( 8,495円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DC12V用照明と電源を接続する延長ケーブル。
【特長】
・長さ1m/3m/5mをラインナップ。
【用途】
・照明、電源間の延長に使用。

カタログ

 

I-CB-S3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズの型番I-CB-S3のページです。
型番I-CB-S3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ

DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ

    IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

    IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

      延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

      延長ケーブル(12V用) CBシリーズ

        DC12V用照明延長ロボットケーブル(シングル) I-CB-SR-C02シリーズ

        DC12V用照明延長ロボットケーブル(シングル) I-CB-SR-C02シリーズ

          延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

          延長ケーブル ストレートケーブル(24V用/HLV用) FCBシリーズ

            DC12V用照明延長2分岐ケーブル I-2M-100シリーズ

            DC12V用照明延長2分岐ケーブル I-2M-100シリーズ

              DC12V用照明延長ケーブル(ダブル) I-CB-D series

              DC12V用照明延長ケーブル(ダブル) I-CB-D series

                高輝度同軸照明用延長ケーブル I-CB-S-HV3Wシリーズ

                高輝度同軸照明用延長ケーブル I-CB-S-HV3Wシリーズ

                  ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

                  ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

                    メーカー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック)
                    通常価格 5,859円 11,707円 3,428円 4,353円 3,428円 3,424円 3,424円 9,587円 3,329円
                    通常出荷日 5日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目~  
                    種類 延長ケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル 延長ロボットケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル
                    分岐種類 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 2分岐 2分岐 分岐なし 分岐なし
                    適用型式 DC12V IDBB-LSRH - DC12V - DC12V DC12V IHV・IBF ON/OFF:IWDV-300S-24・IWDV-300S-48・IWDV-600S-48・IDGB(IDGB-30M2除く)・IDCA・IJS 調光:IWDV-300S-24・IWDV-300S-48・IWDV-600S-48

                    DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 延長ケーブルを連結して使用しても大丈夫ですか?
                    A
                    使用して頂くことは可能です。但し、トータルの長さが10mを超える場合や、連結部での電圧降下により照明が暗くなる可能性がございます。
                    5m以上の延長ケーブルや電圧降下対策ケーブルの製作も承っております。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    I-CB-S1
                    I-CB-S5
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ケーブル長さ
                    (m)

                    5,859円

                    ( 6,445円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    1

                    9,587円

                    ( 10,546円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    5

                    画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました