(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IC-CB-D1
電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ レイマック オプションケーブル

電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ IC-CB-D1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,859円
税込単価
6,445円

IDPA-30M2・IWDV-300SL-48用照明ON/OFF制御ケーブル。...

詳細情報を確認する

IC-CB-D1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形寸法図・ピン番号

製品仕様

ピン番号信号名
1LAMP1 ON/OFF
2LAMP2 ON/OFF
3外部制御切替
4GND

IC-CB-D1

長さ1m
電源側コネクタSM connector(SMR-04V-B)
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)
質量50g

IC-CB-D3

長さ3m
電源側コネクタSM connector(SMR-04V-B)
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)
質量150g

IC-CB-D5

長さ5m
電源側コネクタSM connector(SMR-04V-B)
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70%(non condensing)
質量210g

外部ON/OFF接続例(2CH電源)

接続例A・B
  • コネクタの1、2、3ピンから4ピンに向かって、10mA程度の電流が流れている。余裕をみて50mA程度の電流容量を持つオープンコレクター回路を使用してください。
  • 外部点灯制御コネクタの3、4ピンを短絡(ショート)保持状態にすると外部制御に切替わる。(接続されているLED照明は2チャンネルとも消灯。)
  • 上記状態で1、4ピンを短絡している間LAMP1に接続されているLED照明が点灯。同様に、2、4ピンを短絡している間LAMP2に接続されたLED照明が点灯。(外部点灯制御の切替は2チャンネル同時に有効)。

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IC-CB-D1

1

1個

5,859( 6,445円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IDPA-30M2・IWDV-300SL-48用照明ON/OFF制御ケーブル。
【特長】
・長さ1m、3m、5mをラインナップ。
【用途】
・電源を外部から制御(ON/OFF)する場合に使用。

カタログ

 

IC-CB-D1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズの型番IC-CB-D1のページです。
型番IC-CB-D1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ

電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ

    ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

    ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

      DC12V用照明延長ロボットケーブル(シングル) I-CB-SR-C02シリーズ

      DC12V用照明延長ロボットケーブル(シングル) I-CB-SR-C02シリーズ

        高輝度同軸照明用延長ケーブル I-CB-S-HV3Wシリーズ

        高輝度同軸照明用延長ケーブル I-CB-S-HV3Wシリーズ

          DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ

          DC12V用照明延長ケーブル(シングル) I-CB-Sシリーズ

            制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ

            制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ

              出力制御ケーブル(VI/PI用) IC-MIL-26シリーズ

              出力制御ケーブル(VI/PI用) IC-MIL-26シリーズ

                IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

                IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

                  外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                  外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                    DC12V用照明延長2分岐ケーブル I-2M-100シリーズ

                    DC12V用照明延長2分岐ケーブル I-2M-100シリーズ

                      スポット照明用延長コード

                      スポット照明用延長コード

                        スポット照明用延長ロボットコード

                        スポット照明用延長ロボットコード

                          LED照明用延長コード

                          LED照明用延長コード

                            メーカー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) シーシーエス レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 5,859円 3,329円 4,353円 9,587円 5,859円 11,696円 4,063円 11,707円 1,838円 3,424円 8,747円 9,646円 8,738円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目~   15日目   5日目   15日目   9日目   5日目   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 制御ケーブル 制御ケーブル 延長ロボットケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル 延長ロボットケーブル 延長ケーブル
                            分岐種類 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 2分岐 - - -
                            適用型式 IDPA-30M2・IWDV-300SL-48用 ON/OFF:IWDV-300S-24・IWDV-300S-48・IWDV-600S-48・IDGB(IDGB-30M2除く)・IDCA・IJS 調光:IWDV-300S-24・IWDV-300S-48・IWDV-600S-48 DC12V IHV・IBF DC12V IDCA-S4・IDGB-S4/VI ON/OFF:IWDV-600M2-24・IDGB-30M2 調光:IWDV-600M2-24・IDGB・IDCA IDBB-LSRH - DC12V - - -

                            電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 2mの長さはできますか?
                            A
                            1m/3m/5m以外でも1m単位で対応可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IC-CB-D3
                            IC-CB-D5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長さ
                            (m)

                            8,149円

                            ( 8,964円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3

                            9,587円

                            ( 10,546円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました