(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IKBA-LE750-B-PL
バー照明用偏光板 IKBA-PLシリーズ レイマック オプションパーツ

バー照明用偏光板 IKBA-PLシリーズ IKBA-LE750-B-PL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,512円
税込単価
23,663円

バー照明・B'Cライン用偏光板。【特長】・照明とレンズ側に偏光板を取り付けるこ...

詳細情報を確認する

IKBA-LE750-B-PL の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 拡散板同様に、ねじ止めが可能。

IKBA-PL

型番適用照明
IKBA-11/14-A-PLIKBA-11/14-B-PLIDBA-C11/14
IKBA-15/26-A-PLIKBA-15/26-B-PLIDBA-C15/26
IKBA-25/25-A-PLIKBA-25/25-B-PLIDBA-C25/25
IKBA-50/15-A-PLIKBA-50/15-B-PLIDBA-C50/15
IKBA-27/34-A-PLIKBA-27/34-B-PLIDBA-C27/34
IKBA-100/11-A-PLIKBA-100/11-B-PLIDBA-C100/11
IKBA-100/15-A-PLIKBA-100/15-B-PLIDBA-C100/15
IKBA-132/15-A-PLIKBA-132/15-B-PLIDBA-C132/15
IKBA-72/24-A-PLIKBA-72/24-B-PLIDBA-C72/24
IKBA-50/50-A-PLIKBA-50/50-B-PLIDBA-C50/50
IKBA-70/75-A-PLIKBA-70/75-B-PLIDBA-C70/75
IKBA-100/100-A-PLIKBA-100/100-B-PLIDBA-C100/100

IKBA-LE-PL

型番適用照明
IKBA-LE75-A-PLIKBA-LE75-B-PLIDBA-LE75□-■
IKBA-LE150-A-PLIKBA-LE150-B-PLIDBA-LE150□-■
IKBA-LE225-A-PLIKBA-LE225-B-PLIDBA-LE225□-■
IKBA-LE300-A-PLIKBA-LE300-B-PLIDBA-LE300□-■
IKBA-LE375-A-PLIKBA-LE375-B-PLIDBA-LE375□-■
-IKBA-LE450-B-PLIDBA-LE450□-■
-IKBA-LE600-B-PLIDBA-LE600□-■
-IKBA-LE750-B-PLIDBA-LE750□-■

IKBA-LEH-PL

型番適用照明
IKBA-LEH75-A-PLIKBA-LEH75-B-PLIDBA-LEH75□-■
IKBA-LEH150-A-PLIKBA-LEH150-B-PLIDBA-LEH150□-■
IKBA-LEH225-A-PLIKBA-LEH225-B-PLIDBA-LEH225□-■
IKBA-LEH300-A-PLIKBA-LEH300-B-PLIDBA-LEH300□-■
-IKBA-LEH450-B-PLIDBA-LEH450□-■
-IKBA-LEH600-B-PLIDBA-LEH600□-■

IKBA-LEHW-PL

型番適用照明
IKBA-LEHW75-A-PLIKBA-LEHW75-B-PLIDBA-LEH75□2-■
IKBA-LEHW150-A-PLIKBA-LEHW150-B-PLIDBA-LEH150□2-■
IKBA-LEHW225-A-PLIKBA-LEHW225-B-PLIDBA-LEH225□2-■
IKBA-LEHW300-A-PLIKBA-LEHW300-B-PLIDBA-LEH300□2-■
-IKBA-LEHW450-B-PLIDBA-LEH450□2-■
-IKBA-LEHW600-B-PLIDBA-LEH600□2-■

偏光子方向

Aタイプ・Bタイプの偏光子の方向イメージ
バー照明を4方向から照射する場合は、A・Bタイプをご使用いただき偏光子の方向を合わせてください。

バー照明を4方向から照射する場合は、A・Bタイプをご使用いただき偏光子の方向を合わせてください。

注意・禁止事項

  • 放熱対策を行い、耐熱温度(74℃)超えない範囲で使用。
  • ご使用の環境によって熱による変形や変色の恐れがあるため、定期的に点検をし確認。

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
商品タイプ
適用型式
偏光子方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IKBA-LE750-B-PL

IKBA-LE-PL
IDBA-LE750
Bタイプ

1個

21,512( 23,663円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バー照明・B'Cライン用偏光板。
【特長】
・照明とレンズ側に偏光板を取り付けることで、ワークのギラツキや表面反射を低減可能。
・バー照明の偏光板については偏光子の方向によりAタイプ・Bタイプに分かれる。
・Aタイプ長手方向に偏光子。
・Bタイプ短手方向に偏光子。
【用途】
・ワークのギラツキや表面反射による照明の映り込みを抑えたい時。

カタログ

 

IKBA-LE750-B-PLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バー照明用偏光板 IKBA-PLシリーズの型番IKBA-LE750-B-PLのページです。
型番IKBA-LE750-B-PLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バー照明用偏光板 IKBA-PLシリーズ

バー照明用偏光板 IKBA-PLシリーズ

    バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

    バー照明用偏光板 PL-LDL2シリーズ

      バー照明半透明タイプ拡散板

      バー照明半透明タイプ拡散板

        バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ

        バー照明用拡散板 DF-LDL2シリーズ

          バー照明用拡散板(乳白タイプ)

          バー照明用拡散板(乳白タイプ)

            同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズ

            同軸照明用偏光板 PL-LFV3シリーズ

              バー照明用拡散板 IKBAシリーズ

              バー照明用拡散板 IKBAシリーズ

                高輝度バー照明 OPBシリーズ用偏光板・拡散板

                高輝度バー照明 OPBシリーズ用偏光板・拡散板

                  画像処理専用照明【FLV】オプション品

                  画像処理専用照明【FLV】オプション品

                    リング照明用拡散板 DF-LDRシリーズ

                    リング照明用拡散板 DF-LDRシリーズ

                      リング照明用偏光板 PL-LDR2シリーズ

                      リング照明用偏光板 PL-LDR2シリーズ

                        リング照明用偏光板 PL-LDRシリーズ

                        リング照明用偏光板 PL-LDRシリーズ

                          センシングバックライト照明 OPFシリーズ用偏光板

                          センシングバックライト照明 OPFシリーズ用偏光板

                            メーカー レイマック(旧:イマック) シーシーエス シマテック シーシーエス シマテック シーシーエス レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー オムロン シーシーエス シーシーエス シーシーエス オプテックス・エフエー
                            通常価格 2,902円 3,781円 2,198円 1,261円 2,198円 4,142円 2,561円 1,449円 4,476円 4,142円 8,285円 3,601円 4,661円
                            通常出荷日 15日目   5日目~   9日目   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   3日目   1日目~   5日目   5日目   5日目~   3日目  
                            種類 偏光板 偏光板 拡散板 拡散板 拡散板 偏光板 拡散板 - 拡散板 - 偏光板 偏光板 偏光板

                            バー照明用偏光板 IKBA-PLシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 偏光板を取り付けたが効果が出ません。
                            A
                            照明に取り付ける偏光子の方向と、レンズに取り付ける偏光フィルターの偏光子の方向が直交するように調整してみてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IKBA-100/11-B-PL
                            IKBA-100/15-A-PL
                            IKBA-100/15-B-PL
                            IKBA-LEH150-A-PL
                            IKBA-LEH150-B-PL
                            IKBA-LEH225-A-PL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 適用型式 偏光子方向

                            6,392円

                            ( 7,031円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            IKBA-PLIDBA-100/11Bタイプ

                            7,191円

                            ( 7,910円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            IKBA-PLIDBA-100/15Aタイプ

                            7,191円

                            ( 7,910円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            IKBA-PLIDBA-100/15Bタイプ

                            7,085円

                            ( 7,794円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            IKBA-LEH-PLIDBA-LEH150Aタイプ

                            7,085円

                            ( 7,794円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            IKBA-LEH-PLIDBA-LEH150Bタイプ

                            9,390円

                            ( 10,329円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            IKBA-LEH-PLIDBA-LEH225Aタイプ

                            光源用偏光板・拡散板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました