小型デジタルコントローラー。【特長】・実装部品を高密度化し設計を最適化すること...
型番 | 出力電圧 | CH数 | 容量 | 入力電圧 | 外部ON/OFF |
---|---|---|---|---|---|
ILP-30M2 | DC12V | 2 | 30W | DC24V | ○ |
ILP-60M2-24 | DC24V | 60W | ○ |
画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。
Loading...
小型デジタルコントローラー。
【特長】
・実装部品を高密度化し設計を最適化することで、従来比約1/6のコンパクトサイズを実現。
・視認性の良いデジタル表示で、1,000階調の調光が可能。
・入力電圧はDC24V。
・出力電圧DC12V合計容量30WのILP-30M2と出力電圧DC24V合計容量60WのILP-60M2-24を用意。
・DINレールアダプタは標準装備。CE対応。
【用途】
・電源の設置スペースが限られる場合に最適。
・点灯/消灯を外部から制御したい場合に便利。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ILP-60M2-24で型番確定
1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズの型番ILP-60M2-24のページです。
型番ILP-60M2-24に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ILP-30M2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種類 | 調光方式 | 定格出力 | 容量 (W) | セット内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,000円 ( 26,400円 ) | 1個 | あり | 7日目 | コントローラー | パルス調光方式(PWM) | DC12V | 30 | - |