(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IBF-LX30AW
コリメートライト IBFシリーズ レイマック LEDショウメイ

コリメートライト IBFシリーズ IBF-LX30AW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,049円
税込単価
63,854円

LED平行光光源、明るさ従来比1.5倍。数十m先への遠投照射も可能。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

IBF-LX30AW の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

IBFシリーズ
型番入力電流
IBF-LXS30A*700mA
IBF-LX30A*700mA
IBF-LX40A*700mA
IBF-LX60A*700mA

商品特長詳細

従来比1.2~2倍に光量UP

従来比1.2~2倍に光量UP。

オーバードライブで更に高輝度に

オーバードライブで更に高輝度に。

遠投照射も可能な平行光照明

遠投照射も可能な平行光照明

IBFと通常光源の距離による相対光量比較

IBFと通常光源の距離による相対光量比較

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
セット内容
入力電流(mA)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IBF-LX30AW

可視光
ホワイト
30.1~50
32
60.1~80
68.5
本体のみ
700mA
-

1個

58,049( 63,854円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LED平行光光源、明るさ従来比1.5倍。数十m先への遠投照射も可能。
【特長】
・テレセントリックレンズとの併用により、バックライトとして使用可能。
・平行光により、光の回り込みを抑え、透明体の形状検査、ネジ等の形状/寸法検査に最適。
・工場内の指示灯や、装置環境により照明を近くに設置できない場面で使用可能。
・光が広がらないため部分照射にも最適。発光色は白/赤/青/緑/赤外850/紫外400から選択可能。
【用途】
・電子部品等の寸法、形状検査、リードフレームの寸法に便利。
・コネクタピンのピッチ計測や基板、シートのエッジ抽出に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

IBF-LX30AWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コリメートライト IBFシリーズの型番IBF-LX30AWのページです。
型番IBF-LX30AWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コリメートライト IBFシリーズ

コリメートライト IBFシリーズ

    ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

    ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

      直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

      直接照射照明 集光照射ライン型 SHシリーズ

        高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ

        高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ

          LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

          LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

            ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

            ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

              ML-5 用スペア蛍光灯

              ML-5 用スペア蛍光灯

                万能バー照明 VANSFシリーズ

                万能バー照明 VANSFシリーズ

                  高輝度バー照明 OPBシリーズ

                  高輝度バー照明 OPBシリーズ

                    メーカー レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム シーシーエス レイマック(旧:イマック) ミラック光学 シマテック オプテックス・エフエー
                    通常価格 58,049円 257,409円 189,903円 15,449円 96,000円 21,250円 12,276円 21,651円 36,001円
                    通常出荷日 15日目   19日目   19日目   5日目~   5日目~   10日目~   3日目   10日目   4日目  
                    本体種類 スポット形 バックライト形 ライン形 スポット形 ドーム形 スポット形 リング形 バー形 バー形
                    照射方向 垂直投光 / バックライト 垂直投光 垂直投光 同軸落射 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光
                    光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                    照射光種類 平行光 反射光 集光 反射光 拡散光 直射光 拡散光 直射光 拡散光

                    コリメートライト IBFシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 平行光にするメリットは何ですか?
                    A
                    一般的に光は距離の二乗に反比例して減衰すると言われていますが、平行に近い光にすることでこの減衰を抑えることができます。つまり、距離が離れても明るさを確保することができます。また、透過光源として使用する場合、平行な光の方がワークに対しての回り込みを抑えることができるので正確なエッジ抽出が可能になります。
                    Q 照明が汚れた場合、どうしたら良いですか?
                    A
                    シンナーやベンジンなどの揮発性のものでは拭かないでください。エアブローまたはメガネ拭き等の柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は、柔らかい布を薄めた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    IBF-LX30AB
                    IBF-LX30AG
                    IBF-LX30AR
                    IBF-LX40AB
                    IBF-LX40AG
                    IBF-LX40AR
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    光種類 発光色 外形寸法 D(範囲)
                    (mm)
                    外形寸法 D
                    (mm)
                    幅 W(範囲)
                    (mm)
                    幅 W
                    (mm)
                    セット内容 入力電流
                    (mA)
                    波長
                    (nm)

                    58,049円

                    ( 63,854円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    可視光ブルー30.1~503260.1~8068.5本体のみ700mA-

                    58,049円

                    ( 63,854円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    可視光グリーン30.1~503260.1~8068.5本体のみ700mA-

                    58,049円

                    ( 63,854円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    可視光レッド30.1~503260.1~8068.5本体のみ700mA-

                    61,463円

                    ( 67,609円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    可視光ブルー30.1~504860.1~8064.5本体のみ700mA-

                    61,463円

                    ( 67,609円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    可視光グリーン30.1~504860.1~8064.5本体のみ700mA-

                    61,463円

                    ( 67,609円 )
                    1個 あり

                    15日目

                    可視光レッド30.1~504860.1~8064.5本体のみ700mA-

                    画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました