(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,268円 ~ 107,561円
税込価格
81,695円 ~ 118,317円

光沢ワークや凹凸ワークを均一照射な拡散型リング照明。【特長】・導光板を採用し、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    2025年3月28日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型番:IFR-K100R、IFR-100R

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

IFR-100シリーズ

IRF-100シリーズ寸法図1
IFR-100シリーズ寸法図2

IFR-130シリーズ

IRF-130シリーズ寸法図1
IFR-130シリーズ寸法図2

IFR-K100シリーズ

IRF-K100シリーズ寸法図1
IFR-K100シリーズ寸法図2

IFR-K150シリーズ

IRF-K150シリーズ寸法図1
IFR-K150シリーズ寸法図2

製品仕様

IFRシリーズ

IFR-100シリーズ

型番IFR-100DWIFR-100RIFR-100BIFR-100G
品番115-015115-010115-014115-018
発光色
色温度/ピーク波長7,000K typ.660nm typ.470nm typ.525nm typ.
入力電圧DC12V
消費電力4.4W2.9W4.4W4.4W
ケーブル長500mm
入力コネクタSM connector(SMR-02V-B)
極性1:+ 2:-
使用温度0~+40℃
使用湿度35~85% (non condensing)
質量120g
適合規格IEC 62471

IFR-130シリーズ

型番IFR-130DWIFR-130RIFR-130BIFR-130G
品番115-028115-020115-027115-026
発光色
色温度/ピーク波長7,000K typ.660nm typ.470nm typ.525nm typ.
入力電圧DC12V
消費電力5.4W3.6W5.4W5.4W
ケーブル長500mm
入力コネクタSM connector(SMR-02V-B)
極性1:+ 2:-
使用温度0~+40℃
使用湿度35~85% (non condensing)
質量170g
適合規格IEC 62471

IFR-K100シリーズ

型番IFR-K100DWIFR-K100RIFR-K100BIFR-K100G
品番115-107115-100115-102115-104
発光色
色温度/ピーク波長7,000K typ.660nm typ.470nm typ.525nm typ.
入力電圧DC12V
消費電力4.4W2.9W4.4W4.4W
ケーブル長500mm
入力コネクタSM connector(SMR-02V-B)
極性1:+ 2:-
使用温度0~+40℃
使用湿度35~85% (non condensing)
質量140g
適合規格IEC 62471

IFR-K150シリーズ

型番IFR-K150DWIFR-K150RIFR-K150BIFR-K150G
品番115-067115-060115-062115-064
発光色
色温度/ピーク波長7,000K typ.660nm typ.470nm typ.525nm typ.
入力電圧DC12V
消費電力6.2W4.1W6.2W6.2W
ケーブル長500mm
入力コネクタSM connector(SMR-02V-B)
極性1:+ 2:-
使用温度0~+40℃
使用湿度35~85% (non condensing)
質量250g
適合規格IEC 62471

IFR-K7420シリーズ

型番IFR-K7420WHVIFR-K7420RHVIFR-K7420BHVIFR-K7420GHV
品番115-146115-145115-147115-148
発光色
色温度/ピーク波長7,000K typ.660nm typ.470nm typ.525nm typ.
入力電圧DC24V
消費電力5.8W3.9W5.8W5.8W
ケーブル長500mm
入力コネクタSM connector(SMR-03V-B)
極性1:+ 2:NC 3:-
使用温度0~+40℃
使用湿度35~70% (non condensing)
質量85g
適合規格IEC 62471

商品特長詳細

左/リング照明 右/IFR-150DW

左/リング照明 右/IFR-150DW

■照度分布図(参考図)

照度分布図(参考図)

柔らかい照射で、均一性に優れている。Kタイプは中央部をより明るく照射可能。
測定機種/IFR-K150DW WD/50mm

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
発光色
照射方向
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
垂直投光
100.1~130
102
4.1~5
4.4
30.1~40
33
5~15
12
本体のみ

1個

95,610( 105,171円 )

15日目

ホワイト
垂直投光
100.1~130
102
4.1~5
4.4
30.1~40
33
5~15
12
本体のみ

1個

95,610( 105,171円 )

15日目

グリーン
垂直投光
100.1~130
102
4.1~5
4.4
30.1~40
33
5~15
12
本体のみ

1個

95,610( 105,171円 )

15日目

ブルー
斜光
100.1~130
102
4.1~5
4.4
30.1~40
33
15.1~20
17
本体のみ

1個

74,268( 81,695円 )

15日目

ホワイト
斜光
100.1~130
102
4.1~5
4.4
30.1~40
33
15.1~20
17
本体のみ

1個

74,268( 81,695円 )

15日目

グリーン
斜光
100.1~130
102
4.1~5
4.4
30.1~40
33
15.1~20
17
本体のみ

1個

74,268( 81,695円 )

15日目

ホワイト
斜光
130.1~150
142
6.1~8
6.2
40.1~50
50
15.1~20
17
本体のみ

1個

107,561( 118,317円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光沢ワークや凹凸ワークを均一照射な拡散型リング照明。
【特長】
・導光板を採用し、LEDが直接見えない間接光照明。
・導光板から照射することでLEDの映り込みを低減し、ハレーションを抑制。
【用途】
・文字認識、二次元コード読取り。
・実装基板上の部品検査。
・光沢紙上の文字検査。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    2025年3月28日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
    対象型番:IFR-K100R、IFR-100R

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

    無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

    無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

      間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

      間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

        LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

        LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

          無影リング照明 UNSシリーズ

          無影リング照明 UNSシリーズ

            ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

            ドーム照明 無影ドーム型 FMシリーズ

              フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

              フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

                バー照明 UBシリーズ

                バー照明 UBシリーズ

                  ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                  ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                    LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

                    LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

                      間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

                      間接照射照明 無影ローアングルリング型 FR-LAシリーズ

                        ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                        ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

                          疑似同軸照明 USCOシリーズ

                          疑似同軸照明 USCOシリーズ

                            メーカー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 シーシーエス U-TECHNOLOGY 日進電子工業 オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー シーシーエス 日進電子工業 U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY
                            通常価格 74,268円 161,341円 180,955円 92,997円 66,215円 204,806円 32,762円 23,418円 28,536円 133,000円 337,094円 38,760円 78,328円
                            通常出荷日 15日目   15日目   19日目   5日目~   4日目   19日目   17日目   4日目   17日目   5日目~   19日目   4日目   4日目  
                            光種類 可視光 可視光 - 可視光 可視光 - 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 バー形 リング形 ドーム形 リング形 リング形 バックライト形
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 拡散光 拡散光 拡散光 面発光 集光 拡散光 直射光 集光 直射光 面発光 拡散光 集光 反射光
                            入力電圧(V) DC12V DC12V - - - - - - - - - - -

                            無影リング照明(間接光) IFRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q IFR-100とIFR-K100の違いは?
                            A
                            IFR-100は、フラットな発光面になっています。平らで光沢あるワークに最適です。IFR-K100は、傾斜が付いた発光面になっています。少し凹凸あるワークに最適です。
                            Q 照明が汚れた場合、どうしたら良いですか?
                            A
                            シンナーやベンジンなどの揮発性のものでは拭かないでください。エアブローまたはメガネ拭き等の柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は、柔らかい布を薄めた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました