(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外照明 Infraredシリーズ

赤外照明 Infraredシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,439円 ~ 216,750円
税込価格
35,683円 ~ 238,425円

パッケージ・液体・印字などの透過検査に最適。【特長】・波長ピーク 850nm、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

長波長になるほど散乱率が小さくなり、バックライトでの検査用途に向いている。

長波長になるほど散乱率が小さくなり、バックライトでの検査用途に向いている。

-ピーク波長主な検査用途散乱率
白色-カラー処理など-
紫外365nm非破壊検査など約10倍
375nm微細なキズ検査など約9倍
405nm約8倍
青色470nmキズ検査など約4倍
緑色525nm目視検査など約2.5倍
黄色590nm露光環境での検査など約1.6倍
赤色660nmバックライト用途など1
赤外850nm透過照明約0.4倍
型番入力電圧照明タイプピーク波長
IHM-25/30IR-850DC12V高輝度チップLED面照明850nm
IHM-66/60IR-850DC12V高輝度チップLED面照明850nm
IHM-108/114IR-850DC12V高輝度チップLED面照明850nm
IHM-150/142IR-850DC12V高輝度チップLED面照明850nm
IHM-214/226IR-850HVDC24V高輝度チップLED面照明850nm
IMAR-55IR-850DC12Vマルチポジションリング照明850nm
IMAR-80IR-850DC12Vマルチポジションリング照明850nm
IMAR-80IR-850HVDC24Vマルチポジションリング照明850nm
IHM-25/30IR-950DC12V高輝度チップLED面照明950nm
IHM-66/60IR-950DC12V高輝度チップLED面照明950nm
IHM-108/114IR-950DC12V高輝度チップLED面照明950nm
IHM-150/142IR-950DC12V高輝度チップLED面照明950nm
IHM-214/226IR-950HVDC24V高輝度チップLED面照明950nm
IDBA-C50/15AIR-850DC12Vダイレクトバー照明850nm
IDBA-C72/24AIR-850DC12Vダイレクトバー照明850nm
IDBA-C132/15AIR-850DC12Vダイレクトバー照明850nm
IDBA-C50/15IR-1200DC12Vダイレクトバー照明1,200nm
IDBA-C100/15IR-1200DC12Vダイレクトバー照明1,200nm
IDBA-C50/50IR-1200SDC12Vダイレクトバー照明1,200nm
IDBA-C50/15IR-1450DC12Vダイレクトバー照明1,450nm
IDBA-C100/15IR-1450DC12Vダイレクトバー照明1,450nm
IDBA-C50/50IR-1450S-C1DC12Vダイレクトバー照明1,450nm
IDR-50/28AIR-850DC12Vダイレクトリング照明850nm
IDR-90/50AIR-850DC12Vダイレクトリング照明850nm
IDR-F70/37IR-1450DC12Vフラットダイレクトリング照明1,450nm

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
本体種類
照射方向
照射光種類
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
セット内容
入力電圧(V)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バー形
垂直投光
直射光
-
-
60.1~80
60
10~30
18
1.1~2
1.5
-
-
20.1~30
20.5
本体のみ
DC12V
850

1個

32,439( 35,683円 )

15日目

バー形
垂直投光
直射光
-
-
80.1~100
86
10~30
30
2.1~3
2.8
-
-
20.1~30
20.5
本体のみ
DC12V
850

1個

53,780( 59,158円 )

15日目

バー形
垂直投光
直射光
-
-
100.1~150
142
10~30
18
3.1~4
3.9
-
-
20.1~30
20.5
本体のみ
DC12V
850

1個

64,878( 71,366円 )

15日目

[リング形] リング形
斜光
直射光
30.1~50
50
-
-
-
-
2.1~3
2.2
20.1~30
28
15.1~20
16
本体のみ
DC12V
850

1個

42,683( 46,951円 )

16日目

[リング形] リング形
斜光
直射光
80.1~100
90
-
-
-
-
4.1~5
4.4
40.1~50
50
20.1~30
20.5
本体のみ
DC12V
850

1個

78,537( 86,391円 )

15日目

[リング形] リング形
垂直投光
直射光
50.1~80
70
-
-
-
-
3.1~4
4
30.1~40
37
15.1~20
18
本体のみ
DC12V
1450

1個

216,750( 238,425円 )

15日目

バックライト形
同軸落射
面発光
-
-
60.1~80
75
30.1~50
50
1.1~2
2
-
-
40.1~70
51.4
本体のみ
DC12V
850

1個

98,171( 107,988円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パッケージ・液体・印字などの透過検査に最適。
【特長】
・波長ピーク 850nm、950nm、1200nm、1450nmを採用。
・可視光では見えない検査が可能。
・透過率の高い赤外光は、液体を透過させた検査や、印刷柄を消した検査に最適。
【用途】
・液体中の異物検査に最適。
・ワーク表面の柄を消して外観検査、文字認識などに便利。
・非接触分光分析/糖分濃度値計測などに最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

赤外照明 Infraredシリーズ

赤外照明 Infraredシリーズ

    直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

    直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

      赤外照明 IRシリーズ

      赤外照明 IRシリーズ

        紫外照明 UV-CANシリーズ

        紫外照明 UV-CANシリーズ

          バー照明 UBシリーズ

          バー照明 UBシリーズ

            ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

            ダイレクトリング照明 UDRシリーズ

              LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

              LEDドーム照明(面発光) LDM2シリーズ

                紫外照明

                紫外照明

                  白色LED 照明装置

                  白色LED 照明装置

                    LED紫外照明 UVシリーズ

                    LED紫外照明 UVシリーズ

                      ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                      ローアングルリング照明 ULRシリーズ

                        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                          無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

                          無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

                            メーカー レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY シーシーエス オプテックス・エフエー ミラック光学 シーシーエス U-TECHNOLOGY シーシーエス レイマック(旧:イマック)
                            通常価格 32,439円 63,005円 33,792円 75,122円 23,418円 38,760円 133,000円 229,327円 32,940円 104,999円 62,178円 29,999円 161,341円
                            通常出荷日 15日目~   9日目~   17日目   15日目   4日目   4日目   5日目~   19日目   3日目   5日目~   4日目   5日目~   15日目  
                            光種類 赤外線 - 赤外線 紫外線 可視光 可視光 可視光 紫外線 可視光 紫外線 可視光 可視光 可視光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式

                            赤外照明 Infraredシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 赤外照明のメリットを教えてください。
                            A
                            赤外光は可視光よりも波長が長く散乱率が低いため、液体の透過検査や、印刷柄を消して検査を行いたい場合等に最適です。
                            Q 照明が点灯しているかわかりません。確認する方法はありますか?
                            A
                            赤外線は人の目では見えませんので、必ずカメラを通して確認をお願いします。カメラによっては、IRカットフィルターが入っているものがあり、フィルターがあるものは映りませんので、ご注意ください。

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました