(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IFV-C40UV-405NR
紫外照明 UV-CANシリーズ レイマック LEDショウメイ

紫外照明 UV-CANシリーズ IFV-C40UV-405NR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
156,220円
税込単価
171,842円

紫外線により可視光より鮮明な検査を実現した紫外照明。【特長】・波長は365、3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    対象型番:IDR-50/28AUV-365、IDR-50/28AUV-375、IDBA-C50/50AUV-365、IDBA-C50/15AUV-375
    2024年2月29日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

IFV-C40UV-405NR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図1、2
外形図3、4
外形図5、6
外形図7、8

製品仕様

製品の画像
紫外照明の使用イメージ

使用イメージ

製品仕様

型番発光色消費電力(W)入力電圧SAG(※)波長(nm)適用電源外形図
IDR-50/28UV-405NRUV2.9DC12V6A405ILP-30M2
IDGBシリーズ
その他、オーバードライブ電源など
1
IDR-LA74/48UV-405NRUV5.46E2
IDBA-C50/15UV-405NRUV2.9613
IFV-C40UV-405NRUV4.1624
IDR-50/28AUV-365UV1.5953655
IDR-110/60AUV-365UV7.2986
IDBA-C50/50AUV-365UV2.9967
IDR-50/28AUV-375UV1.5953755
IDR-110/60AUV-375UV7.2986
IDBA-C50/15AUV-375UV1958

※SAGとはSAG電源における最大電圧設定値

使用例

撮像例(効果:紫外線は粒子の励起や微細なキズ検査が可能)

IDR-LA74/48UV-405NRの撮像例
IDR-50/28UV-405NRの撮像例

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
本体種類
照射方向
照射光種類
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
セット内容
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IFV-C40UV-405NR

バックライト形
同軸落射
面発光
-
-
60.1~80
75
30.1~50
50
4.1~5
4.1
-
-
40.1~70
51.4
本体のみ
405

1個

156,220( 171,842円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紫外線により可視光より鮮明な検査を実現した紫外照明。
【特長】
・波長は365、375、405をラインナップ。
・ピーク波長が405nmのUV-405NRは可視光カメラでも感度があり高価な紫外用のカメラ、レンズは不要。
・可視光では難しい微細な傷検査や傾向隊の励起を利用した接着剤の塗布状態の確認に最適。
【用途】
・可視光では難しい微細な傷検査。
・蛍光体の励起を利用した接着剤の塗布状態の確認。
・ほこりなどの異物確認に最適。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】
    対象型番:IDR-50/28AUV-365、IDR-50/28AUV-375、IDBA-C50/50AUV-365、IDBA-C50/15AUV-375
    2024年2月29日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

カタログ

IFV-C40UV-405NRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外照明 UV-CANシリーズの型番IFV-C40UV-405NRのページです。
型番IFV-C40UV-405NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紫外照明 UV-CANシリーズ

紫外照明 UV-CANシリーズ

    ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

    ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

      フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

      フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

        ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

        ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

          無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

          無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

            センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

            センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

              LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

              LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

                赤外照明 IRシリーズ

                赤外照明 IRシリーズ

                  水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                  水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

                    直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                    直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                      センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

                      センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

                        ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ

                        ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ

                          フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ

                          フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ

                            メーカー レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー ミスミ オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー 日進電子工業 オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック)
                            通常価格 75,122円 28,536円 32,762円 28,536円 74,268円 43,198円 28,600円 33,792円 62,743円 70,769円 31,884円 18,780円 21,341円
                            通常出荷日 15日目   17日目   17日目   17日目   15日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 17日目   17日目~   9日目~   3日目~   5日目~   5日目~  
                            光種類 紫外線 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 赤外線 可視光 - 可視光 可視光 可視光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            入力電圧(V) DC12V - - - DC12V - - - - - - DC12V DC12V

                            紫外照明 UV-CANシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 照明が汚れた場合、どうしたら良いですか?
                            A
                            シンナーやベンジンなどの揮発性のものでは拭かないでください。エアブローまたはメガネ拭き等の柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は、柔らかい布を薄めた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IDBA-C50/15UV-405NR
                            IDR-50/28UV-405NR
                            IDR-LA74/48UV-405NR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体種類 照射方向 照射光種類 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            セット内容 波長
                            (nm)

                            75,122円

                            ( 82,634円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            ライン形垂直投光直射光--40.1~606010~30182.1~32.9--20.1~3020.5本体のみ405

                            109,268円

                            ( 120,195円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            [リング形] リング形斜光直射光30.1~5050----2.1~32.920.1~302815.1~2016本体のみ405

                            179,268円

                            ( 197,195円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            [リング形] リング形斜光直射光50.1~8074----5.1~65.440.1~504815.1~2019本体のみ405

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました