(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IFV-C40B
擬似同軸落射照明 IFVシリーズ レイマック LEDショウメイ

擬似同軸落射照明 IFVシリーズ IFV-C40B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,561円
税込単価
79,817円

鏡面ワークに最適。擬似同軸・ストレート擬似同軸で均一照射。【特長】・正反射での...

詳細情報を確認する

IFV-C40B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番入力電圧外形寸法(幅/奥行/高さ)
IFV-C13*-HMDC12V22mm/51.6mm/20mm
IFV-C20*DC12V34mm/50mm/24mm
IFV-C32*DC12V38mm/70mm/39mm
IFV-C40*DC12V50mm/75mm/49mm
IFV-C50*DC12V60mm/97mm/59mm
IFV-C70*DC12V82mm/120mm/79mm
IFV-C100*DC12V110mm/159mm/108mm
IFV-C18*-BS-C01DC12V30mm/58mm/24mm
IFV-C28*-BS-C01DC12V40mm/68mm/34mm
IFV-C32*-C01DC12V38mm/72mm/40mm
IFV-C40*-C01DC12V50mm/77mm/49mm
IFV-C50*-C01DC12V60mm/99mm/59mm

商品特長詳細

ハーフミラーを用いてカメラ軸と同じ軸で照射出来る照明

ハーフミラーを用いてカメラ軸と同じ軸で照射出来る照明

光軸上から光を照射し正反射を活かすことで、対象物の欠陥部を簡易的に認識可能。

光軸上から光を照射し正反射を活かすことで、対象物の欠陥部を簡易的に認識可能。

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、
数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
長さ L(範囲)(mm)
長さ L(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IFV-C40B

ブルー
60.1~80
75
30.1~50
50
3.1~4
3.1
40.1~70
51.4
本体のみ

1個

72,561( 79,817円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鏡面ワークに最適。擬似同軸・ストレート擬似同軸で均一照射。
【特長】
・正反射での検査が可能になり、表面の微細な傷の検査や印字/文字検査に有効。
・サイズは、開口部13mm~100mmまで、6種類をラインナップ。
・BS(ビームスプリッター)タイプは、ゴーストを抑制。
・C01タイプは、カメラ設置を横方向に置くことが可能なので、装置スペースに合わせて選択可能。
・発光色は白/赤/青/緑から選択可能。
【用途】
・基板のパターン検査、シートの文字検査、光沢面のキズ検査、文字検査に最適。
・コネクタピンのピッチ計測に便利。

カタログ

IFV-C40Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

擬似同軸落射照明 IFVシリーズの型番IFV-C40Bのページです。
型番IFV-C40Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

擬似同軸落射照明 IFVシリーズ

擬似同軸落射照明 IFVシリーズ

    LED紫外照明 UVシリーズ

    LED紫外照明 UVシリーズ

      バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

      バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

        LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

        LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

          疑似同軸照明 USCOシリーズ

          疑似同軸照明 USCOシリーズ

            ダイレクトバー照明

            ダイレクトバー照明

              コリメートライト IBFシリーズ

              コリメートライト IBFシリーズ

                フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

                フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

                  テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ

                  テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ

                    LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                    LEDドーム照明(拡散光) HPD2シリーズ

                      赤外照明 IRシリーズ

                      赤外照明 IRシリーズ

                        直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

                        直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

                          狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

                          狭角配光擬似同軸落射照明 IFVAシリーズ

                            メーカー レイマック(旧:イマック) シーシーエス レイマック(旧:イマック) シーシーエス U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) シーシーエス オプテックス・エフエー 日進電子工業 レイマック(旧:イマック)
                            通常価格 39,268円 104,999円 12,805円 92,997円 78,328円 15,906円 58,049円 32,762円 21,341円 96,000円 33,792円 63,005円 62,317円
                            通常出荷日 10日目~   5日目~   10日目~   5日目~   4日目   17日目   15日目   17日目   5日目~   5日目~   17日目   9日目~   5日目~  
                            光種類 可視光 紫外線 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 - - 赤外線 - 可視光
                            本体種類 バックライト形 - - リング形 バックライト形 バー形 スポット形 リング形 スポット形 ドーム形 - バックライト形 バックライト形
                            照射方向 同軸落射 - - 垂直投光 同軸落射 垂直投光 / 斜光 / バックライト 垂直投光 / バックライト 垂直投光 同軸落射 斜光 - 垂直投光 同軸落射
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 面発光 - - 面発光 反射光 直射光 平行光 直射光 面発光 拡散光 - 面発光 反射光

                            擬似同軸落射照明 IFVシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 照明が汚れた場合、どうしたら良いですか?
                            A
                            シンナーやベンジンなどの揮発性のものでは拭かないでください。エアブローまたはメガネ拭き等の柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は、柔らかい布を薄めた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IFV-C13G-HM
                            IFV-C20B
                            IFV-C20DR
                            IFV-C40DR
                            IFV-C40DW
                            IFV-C40G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            長さ L(範囲)
                            (mm)
                            長さ L
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            セット内容

                            42,683円

                            ( 46,951円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            グリーン40.1~6051.610~30220.1~10.615.1~2020本体のみ

                            46,951円

                            ( 51,646円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            ブルー40.1~605030.1~50341.1~21.720.1~3024本体のみ

                            42,683円

                            ( 46,951円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            レッド40.1~605030.1~50341.1~21.220.1~3024本体のみ

                            59,756円

                            ( 65,732円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            レッド60.1~807530.1~50502.1~33.640.1~7051.4本体のみ

                            72,561円

                            ( 79,817円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            ホワイト60.1~807530.1~50503.1~43.140.1~7051.4本体のみ

                            72,561円

                            ( 79,817円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            グリーン60.1~807530.1~50503.1~43.140.1~7051.4本体のみ

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました