(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IDBA-LE75L-AR
B’Cライン照明(直射光・広角/狭角) IDBA-LEシリーズ レイマック LEDショウメイ

B’Cライン照明(直射光・広角/狭角) IDBA-LEシリーズ IDBA-LE75L-AR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,610円
税込単価
28,171円

大型ワーク・長距離照射対応。白・赤・青・黄・赤外・紫外をラインアップ。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

IDBA-LE75L-AR の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

IDBA-LEシリーズ
  • 長距離照射(WD200~1,500mm)に最適な狭角配光タイプ(L)、近距離照射(WD80~200mm)に最適な広角配光タイプ(S)をラインナップ。
  • Lタイプは、指向性が狭いため、金属板やアクリル板などの傷・ホコリ等の目視検査などに最適。
型番入力電圧外形寸法(長さ/幅/高さ)
IDBA-LE75S-*DC12V94mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE150S-*DC12V169mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE225S-*DC12V244mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE300S-*DC12V319mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE375S-*DC12V394mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE450S-*DC12V469mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE600S-*HVDC24V619mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE750S-*HVDC24V769mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE900S-*HVDC24V919mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE1050S-*HVDC24V1069mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE1200S-*HVDC24V1219mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE75L-*DC12V94mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE150L-*DC12V169mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE225L-*DC12V244mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE300L-*DC12V319mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE375L-*DC12V394mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE450L-*DC12V469mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE600L-*HVDC24V619mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE750L-*HVDC24V769mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE900L-*HVDC24V919mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE1050L-*HVDC24V1069mm/33mm/35.2mm
IDBA-LE1200L-*HVDC24V1219mm/33mm/35.2mm

商品特長詳細

特殊光学設計

従来品との比較

従来品との比較

商品ラインナップ

広角配光Sタイプ。 近距離で広範囲を照らすことが可能。
  • 広角配光Sタイプ。
  • 近距離で広範囲を照らすことが可能。
狭角配光Lタイプ。 長距離を明るく照らすことが可能。
  • 狭角配光Lタイプ。
  • 長距離を明るく照らすことが可能。

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
セット内容
配光タイプ
入力電圧(V)
波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IDBA-LE75L-AR

可視光
レッド
80.1~100
94
4.1~5
4.5
本体のみ
狭角
DC12
635

1個

25,610( 28,171円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型ワーク・長距離照射対応。白・赤・青・黄・赤外・紫外をラインアップ。
【特長】
・高出力パワーLEDを実装した1列仕様
・75mm(12V仕様)/150mm(24V仕様)単位で最長1200mmまで対応可能
・発光色は白/赤/青/赤外850/紫外400から選択可能
【用途】
・大型ワークの印字検査、外観検査などに最適
・検査装置の補助光源、卓上用目視検査照明として最適
・金属板・アクリルなどの外観目視検査に便利

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

IDBA-LE75L-ARで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B’Cライン照明(直射光・広角/狭角) IDBA-LEシリーズの型番IDBA-LE75L-ARのページです。
型番IDBA-LE75L-ARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B’Cライン照明(直射光・広角/狭角) IDBA-LEシリーズ

B’Cライン照明(直射光・広角/狭角) IDBA-LEシリーズ

    画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)

    画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)

      ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

      ドーム照明 間接照射ドーム・半円筒型 KM-Tシリーズ・KM-Kシリーズ

        コリメートライト IBFシリーズ

        コリメートライト IBFシリーズ

          高輝度バー照明 OPBシリーズ

          高輝度バー照明 OPBシリーズ

            二分岐ファイバー照明装置

            二分岐ファイバー照明装置

              白色LED照明装置(分離型)

              白色LED照明装置(分離型)

                直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                  画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                  画像処理用LED照明 バックライトタイプ

                    フルカラー照明 RGBシリーズ

                    フルカラー照明 RGBシリーズ

                      センシングバックライト照明 OPFシリーズ

                      センシングバックライト照明 OPFシリーズ

                        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                        LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                          エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ

                          エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ

                            メーカー レイマック(旧:イマック) ミスミ 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー ミラック光学 ミラック光学 アイテックシステム ミスミ オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー シーシーエス オプテックス・エフエー
                            通常価格 25,610円 26,400円 257,409円 58,049円 36,001円 118,999円 39,899円 25,035円 36,000円 125,053円 34,877円 29,999円 35,933円
                            通常出荷日 10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   15日目   4日目   3日目   3日目   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   3日目~   5日目~   19日目  
                            本体種類 バー形 - バックライト形 スポット形 バー形 スポット形 リング形 バー形 角型 バックライト形 バックライト形 バー形 バックライト形
                            照射方向 垂直投光 - 垂直投光 垂直投光 / バックライト 垂直投光 垂直投光 垂直投光 バックライト バックライトタイプ - バックライト 垂直投光 バックライト
                            光源 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 - 反射光 平行光 拡散光 直射光 拡散光 拡散光 面発光 面発光 - 直射光 面発光
                            長さ L(範囲)(mm) 30.1~50 - - - 10~30 - - 30.1~50 - - - - -

                            B’Cライン照明(直射光・広角/狭角) IDBA-LEシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q SタイプとLタイプの違いを教えてください。
                            A
                            S(広角配光)タイプは指向角約40°で発光し短い距離で広範囲を照射する場合に向いています。逆にL(狭角配光)タイプは指向角約10°で発光するため長距離を照射する場面に向いています。
                            Q 目視検査でも使用できますか?
                            A
                            狭角配光Lタイプは、配光特性が狭いため、水平方向からの照射で、金属板やアクリル板などの傷・ホコリ検査として使用いただけます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IDBA-LE150S-AR
                            IDBA-LE225L-AB
                            IDBA-LE225L-AR
                            IDBA-LE75L-AUV-405
                            IDBA-LE75S-AB
                            IDBA-LE75S-AR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 W(範囲)
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            セット内容 配光タイプ 入力電圧
                            (V)
                            波長
                            (nm)

                            38,415円

                            ( 42,257円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            可視光レッド150.1~2001698.1~109本体のみ広角DC12635

                            55,488円

                            ( 61,037円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            可視光ブルー200.1~25024410.1~2013.5本体のみ狭角DC12465

                            55,488円

                            ( 61,037円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            可視光レッド200.1~25024410.1~2013.5本体のみ狭角DC12635

                            34,147円

                            ( 37,562円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            紫外線-80.1~100944.1~54.5本体のみ狭角DC12405

                            25,610円

                            ( 28,171円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            可視光ブルー80.1~100944.1~54.5本体のみ広角DC12465

                            25,610円

                            ( 28,171円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            可視光レッド80.1~100944.1~54.5本体のみ広角DC12635

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました