(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IDBA-LEH150L2-R
高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズ レイマック LEDショウメイ

高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズ IDBA-LEH150L2-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,146円
税込単価
76,061円

独自の光学技術で従来品の約3~4倍の明るさを実現。大型ワーク1,800mmまで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

IDBA-LEH150L2-R の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

IDBA-LEH2シリーズ
  • より明るく、広く、遠くまで照らせる明るさを実現。
  • 選べる配光タイプ。
  • ワークサイズに合わせたカスタマイズ。
型番入力電圧外形寸法(長さ/幅/高さ)
IDBA-LEH75L2-*DC12V100mm/68mm/36mm
IDBA-LEH75S2-*DC12V100mm/68mm/36mm
IDBA-LEH150L2-*DC12V175mm/68mm/36mm
IDBA-LEH150S2-*DC12V175mm/68mm/36mm
IDBA-LEH225L2-*DC12V250mm/68mm/36mm
IDBA-LEH225S2-*DC12V250mm/68mm/36mm
IDBA-LEH150L2-*HVDC24V175mm/68mm/36mm
IDBA-LEH150S2-*HVDC24V175mm/68mm/36mm
IDBA-LEH300L2-*HVDC24V325mm/68mm/36mm
IDBA-LEH300S2-*HVDC24V325mm/68mm/36mm
IDBA-LEH450L2-*HVDC24V475mm/68mm/36mm
IDBA-LEH450S2-*HVDC24V475mm/68mm/36mm
IDBA-LEH600L2-*HVDC24V625mm/68mm/36mm
IDBA-LEH600S2-*HVDC24V625mm/68mm/36mm
IDBA-LEH750L2-*HVDC24V775mm/68mm/36mm
IDBA-LEH750S2-*HVDC24V775mm/68mm/36mm
IDBA-LEH900L2-*HVDC24V925mm/68mm/36mm
IDBA-LEH900S2-*HVDC24V925mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1050L2-*HVDC24V1,075mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1050S2-*HVDC24V1,075mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1200L2-*HVDC24V1,225mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1200S2-*HVDC24V1,225mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1350L2-*HVDC24V1,375mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1350S2-*HVDC24V1,375mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1500L2-*HVDC24V1,525mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1500S2-*HVDC24V1,525mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1650L2-*HVDC24V1,675mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1650S2-*HVDC24V1,675mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1800L2-*HVDC24V1,825mm/68mm/36mm
IDBA-LEH1800S2-*HVDC24V1,825mm/68mm/36mm

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
発光色
幅 W(範囲)(mm)
幅 W(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
セット内容
配光タイプ
入力電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IDBA-LEH150L2-R

レッド
150.1~200
175
10.1~20
18
本体のみ
狭角
DC12V

1個

69,146( 76,061円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自の光学技術で従来品の約3~4倍の明るさを実現。大型ワーク1,800mmまでの長尺対応、Lタイプは5,000mmまでの長距離照射が可能。
【特長】
・IDBA-LEシリーズの明るさ3~4倍。発光色は白/赤/青から選択可能。
・長距離照射(WD200~5,000mm)に最適な狭角配光タイプ(L)。
・近距離照射(WD80~200mm)に最適な広角配光タイプ(S)。
・近くに照明を設置できない環境や、大型トレー内を均一に照射する用途に最適。
・75mm(12V仕様)/150mm(24V仕様)単位で最長1,800mmまで対応可能。
【用途】
・大型ワーク(段ボール)の印字検査、外観検査などに最適。
・搬送ワークなど高速シャッターが必要な用途、検査装置の補助光源として便利。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

IDBA-LEH150L2-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズの型番IDBA-LEH150L2-Rのページです。
型番IDBA-LEH150L2-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズ

高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズ

    B’Cライン照明(直射光・広角/狭角) IDBA-LEシリーズ

    B’Cライン照明(直射光・広角/狭角) IDBA-LEシリーズ

      ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

      ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

        ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ

        ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ

          ダイレクトリング照明 IDRシリーズ

          ダイレクトリング照明 IDRシリーズ

            赤外照明 IRシリーズ

            赤外照明 IRシリーズ

              バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

              バー照明(直射光・拡散光) IDBAシリーズ

                直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                  直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                  直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                    面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

                    面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

                      メーカー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) アイテックシステム アイテックシステム シマテック
                      通常価格 69,146円 25,610円 21,250円 18,780円 17,073円 33,792円 12,805円 25,035円 25,035円 56,430円
                      通常出荷日 15日目   10日目~   10日目~   5日目~   5日目~   17日目   10日目~   14日目   14日目   10日目  
                      光種類 可視光 - 可視光 可視光 可視光 赤外線 可視光 - - 可視光
                      本体種類 バー形 バー形 スポット形 リング形 リング形 - - バー形 バー形 同軸落射形
                      照射方向 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 - - バックライト バックライト 垂直投光
                      光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                      照射光種類 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 - - 拡散光 拡散光 面発光

                      高輝度B’Cライン照明(2列仕様・直射光・広角/狭角) IDBA-LEH2シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q SタイプとLタイプの違いを教えてください。
                      A
                      S(広角配光)タイプは指向角約40°で発光し短い距離で広範囲を照射する場合に向いています。逆にL(狭角配光)タイプは指向角約10°で発光するため長距離を照射する場面に向いています。
                      Q 照明が汚れた場合、どうしたら良いですか?
                      A
                      シンナーやベンジンなどの揮発性のものでは拭かないでください。エアブローまたはメガネ拭き等の柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は、柔らかい布を薄めた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      IDBA-LEH225L2-B
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      発光色 幅 W(範囲)
                      (mm)
                      幅 W
                      (mm)
                      消費電力(範囲)
                      (W)
                      消費電力
                      (W)
                      セット内容 配光タイプ 入力電圧
                      (V)

                      88,780円

                      ( 97,658円 )
                      1個 あり

                      15日目

                      ブルー200.1~25025020.1~3027本体のみ狭角DC12V

                      画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました