傷検査・エッジ検出に最適。【特長】・ダイレクトリング照明より角度を付けて実装。...
型番 | 入力電圧 | 外形寸法(幅/奥行/高さ) |
---|---|---|
IDR-LA40/15*-2 | DC12V | 40mm/15mm/17mm |
IDR-LA50/24*-2-C01 | DC12V | 50mm/24mm/18mm |
IDR-LA74/48* | DC12V | 74mm/48mm/19mm |
IDR-LA100/68*-3 | DC12V | 100mm/68mm/22mm |
IDR-LA120/70*-3 | DC12V | 120mm/70mm/21mm |
IDR-LA140/108*-3 | DC12V | 140mm/108mm/24mm |
IDR-LA200/170*-3 | DC12V | 200mm/170mm/22mm |
LEDが写り込むことなく刻印文字や表面の傷を検出。 ワーク面に対して至近距離からでも均一照射が可能。
照度分布図
画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。
Loading...
傷検査・エッジ検出に最適。
【特長】
・ダイレクトリング照明より角度を付けて実装。
・斜めからの照射により、エッジ検出やキズ検査に最適。
・標準で外径40mm/内径15mm~外径200mm/内径170mmまで様々なサイズをラインナップ。
・発光色:白/赤/青/緑から選択可能。
【用途】
・錠剤、粉末内の異物検査・傷、汚れ検査に最適。
・金属表面の刻印読み取り・基板、シートのエッジ抽出に便利。
IDR-LA100/68G-3で型番確定
ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズの型番IDR-LA100/68G-3のページです。
型番IDR-LA100/68G-3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
IDR-LA100/68B-3 |
IDR-LA100/68DR-3 |
IDR-LA100/68DW-3 |
IDR-LA120/70B-3 |
IDR-LA120/70DR-3 |
IDR-LA120/70DW-3 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 発光色 | 外形寸法 D(範囲) (mm) | 外形寸法 D (mm) | 消費電力(範囲) (W) | 消費電力 (W) | センター穴寸法 d(範囲) (mm) | センター穴寸法 d (mm) | 高さ H(範囲) (mm) | 高さ H(伸縮タイプはMAX値) (mm) | セット内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,976円 ( 83,574円 ) | 1個 | あり | 15日目 | ブルー | 80.1~100 | 100 | 5.1~6 | 5.4 | 50.1~70 | 68 | 20.1~30 | 22 | 本体のみ | |
53,780円 ( 59,158円 ) | 1個 | あり | 15日目 | レッド | 80.1~100 | 100 | 6.1~8 | 7 | 50.1~70 | 68 | 20.1~30 | 22 | 本体のみ | |
75,976円 ( 83,574円 ) | 1個 | あり | 10日目 | ホワイト | 80.1~100 | 100 | 5.1~6 | 5.4 | 50.1~70 | 68 | 20.1~30 | 22 | 本体のみ | |
93,049円 ( 102,354円 ) | 1個 | あり | 15日目 | ブルー | 100.1~130 | 120 | 6.1~8 | 6.9 | 50.1~70 | 70 | 20.1~30 | 21 | 本体のみ | |
71,707円 ( 78,878円 ) | 1個 | あり | 15日目 | レッド | 100.1~130 | 120 | 10.1~20 | 10.5 | 50.1~70 | 70 | 20.1~30 | 21 | 本体のみ | |
93,049円 ( 102,354円 ) | 1個 | あり | 15日目 | ホワイト | 100.1~130 | 120 | 6.1~8 | 6.9 | 50.1~70 | 70 | 20.1~30 | 21 | 本体のみ |