(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IDR-32/10B
ダイレクトリング照明 IDRシリーズ レイマック LEDショウメイ

ダイレクトリング照明 IDRシリーズ IDR-32/10B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,732円
税込単価
33,805円

多様な外観検査に対応可能な汎用リングタイプ。【特長】・砲弾型LEDを高密度に実...

詳細情報を確認する

IDR-32/10B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

IDRシリーズ
型番入力電圧外形寸法(外径/内径/高さ)
IDR-32/10*DC12V32mm/10mm/16mm
IDR-38/15*DC12V38mm/15mm/16mm
IDR-40/25*DC12V40mm/25mm/15mm
IDR-42/18*DC12V42mm/18mm/19mm
IDR-50/28*DC12V50mm/28mm/16mm
IDR-66/36*DC12V66mm/36mm/20mm
IDR-70/39*DC12V70mm/39mm/18mm
IDR-90/50*DC12V90mm/50mm/20,5mm
IDR-110/60*DC12V110mm/60mm/26mm
IDR-140/95*DC12V140mm/95mm/28mm

商品特長詳細

上部からのダイレクト照射によるワークのテカリを改善した撮像例。 LEDに傾斜角度をつけることで中心部を明るく照らす。

上部からのダイレクト照射によるワークのテカリを改善した撮像例。 LEDに傾斜角度をつけることで中心部を明るく照らす。

 
照度分布図

照度分布図

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IDR-32/10B

ブルー
30.1~50
32
1.1~2
1.8
5~20
10
15.1~20
16
本体のみ

1個

30,732( 33,805円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多様な外観検査に対応可能な汎用リングタイプ。
【特長】
・砲弾型LEDを高密度に実装し、基板傾斜により中央に光を効率的に集める。
・傾斜が付いているため、傷やエッジ、アライメントマーク検査に最適。
・標準で外径32mm/内径10mm~外径140mm/内径95mmまで様々なサイズをラインナップ。
・発光色:白/赤/青/緑から選択可能。
【用途】
・文字認識・二次元コード読取りに最適。
・実装基板上の部品検査・アライメントマークの読み取りに便利。

カタログ

IDR-32/10Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイレクトリング照明 IDRシリーズの型番IDR-32/10Bのページです。
型番IDR-32/10Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイレクトリング照明 IDRシリーズ

ダイレクトリング照明 IDRシリーズ

    フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ

    フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ

      水平対向リング照明 IDRA-Tシリーズ

      水平対向リング照明 IDRA-Tシリーズ

        赤外照明 IRシリーズ

        赤外照明 IRシリーズ

          ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ

          ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ

            テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ

            テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ

              LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

              LEDリング照明(面発光) LFRシリーズ

                直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                  直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                  直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                    無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

                    無影ローアングルリング照明(間接光) IPRシリーズ

                      直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                      直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                        LED紫外照明 UVシリーズ

                        LED紫外照明 UVシリーズ

                          無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

                          無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

                            メーカー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 シーシーエス レイマック(旧:イマック)
                            通常価格 17,073円 21,341円 42,683円 33,792円 18,780円 21,341円 92,997円 70,769円 91,783円 161,341円 95,885円 104,999円 74,268円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   10日目~   17日目   5日目~   5日目~   5日目~   9日目~   14日目~   15日目   9日目~   5日目~   15日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 赤外線 可視光 - 可視光 - - 可視光 - 紫外線 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 - リング形 スポット形 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 - リング形
                            照射方向 斜光 垂直投光 斜光 - 斜光 同軸落射 垂直投光 斜光 斜光 斜光 垂直投光 - -
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 直射光 - 直射光 面発光 面発光 直射光 直射光 拡散光 直射光 - 拡散光

                            ダイレクトリング照明 IDRシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            自社内生産設備に対する付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/03
                            自社内での利用装置、(検査用治工具等々)に付帯の照明器具として使用しています。特長に記載の有る通り(基板傾斜により中央に光を効率的に集める)良好な基本性能を有する商品として重宝しています。過去からの利用実績に過不及ない満足をしており経年劣化時のリプレースや増台の際には型番:IDR-90/50DWをリピート購入しています。ミスミには各種のメリット(低価格、短納期、各社の商品を一括手配出来ることでの設計工数削減等)を感じており平素より常用しています。更なる満足度、利便性向上のため、より一層の選択幅(商品ラインナップ)拡充を願います。(稀にラインナップに物足りなさを感じる商品が存在する)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社内生産設備に対する付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/03
                            自社内での利用装置、(検査用治工具等々)に付帯の照明器具として使用しています。特長に記載の有る通り(基板傾斜により中央に光を効率的に集める)良好な基本性能を有する商品として重宝しています。過去からの利用実績に過不及ない満足をしており経年劣化時のリプレースや増台の際には型番:IDR-90/50DWをリピート購入しています。ミスミには各種のメリット(低価格、短納期、各社の商品を一括手配出来ることでの設計工数削減等)を感じており平素より常用しています。更なる満足度、利便性向上のため、より一層の選択幅(商品ラインナップ)拡充を願います。(稀にラインナップに物足りなさを感じる商品が存在する)

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 可動部で使用しても大丈夫ですか?
                            A
                            標準で付属しているケーブルはロボットケーブルではありませんので可動部ではご使用いただけません。可動部でご使用になる場合は、オプションの延長ロボットケーブルをご使用ください。
                            もしくは、標準付属ケーブルをロボットケーブルに変更するカスタム仕様も承っております。
                            Q 照明設置(照射)距離はどの程度でしょうか?
                            A
                            照明サイズにもよりますが、IDR-38/15□の場合、対象物から20~35mm。IDR-90/50□の場合、対象物から40~90mmで最適に照射できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IDR-110/60G
                            IDR-140/95B
                            IDR-140/95DR
                            IDR-32/10DR
                            IDR-32/10DW
                            IDR-32/10G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            セット内容

                            104,146円

                            ( 114,561円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            グリーン100.1~1301108.1~109.650.1~706020.1~3026本体のみ

                            120,366円

                            ( 132,403円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            ブルー130.1~15014010.1~2010.870.1~1009520.1~3028本体のみ

                            105,854円

                            ( 116,439円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            レッド130.1~15014010.1~2013.970.1~1009520.1~3028本体のみ

                            18,780円

                            ( 20,658円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            レッド30.1~50321.1~21.65~201015.1~2016本体のみ

                            30,732円

                            ( 33,805円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ホワイト30.1~50321.1~21.85~201015.1~2016本体のみ

                            30,732円

                            ( 33,805円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            グリーン30.1~50321.1~21.85~201015.1~2016本体のみ

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました