(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IDR-F43/15B
フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ レイマック LEDショウメイ

フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ IDR-F43/15B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,024円
税込単価
31,926円

LEDをフラット面に配置した、広範囲均一照射タイプ。【特長】・砲弾型LEDを平...

詳細情報を確認する

IDR-F43/15B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

IDR-Fシリーズ
 
型番入力電圧外形寸法(外径/内径/高さ)
IDR-F32/10*DC12V32mm/10mm/15mm
IDR-F43/15*DC12V43mm/15mm/20mm
IDR-F50/15*DC12V50mm/15mm/18mm
IDR-F60/32*DC12V60mm/32mm/18mm
IDR-F70/37*DC12V70mm/37mm/18mm
IDR-F90/50*DC12V90mm/50mm/18mm
IDR-F100/50*DC12V100mm/50mm/20mm
IDR-F110/60*DC12V110mm/60mm/22mm

商品特長詳細

上部からのフラット照射で幅広いエリアの撮像が可能。 長WDでも優れた均一照射が可能。

上部からのフラット照射で幅広いエリアの撮像が可能。 長WDでも優れた均一照射が可能。

 
照度分布図

照度分布図

開発秘話

 

画像処理は、照明の色・光の当たり方によって全く異なる検査結果になることがあるため、数千機種以上の製品ラインナップでお客様のニーズに応えています。
更に、FA事業で培った設計ノウハウ・加工技術を活用し、新製品開発やカスタム品の設計を日々行っています。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IDR-F43/15B

ブルー
30.1~50
43
2.1~3
2.2
5~20
15
15.1~20
20
本体のみ

1個

29,024( 31,926円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDをフラット面に配置した、広範囲均一照射タイプ。
【特長】
・砲弾型LEDを平面実装し、広範囲照射に適した軽量フラットリング照明。
・POMケースを採用し、外径90mmリングで質量85g。軽量設計により可動する場面にも最適。
・直径16mmテレセントリックレンズ(LWD40、65)専用の超薄型照明も用意。
・同軸スポット光源の補助光で使用可能。
・発光色:白/赤/青/緑から選択可能。
【用途】
・ロボットアーム先端に取り付けて位置決め、外観検査や文字認識に最適。
・二次元コード読み取り、実装基板上の部品検査、アライメントマークの読み取りに便利。

カタログ

IDR-F43/15Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズの型番IDR-F43/15Bのページです。
型番IDR-F43/15Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ

フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズ

    ダイレクトリング照明 IDRシリーズ

    ダイレクトリング照明 IDRシリーズ

      ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ

      ローアングルリング照明 IDR-LAシリーズ

        直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

        直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

          紫外照明 UV-CANシリーズ

          紫外照明 UV-CANシリーズ

            直接照射照明 リング型 DRシリーズ

            直接照射照明 リング型 DRシリーズ

              直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

              直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                  無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

                  無影リング照明(間接光) IFRシリーズ

                    水平対向リング照明 IDRA-Tシリーズ

                    水平対向リング照明 IDRA-Tシリーズ

                      LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

                      LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

                        フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

                        フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

                          ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                          ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

                            メーカー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) ミスミ オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー
                            通常価格 21,341円 17,073円 18,780円 68,300円 75,122円 70,769円 91,783円 28,536円 74,268円 42,683円 28,600円 32,762円 28,536円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   19日目   15日目   9日目~   14日目~   17日目   15日目   10日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 17日目   17日目  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 - 紫外線 - - 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 リング形 - リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 ダイレクトリングタイプ リング形 リング形
                            照射方向 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 - 斜光 斜光 斜光 - 斜光 - 垂直投光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 直射光 直射光 - 直射光 直射光 直射光 拡散光 直射光 - 直射光 直射光

                            フラットダイレクトリング照明 IDR-Fシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 可動部で使用しても大丈夫ですか?
                            A
                            標準で付属しているケーブルはロボットケーブルではありませんので可動部ではご使用いただけません。可動部でご使用になる場合は、オプションの延長ロボットケーブルをご使用ください。
                            もしくは、標準付属ケーブルをロボットケーブルに変更するカスタム仕様も承っております。VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
                            Q 照明が汚れた場合、どうしたら良いですか?
                            A
                            シンナーやベンジンなどの揮発性のものでは拭かないでください。エアブローまたはメガネ拭き等の柔らかい布をご使用ください。汚れがひどい時は、柔らかい布を薄めた中性洗剤につけてよく絞ってから拭き取り、さらに洗剤成分が残らないようによく絞った水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IDR-F33/16RS
                            IDR-F33/16WS
                            IDR-F33/16WS+IHL-33/16-5
                            IDR-F43/15DR
                            IDR-F43/15DW
                            IDR-F43/15G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            セット内容

                            34,146円

                            ( 37,561円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            レッド30.1~50331.1~225~20165~156本体のみ

                            34,146円

                            ( 37,561円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            ホワイト30.1~50331.1~225~20165~156本体のみ

                            47,805円

                            ( 52,586円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            ホワイト30.1~50331.1~225~20165~156本体/ホルダー

                            21,341円

                            ( 23,475円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            レッド30.1~50431.1~21.85~201515.1~2020本体のみ

                            29,024円

                            ( 31,926円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ホワイト30.1~50432.1~32.25~201515.1~2020本体のみ

                            29,024円

                            ( 31,926円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            グリーン30.1~50432.1~32.25~201515.1~2020本体のみ

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました