(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
24円
税込単価
26円

樹脂製のつまみネジとしては、ごく一般的に使用されている。【特長】・ねじ部は鉄と...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    4
  • 長さL(mm):
    10
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • ピッチ(mm):
    0.7
  • 詳細形状:
    ユリア
  • 取付穴形状:
    なし
  • 基本形状:
    手締めボルト
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    なし
  • 先端形状:
    平先
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • 呼び寸法:
    4.0
  • ねじ種類:
    全ねじ
  • ねじM径:
    M4
  • サイズ(X表記):
    M4X10
  • サイズ(-表記):
    M4-10

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPURH-SUS-M4-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPURH-SUS-M4-10

10

1個

24( 26円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製のつまみネジとしては、ごく一般的に使用されている。
【特長】
・ねじ部は鉄とステンレス製がある。
・軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。
・110℃の優れた耐熱性。
【用途】
・照明器具の反射板の取付。
・各種ディスプレイ用器具。
・電気機器、一般機械、事務用機器など。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

ステンレス白ユリヤ化粧ねじPタイプ 三星産業貿易製の仕様

寸法図

寸法図

サイズABCD
M4φ155.57.3φ13

カタログ

 

Loading...

CSPURH-SUS-M4-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプの型番CSPURH-SUS-M4-10のページです。
型番CSPURH-SUS-M4-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプ

    白ユリヤ化粧ねじ No.1

    白ユリヤ化粧ねじ No.1

      TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒

      TRUSCO 化粧ビス B48タイプ 黒

        TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

        TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B47シリーズ

          化粧ビス(スチール) NO.3 黒

          化粧ビス(スチール) NO.3 黒

            TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

            TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B46シリーズ

              TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒

              TRUSCO 化粧ビス B49タイプ 黒

                TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

                TRUSCO 化粧ビス NO.3 白 B53シリーズ

                  黒ユリヤ化粧ねじ No.1

                  黒ユリヤ化粧ねじ No.1

                    黒ユリヤ化粧ねじ No.3

                    黒ユリヤ化粧ねじ No.3

                      PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ

                      PC(ポリカーボネート) 埋込ローレットステンネジ

                        PC(ポリカーボネート)(白) 埋込ローレット鉄ネジ

                        PC(ポリカーボネート)(白) 埋込ローレット鉄ネジ

                          JOYボルト

                          JOYボルト

                            メーカー SUNCO 大丸鋲螺製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大丸鋲螺製作所 大丸鋲螺製作所 日本ケミカルスクリュー 日本ケミカルスクリュー 丸ヱム製作所
                            通常価格 24円 232円 550円 550円 550円 550円 550円 550円 218円 118円 25円 90円 4,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目  
                            ねじの呼び(M) 4 - - - - - - - - - - - -
                            長さL(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 - - - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            ピッチ(mm) 0.7 - - - - - - - - - - - -
                            詳細形状 ユリア ユリア - ユリア ユリア - - - ユリア ユリア ローレット ローレット -

                            白ユリヤ 化粧ネジ Pタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            変色劣化したネジの交換用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/05
                            開閉蓋がついている箇所の止めネジに使用されていたネジが劣化して壊れそうだったので壊れる前に交換しました。
                            ステンレスのネジを選びましたが、黄銅製があるとさらに良いです。
                            プラス穴も付いているので多少キツく締まったネジも外しやすくなります。
                            可能であれば、金属のねじ穴が見えるタイプも増やしてくれるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q RoHS対応品ですか?
                            A
                            対応品です。

                            化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました