(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレス 蝶ボルト オーピージ製【120個入り】

プレス 蝶ボルト オーピージ製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,216円
税込単価
6,838円

蝶ボルトは、手を利用して簡単に締めることのできる一般的なつまみねじ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    8
  • 長さL(mm):
    20
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • ピッチ(mm):
    1.25
  • 詳細形状:
  • 取付穴形状:
    なし
  • 基本形状:
    手締めボルト
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    三価ステンコート
  • 先端形状:
    平先
  • 販売単位:
    箱・パック
  • 呼び寸法:
    8.0
  • ねじ種類:
    全ねじ
  • ねじM径:
    M8
  • サイズ(X表記):
    M8X20
  • サイズ(-表記):
    M8-20

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

HANWG-STT3SC-M8-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HANWG-STT3SC-M8-20

10

1パック

120個入り

6,216( 6,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蝶ボルトは、手を利用して簡単に締めることのできる一般的なつまみねじ。
【特長】
・圧造蝶ボルトのセッティング技術を生かし、省力化及び軽量化そしてコスト低減を実現。
・蝶部はプレス製蝶ナットの技術を生かしている。
・形状を変える事により水受けのしないスマートなデザイン。
・材質:スチール。
・表面処理:三価ステンコート。
【用途】
・農業機械・工作機械・その他に最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

プレス 蝶ボルト オーピージ製:関連画像

外形図

 

(単位:mm)

 

ねじ呼び D H C A T G t
M8 32 ±1.0 15.3 ±1.0 7.9 ±1.0 15.0 ±0.5 1.0 ±1.0 6 ±0.5 1.2

カタログ

 

Loading...

HANWG-STT3SC-M8-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス 蝶ボルト オーピージ製の型番HANWG-STT3SC-M8-20のページです。
型番HANWG-STT3SC-M8-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレス 蝶ボルト オーピージ製

プレス 蝶ボルト オーピージ製

    プレス蝶ボルト(SWCH相当・チタン)

    プレス蝶ボルト(SWCH相当・チタン)

      プレス蝶ボルト PCBシリーズ

      プレス蝶ボルト PCBシリーズ

        プレス蝶ボルト 三星産業貿易製

        プレス蝶ボルト 三星産業貿易製

          冷間蝶ボルトRタイプセット(六角ナット・丸ワッシャーセット)

          冷間蝶ボルトRタイプセット(六角ナット・丸ワッシャーセット)

            冷間蝶ボルト ウィット径

            冷間蝶ボルト ウィット径

              冷間蝶ボルト

              冷間蝶ボルト

                冷間蝶ボルト Rタイプ

                冷間蝶ボルト Rタイプ

                  鍛造 蝶ボルト 1種

                  鍛造 蝶ボルト 1種

                    冷間蝶ボルト 1種 三星産業貿易製

                    冷間蝶ボルト 1種 三星産業貿易製

                      冷間蝶ボルト Hタイプ 三星産業貿易製

                      冷間蝶ボルト Hタイプ 三星産業貿易製

                        鍛造 蝶ボルト 1種 ウィット

                        鍛造 蝶ボルト 1種 ウィット

                          TRUSCO プレス蝶ボルト ステンレス

                          TRUSCO プレス蝶ボルト ステンレス

                            メーカー SUNCO オー・ピー・ジ オー・ピー・ジ 三星産業貿易 SUNCO オー・ピー・ジ オー・ピー・ジ SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 永井鍛造 トラスコ中山
                            通常価格 6,216円 222円 82円 79円 1,152円 113円 90円 50円 980円 24,190円 78円 1,630円 716円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            ねじの呼び(M) 8 - - - - - - - - - 5 - -
                            長さL(mm) 20 - - - - - - - - - 12 - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 ウィット並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 ウィット並目 -
                            ピッチ(mm) 1.25 - - - - 1.588 - - - - 0.8 - -
                            詳細形状 - -

                            プレス 蝶ボルト オーピージ製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            SWCH10R相当。

                            蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました