(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ) 互省製作所製

鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ) 互省製作所製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
110円 ~ 168円
税込価格
121円 ~ 185円

六角穴付きボルトに、GTワッシャー座金が組込れてはずれない形状のネジ。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
25
1.25
M8
M8X25
M8-25
10

1個

110( 121円 )

1日目

10
20
1.5
M10
M10X20
M10-20
10

1個

168( 185円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルトに、GTワッシャー座金が組込れてはずれない形状のネジ。
【特長】
・ゆるみ止め効果が特に高く、ボルトに合った適正締め付けが出来る。
・トルク係数が小さく締め付け力のバラツキが少ない。
・組み付け工程が削減され、作業者による時間のバラツキがない。
・座金の反発力が大きく変形が起こりにくく、自動機にも対応可。(組んだ座金が落ちない)
・ねじの管理面と保管スペース等の効率。
・ご注意:こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
【用途】
・工作機械などで、高強度の締付け必要個所、場所の狭い所、沈め穴などに使用される。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ)互省製作所製の仕様

鋼 強度区分10.9 GT-S CAPの外観

鋼 強度区分10.9 GT-S CAPの外観

GT-SA型(SA TYPE)の寸法図

GT-SA型(SA TYPE)の寸法図

GT-LA型(LA TYPE)の寸法図

GT-LA型(LA TYPE)の寸法図

特長

  • 呼び:8、10
  • 材質:鉄
  • 表面処理:生地
ねじの呼びd
Nom Size
SA型
SA TYPE
LA型
LA TYPE
-全圧時荷重(kgf)(参考)
min.pressed Load(ref)
D1U(最大)
max
t1x(最大)
max
D2U(最大)
max
t2x(最大)
max
最大長さ
max Length
SA型
SA TYPE
LA型
LA TYPE
813.55.21.752.5185.42.02.5351,8601,970
1016.56.32.33226.62.53403,3103,030

強度区分:10.9
単位:mm
※上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ) 互省製作所製

鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ) 互省製作所製

    鋼 強度区分12.9 GT CAP(SAタイプ) 互省製作所製

    鋼 強度区分12.9 GT CAP(SAタイプ) 互省製作所製

      強度区分=10.9 GT-S CAP(SAタイプ)

      強度区分=10.9 GT-S CAP(SAタイプ)

        トリーマセムス P3

        トリーマセムス P3

          鋼 NHセフティソケット 日産ネジ製

          鋼 NHセフティソケット 日産ネジ製

            ペラウス(+) ナベP=3(薄板用)

            ペラウス(+) ナベP=3(薄板用)

              強度区分=10.9 GT-L CAP(LAタイプ)

              強度区分=10.9 GT-L CAP(LAタイプ)

                強度区分=12.9 GT CAP(SAタイプ)

                強度区分=12.9 GT CAP(SAタイプ)

                  座金組込み 小ねじ(ステンレス)

                  座金組込み 小ねじ(ステンレス)

                    鋼 WAボタン-GSPタイプ

                    鋼 WAボタン-GSPタイプ

                      鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                      鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                        (+)トラス P=1

                        (+)トラス P=1

                          WAソケット Sタイプ (メートル並目)

                          WAソケット Sタイプ (メートル並目)

                            メーカー SUNCO SUNCO 互省製作所 永和鋲螺工業 SUNCO SUNCO 互省製作所 互省製作所 丸ヱム製作所 SUNCO SUNCO SUNCO 日産ネジ
                            通常価格 110円 77円 41円 1,667円 51円 3,380円 54円 83円 2,917円 38円 11,863円 2,677円 9円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 なし 六角穴 十字穴 六角穴 六角穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 六角穴
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 なべ 標準 標準 なべ ボタン バインド トラス 標準
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 SWCH相当 SWCH相当 構造用合金鋼 スチール SWCH相当 スチール 構造用合金鋼 ステンレス スチール SWCH相当 スチール SCM435
                            表面処理 黒色酸化被膜 黒色酸化被膜 黒色酸化被膜 ユニクロメッキ 三価ホワイト 三価ホワイト - 黒色酸化被膜 なし - 三価ホワイト - -

                            鋼 強度区分10.9 GT-S CAP(SAタイプ) 互省製作所製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 強度はどれくらいですか?
                            A
                            12.9です。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました