(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製【1~1,000個入り】

鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15円 ~ 26,186円
税込価格
17円 ~ 28,805円

座金組込ネジとは緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込ん...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定42件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3
15
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
箱・パック
M3
M3X15
M3-15
10

1パック

1,000個入り

16,380( 18,018円 )

-

8
20
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20
10

1個

70( 77円 )

1日目

  • 注文停止中
3
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.5
箱・パック
M3
M3X15
M3-15
10

1パック

1,000個入り

13,715( 15,087円 )

-

4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10

1,000個

15( 17円 )

2日目

6
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
10

1個

27( 30円 )

1日目

6
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X16
M6-16
10

1個

37( 41円 )

1日目

6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X20
M6-20
10

1個

35( 39円 )

6日目

8
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X15
M8-15
10

1個

48( 53円 )

1日目

8
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X16
M8-16
10

1個

55( 61円 )

1日目

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20
10

1個

57( 63円 )

1日目

8
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X25
M8-25
10

1個

70( 77円 )

1日目

3
6
黒色酸化被膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
10

1個

217( 239円 )

1日目

3
10
黒色酸化被膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
10

1個

217( 239円 )

1日目

  • 注文停止中
3
12
黒色酸化被膜
0.5
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
10

1パック

1,000個入り

11,717( 12,889円 )

-

  • 注文停止中
3
15
黒色酸化被膜
0.5
箱・パック
M3
M3X15
M3-15
10

1パック

1,000個入り

12,696( 13,966円 )

-

4
8
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10

1個

219( 241円 )

1日目

4
10
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10

1個

219( 241円 )

1日目

4
12
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
10

1個

221( 243円 )

1日目

4
15
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X15
M4-15
10

1個

220( 242円 )

1日目

5
10
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
10

1個

220( 242円 )

1日目

5
12
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
10

1個

221( 243円 )

1日目

6
10
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X10
M6-10
10

1個

27( 30円 )

1日目

6
12
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X12
M6-12
10

1個

24( 26円 )

1日目

6
15
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
10

1個

26( 29円 )

1日目

6
16
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X16
M6-16
10

1個

26( 29円 )

1日目

6
20
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X20
M6-20
10

1個

28( 31円 )

1日目

6
25
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X25
M6-25
10

1個

34( 37円 )

1日目

8
15
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X15
M8-15
10

1個

44( 48円 )

1日目

8
16
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X16
M8-16
10

1個

44( 48円 )

1日目

8
20
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20
10

1個

48( 53円 )

1日目

8
25
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X25
M8-25
10

1個

52( 57円 )

1日目

  • 注文停止中
3
15
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.5
箱・パック
M3
M3X15
M3-15
-

1パック

1,000個入り

13,974( 15,371円 )

-

  • 注文停止中
3
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.5
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
-

1パック

1,000個入り

14,218( 15,640円 )

-

8
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20
-

1個

55( 61円 )

1日目

8
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X25
M8-25
-

1個

56( 62円 )

1日目

  • 注文停止中
3
15
[スズメッキ] スズコバルト
0.5
箱・パック
M3
M3X15
M3-15
10

1パック

1,000個入り

25,775( 28,353円 )

-

  • 注文停止中
3
16
[スズメッキ] スズコバルト
0.5
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
10

1パック

1,000個入り

26,186( 28,805円 )

-

8
20
[スズメッキ] スズコバルト
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20
10

1個

97( 107円 )

1日目

8
25
[スズメッキ] スズコバルト
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X25
M8-25
10

1個

103( 113円 )

1日目

  • 注文停止中
3
15
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
箱・パック
M3
M3X15
M3-15
10

1パック

1,000個入り

23,781( 26,159円 )

-

  • 注文停止中
3
15
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
0.5
箱・パック
M3
M3X15
M3-15
-

1パック

1,000個入り

13,974( 15,371円 )

-

6
15
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
-

1個

29( 32円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

座金組込ネジとは緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだネジ。
【特長】
・座金を入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなる。
・作業効率を上げることができる。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるので、目的に応じて選ぶことができる。
【用途】
・様々な箇所に使用可能。

(i)ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製

鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製:関連画像

鋼 WAボタン-GSタイプの外観

鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製:関連画像

ギザロック組込みものの寸法図

鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製:関連画像

ギザロック断面形状の寸法図

鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製:関連画像

ギザロック組込みの場合(Sタイプ)の寸法図

特長

  • 呼び:3・4・5・6・8
  • 材質:SWCH相当
  • 表面処理:生地・三価ブラック・三価ホワイト・クロメートメッキ・黒色クロメート・ニッケルメッキ・スズコバルト
 

WAボタンボルトの寸法・精度表

ねじの呼び(d) 並目 M3 M4 M5 M6 M8
WAボタンボルト本体 dk 5.7(-0.30~0) 7.6(-0.36~0) 9.5(-0.36~0) 10.5(-0.43~0) 14(-0.43~0)
k 1.65(-0.25~0) 2.2(-0.25~0) 2.75(-0.25~0) 3.3(-0.30~0) 4.4(-0.30~0)
s 2(+0.020~+0.045) 2.5(+0.020~+0.060) 3(+0.020~+0.080) 4(+0.020~+0.095) 5(+0.020~+0.095)
t(最小) 1.04 1.3 1.56 2.08 2.6
ギザロック JIS2号 D1(最大) 5.5 7 8.5 11.5 14.5
B(最小)×T(最小) 1.1×0.7 1.4×1 1.7×1.3 2.7×1.5 3.2×2
圧縮試験後の自由高さ(最小) 1.2 1.7 2.2 2.5 3.35

単位:mm

座面から完全ねじ部までの寸法表(u)

ねじの呼び(d) 並目 M3 M4 M5 M6 M8
組込み座金の種類 ギザロック 組込み用2号 2.4 3.5 4.3 5.1 6.7

備考1.この表の値は、uの最大値であって、すべてのねじ組込みボルトに適用する。
単位:mm
※上記以外の製品情報につきましてはカタログを参照してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製

鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製

    CAP-SW カクマル製

    CAP-SW カクマル製

      CAP PU=3(薄板用)

      CAP PU=3(薄板用)

        トリーマI=4

        トリーマI=4

          WAソケット Sタイプ 日産ネジ製

          WAソケット Sタイプ 日産ネジ製

            WAソケット SPタイプ

            WAソケット SPタイプ

              (+)ナベP=2

              (+)ナベP=2

                サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                  鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                  鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

                    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

                      (+)ナベP=3

                      (+)ナベP=3

                        鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

                        鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

                          スリムヘッド トリーマP=2

                          スリムヘッド トリーマP=2

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 15円 92円 195円 88円 129円 77円 200円 6,216円 11,863円 219円 335円 9,449円 3,748円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 なし 六角穴 六角穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 なし
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 なべ なべ バインド 標準 なべ なべ 低頭
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角
                            材質 SWCH相当 SWCH相当 - - SWCH相当 - スチール スチール SWCH相当 スチール スチール SWCH相当 スチール
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            鋼 WAボタン-GSタイプ 日産ネジ製のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械部品の固定
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/29
                            いつもボルトに座金を通してから固定するのですが、これは座金が抜け落ちないので非常に作業効率が上がります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            SCM435です。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました