(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)【250個入り】

鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,204円
税込単価
7,924円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    6
  • 長さL(mm):
    30
  • 取付穴形状:
    なし
  • 詳細形状:
    標準
  • 基本形状:
    六角
  • 材質:
    SWCH相当
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • ピッチ(mm):
    1
  • 先端形状:
    平先
  • 販売単位:
    箱・パック
  • 強度区分(スチール):
    4.8
  • ねじM径:
    M6
  • サイズ(X表記)(mm):
    M6X30
  • サイズ(-表記)(mm):
    M6-30
  • 標準名称(材質):
    スチール

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

HXNB3-ST3W-M6-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXNB3-ST3W-M6-30

[三価クロメート] 三価ホワイト
10

1パック

250個入り

7,204( 7,924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能
・座金の組み合わせにより様々な種類があるため、目的に応じて選ぶことが可能
・材質:鉄
・表面処理:三価ホワイト・ユニクロメッキ・クロメートメッキ
【用途】
・様々な箇所に使用

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び(d)M6
頭高(K)基準寸法4
許容値±0.15
六角二面幅(S)基準寸法10
許容値0
-0.2
六角対角(e)(約)11.5
dk(約)9.8
平座金 外径(D1)×厚み(T)16×1.6
ばね座金 外径d1(最大)11.5

カタログ

 

Loading...

HXNB3-ST3W-M6-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)の型番HXNB3-ST3W-M6-30のページです。
型番HXNB3-ST3W-M6-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)

鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)

    鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

    鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

      鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

      鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

        鉄 六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込) 永和鋲螺製

        鉄 六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込) 永和鋲螺製

          鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製

          鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製

            鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込) 永和鋲螺製

            鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込) 永和鋲螺製

              鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 金剛鋲螺製

              鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 金剛鋲螺製

                六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

                六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

                  鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                  鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

                    十字穴付(+) トラス小ねじ P=2(SW組込)

                    十字穴付(+) トラス小ねじ P=2(SW組込)

                      鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)

                      鋼 7マーク小形六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)

                        ペラウス(+) ナベP=3(薄板用)

                        ペラウス(+) ナベP=3(薄板用)

                          CAP-SW カクマル製

                          CAP-SW カクマル製

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 7,204円 4,475円 4,034円 3,582円 2,895円 2,751円 4,450円 51円 11,863円 50円 10,119円 3,380円 92円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~  
                            ねじの呼び(M) 6 6 - - - - - - 3 - - - -
                            長さL(mm) 30 10 - - - - - - 6 - - - -
                            取付穴形状 なし 十字穴 なし なし なし なし なし 六角穴 十字穴 十字穴 なし 十字穴 六角穴
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 バインド トラス 標準 なべ 標準
                            基本形状 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸)

                            鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました