(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製【50~500個入り】

鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,034円 ~ 9,554円
税込価格
4,437円 ~ 10,509円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定53件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X10
M6-10
10

1パック

500個入り

4,897( 5,387円 )

1日目

6
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X12
M6-12
10

1パック

500個入り

4,938( 5,432円 )

1日目

6
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X15
M6-15
10

1パック

500個入り

5,208( 5,729円 )

1日目

6
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X16
M6-16
10

1パック

500個入り

5,268( 5,795円 )

1日目

6
18
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X18
M6-18
10

1パック

500個入り

5,672( 6,239円 )

10日目

6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X20
M6-20
10

1パック

500個入り

5,558( 6,114円 )

1日目

6
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X25
M6-25
10

1パック

500個入り

6,238( 6,862円 )

1日目

6
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X30
M6-30
10

1パック

500個入り

6,730( 7,403円 )

1日目

6
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
M6
M6X35
M6-35
10

1パック

500個入り

7,507( 8,258円 )

1日目

8
12
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X12
M8-12
10

1パック

300個入り

6,229( 6,852円 )

1日目

8
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X15
M8-15
10

1パック

300個入り

6,087( 6,696円 )

1日目

8
16
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X16
M8-16
10

1パック

300個入り

6,177( 6,795円 )

1日目

8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X20
M8-20
10

1パック

300個入り

6,574( 7,231円 )

1日目

8
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X25
M8-25
10

1パック

300個入り

7,107( 7,818円 )

1日目

8
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X30
M8-30
10

1パック

200個入り

5,096( 5,606円 )

1日目

8
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
M8
M8X35
M8-35
10

1パック

200個入り

5,508( 6,059円 )

1日目

10
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X20
M10-20
10

1パック

200個入り

8,800( 9,680円 )

1日目

10
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X25
M10-25
10

1パック

200個入り

9,554( 10,509円 )

1日目

10
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X30
M10-30
10

1パック

100個入り

4,994( 5,493円 )

1日目

10
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.5
M10
M10X35
M10-35
10

1パック

100個入り

5,280( 5,808円 )

1日目

12
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X20
M12-20
10

1パック

100個入り

6,581( 7,239円 )

1日目

12
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X25
M12-25
10

1パック

100個入り

6,927( 7,620円 )

1日目

12
30
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X30
M12-30
10

1パック

100個入り

7,417( 8,159円 )

1日目

12
40
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X40
M12-40
10

1パック

100個入り

8,575( 9,433円 )

10日目

12
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X45
M12-45
10

1パック

100個入り

8,981( 9,879円 )

10日目

6
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X10
M6-10
-

1パック

500個入り

4,342( 4,776円 )

10日目

6
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X12
M6-12
-

1パック

500個入り

4,344( 4,778円 )

1日目

6
15
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X15
M6-15
-

1パック

500個入り

4,537( 4,991円 )

1日目

6
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X16
M6-16
-

1パック

500個入り

4,630( 5,093円 )

1日目

6
18
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X18
M6-18
-

1パック

500個入り

4,838( 5,322円 )

1日目

6
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X20
M6-20
-

1パック

500個入り

4,937( 5,431円 )

1日目

6
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X25
M6-25
-

1パック

500個入り

5,556( 6,112円 )

10日目

6
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1
M6
M6X35
M6-35
-

1パック

500個入り

6,525( 7,178円 )

1日目

8
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X12
M8-12
-

1パック

300個入り

5,422( 5,964円 )

1日目

8
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X16
M8-16
-

1パック

300個入り

5,394( 5,933円 )

1日目

8
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X20
M8-20
-

1パック

300個入り

5,727( 6,300円 )

1日目

8
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X25
M8-25
-

1パック

300個入り

6,196( 6,816円 )

1日目

8
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.25
M8
M8X35
M8-35
-

1パック

200個入り

4,881( 5,369円 )

1日目

10
16
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X16
M10-16
-

1パック

200個入り

7,122( 7,834円 )

1日目

10
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X20
M10-20
-

1パック

200個入り

7,485( 8,234円 )

10日目

10
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X25
M10-25
-

1パック

200個入り

7,803( 8,583円 )

1日目

10
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X30
M10-30
-

1パック

100個入り

4,170( 4,587円 )

1日目

10
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X35
M10-35
-

1パック

100個入り

4,499( 4,949円 )

1日目

10
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X40
M10-40
-

1パック

100個入り

4,822( 5,304円 )

10日目

10
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X45
M10-45
-

1パック

100個入り

5,082( 5,590円 )

10日目

10
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.5
M10
M10X50
M10-50
-

1パック

100個入り

5,312( 5,843円 )

1日目

12
20
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.75
M12
M12X20
M12-20
-

1パック

100個入り

5,591( 6,150円 )

1日目

12
25
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.75
M12
M12X25
M12-25
-

1パック

100個入り

5,891( 6,480円 )

1日目

12
30
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.75
M12
M12X30
M12-30
-

1パック

100個入り

6,301( 6,931円 )

1日目

12
35
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.75
M12
M12X35
M12-35
-

1パック

100個入り

6,716( 7,388円 )

1日目

12
40
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.75
M12
M12X40
M12-40
-

1パック

100個入り

7,129( 7,842円 )

1日目

12
45
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.75
M12
M12X45
M12-45
-

1パック

100個入り

7,488( 8,237円 )

1日目

12
50
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
1.75
M12
M12X50
M12-50
-

1パック

50個入り

4,034( 4,437円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるため、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:鉄。
・表面処理:三価ホワイト・クロメートメッキ。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 六角トリーマ P=2(SW組込)金剛鋲螺製の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
ksedk
(約)
ばね座金a
基準寸法許容差基準寸法許容差d1
(最大)
M64±0.15100
-0.2
11.059.811.55.1
M85.51314.3812.614.56.7
M107±0.2170
-0.25
18.916.517.58.2
M128190
-0.35
21.11820.59.8

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製

    鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込) 永和鋲螺製

    鉄 六角トリーマ P=1(JIS W組込) 永和鋲螺製

      鉄 六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込) 永和鋲螺製

      鉄 六角トリーマ I=3(SW+ISO W組込) 永和鋲螺製

        鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)

        鉄 六角トリーマ PD=3(SW+大W16×1.6組込)

          鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製

          鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 永和鋲螺製

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)

              鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

              鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

                サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                  CAP-SW カクマル製

                  CAP-SW カクマル製

                    鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 金剛鋲螺製

                    鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 金剛鋲螺製

                      ペラウス(+) ナベP=3(薄板用)

                      ペラウス(+) ナベP=3(薄板用)

                        十字穴付(+) トラス小ねじ P=2(SW組込)

                        十字穴付(+) トラス小ねじ P=2(SW組込)

                          (+)ナベP=3

                          (+)ナベP=3

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 4,034円 2,751円 3,582円 7,204円 2,895円 219円 4,475円 6,216円 92円 4,450円 3,380円 50円 335円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            取付穴形状 なし なし なし なし なし 六角穴 十字穴 十字穴 六角穴 なし 十字穴 十字穴 十字穴
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 なべ 標準 標準 なべ トラス なべ
                            基本形状 六角 六角 六角 六角 六角 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 スチール SWCH相当 スチール SWCH相当 SWCH相当 スチール - スチール
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            鉄 六角トリーマ P=2(SW組込) 金剛鋲螺製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました