(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)【350個入り】

鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,475円
税込単価
4,923円

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    6
  • 長さL(mm):
    10
  • 取付穴形状:
    十字穴
  • 詳細形状:
    標準
  • 基本形状:
    六角
  • 材質:
    SWCH相当
  • 表面処理:
    三価ホワイト
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • ピッチ(mm):
    1
  • 先端形状:
    平先
  • 販売単位:
    箱・パック
  • 強度区分(スチール):
    4.8
  • ねじM径:
    M6
  • サイズ(X表記)(mm):
    M6X10
  • サイズ(-表記)(mm):
    M6-10
  • 標準名称(材質):
    スチール

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

HXPI4-ST3W-M6-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HXPI4-ST3W-M6-10

10

1パック

350個入り

4,475( 4,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込ねじ。
【特長】
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み合わせにより様々な種類があるため、目的に応じて選ぶことが可能。
・材質:鉄。
・表面処理:三価ホワイト。
【用途】
・様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び
(d)
KSe
(約)
十字穴平座金
D1×T
ばね座金
d1
(最大)
a
基準寸法許容差基準寸法許容差番号m
(参考)
M64±0.15100
-0.2
10.936.211.5×1.611.56.9

カタログ

 

HXPI4-ST3W-M6-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)の型番HXPI4-ST3W-M6-10のページです。
型番HXPI4-ST3W-M6-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

    小形六角トリーマ P=3(SW+JIS平W)

    小形六角トリーマ P=3(SW+JIS平W)

      小形六角トリーマ P-2(SW) 細目

      小形六角トリーマ P-2(SW) 細目

        十字穴付(+)ナベ PK=1(JIS小形 W組込) 小ねじ

        十字穴付(+)ナベ PK=1(JIS小形 W組込) 小ねじ

          六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

          六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS小形 W組込) 富信製

            六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS小形 W組込) 富信製

              十字穴付(+)ナベ I=4(SW+ISO小形 W組込) 小ねじ

              十字穴付(+)ナベ I=4(SW+ISO小形 W組込) 小ねじ

                六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

                六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)

                  ばね・平座金組込 7マーク 六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)

                  ばね・平座金組込 7マーク 六角アプセット小ねじ(SW+JIS平W)

                    CAP-SW カクマル製

                    CAP-SW カクマル製

                      WAソケット Sタイプ 日産ネジ製

                      WAソケット Sタイプ 日産ネジ製

                        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

                        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)

                          WAソケット SPタイプ

                          WAソケット SPタイプ

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 4,475円 2,599円 3,579円 206円 25円 212円 28円 36円 9,045円 92円 129円 51円 77円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            ねじの呼び(M) 6 8 10 - - - - - 6 - - - -
                            長さL(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            取付穴形状 十字穴 なし なし 十字穴 六角穴 六角穴 十字穴 六角穴 なし 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴
                            詳細形状 標準 小径 小径 なべ 標準 標準 なべ 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            基本形状 六角 六角 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)

                            鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました