(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSC形(スパック+長方形角座組込)【700~2,500個入り】

鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSC形(スパック+長方形角座組込)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,812円 ~ 13,322円
税込価格
7,493円 ~ 14,654円

鉄製の端子ねじ。【特長】・相手ブロックに合った種類の角座を選定することで結線す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
サイズ
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
8.0×10.0×1.2A
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

1,200個入り

6,939( 7,633円 )

1日目

3
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
6.3×7.8×1.0
M3
M3X8
M3-8
10

1パック

2,500個入り

13,322( 14,654円 )

1日目

5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
10.0×12.0×1.6
M5
M5X10
M5-10
10

1パック

700個入り

7,467( 8,214円 )

1日目

4
10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
0.7
8.0×10.0×1.2B
M4
M4X10
M4-10
-

1パック

1,200個入り

6,925( 7,618円 )

1日目

4
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.7
8.0×10.0×1.2A
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,200個入り

6,812( 7,493円 )

1日目

4
10
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
8.0×10.0×1.2A
M4
M4X10
M4-10
10

1パック

1,200個入り

8,305( 9,136円 )

10日目

4
8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.7
8.0×10.0×1.2A
M4
M4X8
M4-8
10

1パック

1,200個入り

7,057( 7,763円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄製の端子ねじ。
【特長】
・相手ブロックに合った種類の角座を選定することで結線するときに電線がずれない。
・スパック座金は、波形状になっているため、一般バネ座金に比べて弾性が強い。
・緩み止め効果も大で、またばね座金よりガタつきが小さい。
・組み込みねじに使用した場合、首下のねじ部が安定し、繰返し使用しても、座面を傷めない。
・材質:SWCH相当。
・表面処理:生地・三価ホワイト・クロメートメッキ・ニッケルメッキ。
【用途】
・電線等を止めるのに最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSC形(スパック+長方形角座組込)の仕様

外形図

外形図

ねじサイズ角座番号角座寸法
M3×805.9×8.1×1.0
M3×816.3×7.8×1.0
M4×808.0×10.0×1.2A
M4×818.0×10.0×1.2B
M4×1008.0×10.0×1.2A
M4×1018.0×10.0×1.2B
M5×10010.0×12.0×1.6
角座番号 C3-0

角座番号 C3-0

角座番号 C3-1

角座番号 C3-1

角座番号 C3-2

角座番号 C3-2

角座番号 C4-0

角座番号 C4-0

角座番号 C4-1

角座番号 C4-1

角座番号 C5-0

角座番号 C5-0

角座番号 C5-1

角座番号 C5-1

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSC形(スパック+長方形角座組込)

鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSC形(スパック+長方形角座組込)

    鉄 端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座 対辺線押さえ組込)

    鉄 端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座 対辺線押さえ組込)

      鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベK形 正方形角座 対角線押さえ組込

      鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベK形 正方形角座 対角線押さえ組込

        鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベC形(長方形角座組込)

        鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベC形(長方形角座組込)

          鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)

          鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)

            鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベSK形 スパック+正方形対角押組込

            鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベSK形 スパック+正方形対角押組込

              六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS W組込)

              六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS W組込)

                鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 金剛鋲螺製

                鉄 六角トリーマ P=3(SW+JIS W組込) 金剛鋲螺製

                  十字穴付(+) トラス小ねじ P=2(SW組込)

                  十字穴付(+) トラス小ねじ P=2(SW組込)

                    プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P=2(SW組込)

                    プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P=2(SW組込)

                      プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)

                      プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)

                        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=1(ISO W組込)

                        六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=1(ISO W組込)

                          鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

                          鉄 プラス 六角アプセット I=4(SW+ISO小形W組込)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 6,812円 5,673円 11,508円 11,666円 5,064円 6,837円 34円 4,450円 50円 206円 208円 38円 4,475円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            取付穴形状 プラスマイナス プラスマイナス プラスマイナス プラスマイナス プラスマイナス プラスマイナス 六角穴 なし 十字穴 プラスマイナス プラスマイナス 六角穴 十字穴
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ 標準 標準 トラス なべ なべ 標準 標準
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角
                            材質 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 - SWCH相当 - - - - SWCH相当
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSC形(スパック+長方形角座組込)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機構部品の省スペース化として
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/23
                            機構部品の省スペース化として極力コンパクトな装置を製作するため、選びました。もう少しサイズに種類があるといいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました