(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベK形 正方形角座 対角線押さえ組込【3,000個入り】

鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベK形 正方形角座 対角線押さえ組込

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,508円
税込単価
12,659円

鉄製の端子ねじ。【特長】・相手ブロックに合った種類の角座を選定することで結線す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSBPNHNDB-STN-M3-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ピッチ(mm)
サイズ
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSBPNHNDB-STN-M3-6

3
6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
0.5
6.4×1.0
M3
M3X6
M3-6
10

1パック

3,000個入り

11,508( 12,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄製の端子ねじ。
【特長】
・相手ブロックに合った種類の角座を選定することで結線するときに電線がずれない。
・スパック座金は、波形状になっているため、一般バネ座金に比べて弾性が強い。
・緩み止め効果も大で、またばね座金よりガタつきが小さい。
・組み込みねじに使用した場合、首下のねじ部が安定し、繰返し使用しても、座面を傷めない。
・材質:SWCH相当。
・表面処理:クロメートメッキ・ニッケルメッキ。
【用途】
・電線等を止めるのに最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベK形(正方形角座 対角線押さえ組込)の仕様

外形図

外形図

ねじの呼び M十字穴の番号dkKmn (割幅)t1Dt
基準寸法許容差基準寸法許容差参考基準寸法許容差
M325.50
-0.5
2.0±0.153.60.801.106.40-0.21.0
M472.64.21.001.408.01.2

カタログ

 

Loading...

CSBPNHNDB-STN-M3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベK形 正方形角座 対角線押さえ組込の型番CSBPNHNDB-STN-M3-6のページです。
型番CSBPNHNDB-STN-M3-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベK形 正方形角座 対角線押さえ組込

鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベK形 正方形角座 対角線押さえ組込

    鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベC形(長方形角座組込)

    鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベC形(長方形角座組込)

      鉄 端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座 対辺線押さえ組込)

      鉄 端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座 対辺線押さえ組込)

        鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSC形(スパック+長方形角座組込)

        鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSC形(スパック+長方形角座組込)

          鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベSK形 スパック+正方形対角押組込

          鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベSK形 スパック+正方形対角押組込

            鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)

            鉄 端子ねじ プラス マイナス ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)

              座金組込六角ボルト

              座金組込六角ボルト

                ばね・平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(SW+ISO平W)

                ばね・平座金組込 十字穴付(+) バインド小ねじ(SW+ISO平W)

                  プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P=2(SW組込)

                  プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P=2(SW組込)

                    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS W組込)

                    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS W組込)

                      十字穴付(+) トラス小ねじ P=2(SW組込)

                      十字穴付(+) トラス小ねじ P=2(SW組込)

                        プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)

                        プラスマイナス穴付(+-) なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)

                          十字穴付(+) なべ小ねじ SP-2(スパック)

                          十字穴付(+) なべ小ねじ SP-2(スパック)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 丸ヱム製作所 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 11,508円 11,666円 5,673円 6,812円 6,837円 5,064円 3,742円 3,519円 206円 34円 50円 208円 208円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   3日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            取付穴形状 プラスマイナス プラスマイナス プラスマイナス プラスマイナス プラスマイナス プラスマイナス なし 十字穴 プラスマイナス 六角穴 十字穴 プラスマイナス 十字穴
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ 標準 バインド なべ 標準 トラス なべ なべ
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 ステンレス SWCH相当 - - - - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            鉄 端子ねじ プラスマイナス ナベK形 正方形角座 対角線押さえ組込のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SWCH10Rです。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました