(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)【2,000個入り】

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,863円
税込単価
13,049円

様々な箇所に使用可能な座金組込ネジ。【特長】・鉄製、ネジ径M3。・緩みや座面の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6

10

1パック

2,000個入り

11,863( 13,049円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な箇所に使用可能な座金組込ネジ。
【特長】
・鉄製、ネジ径M3。
・緩みや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込み済み。
・座金の入れ忘れや、落ちてなくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率が向上。
・座金の組み合わせにより様々な種類があり、目的に応じて選ぶことが可能。
【用途】
・業務やプライベートにおいて様々な箇所に使用。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)の仕様

  • 呼び:M3
  • 材質:鉄
  • 表面処理:三価ホワイト

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)の寸法

(単位:mm)

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込) 寸法図

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込) 寸法図

ねじの呼び
dKKfK+fm平座金
D1×t
aCD
基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差十字穴の番号最大最小最大最小
36.30
-0.5
1.30.6±0.11.9±0.15#28×0.51.53.042.962.942.86

カタログ

 

Loading...

CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)の型番CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6のページです。
型番CSPBDHNDP1-ST3W-M3-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)

    (+)スリムPANヘッドP=1

    (+)スリムPANヘッドP=1

      鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

      鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

        (+)ナベPD=3

        (+)ナベPD=3

          鋼 WAボタン-GSPタイプ

          鋼 WAボタン-GSPタイプ

            鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

            鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

              7マーク六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)

              7マーク六角アプセット小ねじ SP-3(スパック+JIS平W)

                TRXタンパープルーフ ナベP-2(SW)

                TRXタンパープルーフ ナベP-2(SW)

                  サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                  サンコ-タイトPタイプ(ナベP4)

                    TRXタンパープルーフ ナベP-1(JIS平W)

                    TRXタンパープルーフ ナベP-1(JIS平W)

                      十字穴付(+) なべ小ねじ SP-2(スパック)

                      十字穴付(+) なべ小ねじ SP-2(スパック)

                        十字穴付(+)ナベ P=3(SW+JIS W組込) 小ねじ

                        十字穴付(+)ナベ P=3(SW+JIS W組込) 小ねじ

                          (+)スリムPANヘッドP=3

                          (+)スリムPANヘッドP=3

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 11,863円 3,678円 9,449円 4,286円 38円 12,669円 4,514円 31円 6,216円 52円 208円 9円 4,196円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            ねじの呼び(M) 3 4 4 4 - 4 6 - - - - - 4
                            長さL(mm) 6 - 15 10 - 8 - - - - - - 8
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 なし ヘクサロビュラ穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            詳細形状 バインド なべ なべ なべ ボタン バインド 低頭 なべ なべ なべ なべ なべ なべ
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)

                            鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=1(JIS W組込)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 下穴は必要ですか?
                            A
                            必要です。必ず標準下穴径を確認して穴を空けてください。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました