(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナチュラルスロープ No.5190~No.5195

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.5191
ナチュラルスロープ No.5190~No.5195 ナチュラルスロープ NO.5190~NO.5195

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,107円
税込単価
1,218円

つまずき防止に最適な、ナチュラルスロープ【特長】・表面に滑り止め塗装を施し、端...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 全長(mm):
    800
  • 商品詳細タイプ:
    ナチュラルスロープ

型番

NO.5191 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ナチュラルスロープの特長

外形寸法図と製品の設置例

外形寸法図と製品の設置例

両面テープ以外にネジ止めにも対応

両面テープ以外にネジ止めにも対応
完全に固定する場合は、付属の木ネジで固定してください。
木ネジの頭部に付属のシールを貼ってください。

H14mmタイプ(カラー:ナチュラル/ブラウン)

型番:5190 ナチュラルスロープ14ナチュラル

型番:5190 ナチュラルスロープ14ナチュラル

型番:5191 ナチュラルスロープ14ブラウン

型番:5191 ナチュラルスロープ14ブラウン

材質本体/天然木
両面テープ/ウレタン系粘着剤
木ネジ/スチール(ユニクロメッキ)
サイズ約14H×35D×800W(mm)
入数1本
パッケージサイズ60W×880H×15D

H20mmタイプ(カラー:ナチュラル/ブラウン)

型番:5192 ナチュラルスロープ20ナチュラル

型番:5192 ナチュラルスロープ20ナチュラル

型番:5193 ナチュラルスロープ20ブラウン

型番:5193 ナチュラルスロープ20ブラウン

材質本体/天然木
両面テープ/ウレタン系粘着剤
木ネジ/スチール(ユニクロメッキ)
サイズ約20H×70D×800W(mm)
入数1本
パッケージサイズ90W×880H×20D

H29mmタイプ(カラー:ナチュラル/ブラウン)

型番:5194 ナチュラルスロープ29ナチュラル

型番:5194 ナチュラルスロープ29ナチュラル

型番:5195 ナチュラルスロープ29ブラウン

型番:5195 ナチュラルスロープ29ブラウン

材質本体/天然木
両面テープ/ウレタン系粘着剤
木ネジ/スチール(ユニクロメッキ)
サイズ約29H×100D×800W(mm)
入数1本
パッケージサイズ130W×880H×32D
 
商品情報を表示

NO.5191 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.5191

1個

1,107( 1,218円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

つまずき防止に最適な、ナチュラルスロープ
【特長】
・表面に滑り止め塗装を施し、端部はなめらかなコーナー仕上げ。
・材質は天然木。
【用途】
・つまずき防止に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナチュラルスロープ No.5190~No.5195の型番NO.5191のページです。
型番NO.5191に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナチュラルスロープ No.5190~No.5195

ナチュラルスロープ No.5190~No.5195

    コーナーガード SCLシリーズ

    コーナーガード SCLシリーズ

      SCL-0035V コーナーガード

      SCL-0035V コーナーガード

        パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

        パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

          ベビーフェンスとおりゃんせ

          ベビーフェンスとおりゃんせ

            ベビーフェンス(安全クサリ付)

            ベビーフェンス(安全クサリ付)

              突っ張りスタンド KTSD

              突っ張りスタンド KTSD

                メーカー マイスト ハイロジック ハイロジック 和気産業 ハイロジック 和気産業
                通常価格 1,107円 3,785円 3,572円 769円 5,841円 5,062円 4,457円
                通常出荷日 2日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目  
                商品タイプ その他 - - - - - -
                全長(mm) 800 - - - - - -
                商品詳細タイプ ナチュラルスロープ - - - - - -

                ナチュラルスロープ No.5190~No.5195のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 何種類のサイズがあるのですか?
                A
                3種類です(高さ:14mm・20mm・29mm)。

                この商品のバリエーション

                型番
                NO.5190
                NO.5192
                NO.5193
                NO.5194
                NO.5195
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                1,107円

                ( 1,218円 )
                1個 あり

                2日目

                1,760円

                ( 1,936円 )
                1個 あり

                2日目

                1,796円

                ( 1,976円 )
                1個 あり

                2日目

                2,642円

                ( 2,906円 )
                1個 あり

                2日目

                2,695円

                ( 2,965円 )
                1個 あり

                2日目

                足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました