(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角穴付 止めねじ くぼみ先 旭精密工業製

六角穴付 止めねじ くぼみ先 旭精密工業製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
311円 ~ 349円
税込価格
342円 ~ 384円

頭部に六角形の穴の付いたねじ。【特長】・くぼみ先。・ねじ頭部がねじ部と同じ大き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
強度区分(ステンレス)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
3
[A2-70] A2-70相当
M4
M4X3
M4-3
-

1個

349( 384円 )

3日目

3
3
[A2-70] A2-70相当
M3
M3X3
M3-3
-

1個

311( 342円 )

3日目

3
4
[A2-70] A2-70相当
M3
M3X4
M3-4
-

1個

311( 342円 )

3日目

3
5
[A2-70] A2-70相当
M3
M3X5
M3-5
-

1個

342( 376円 )

3日目

3
10
[A2-70] A2-70相当
M3
M3X10
M3-10
-

1個

313( 344円 )

3日目

5
8
[A2-70] A2-70相当
M5
M5X8
M5-8
-

1個

313( 344円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頭部に六角形の穴の付いたねじ。
【特長】
・くぼみ先。
・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ。
・六角穴付ボルトは省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがある。
【用途】
・機械や電気部品の内側だけでなく外側にも多く使用される。
・幅広く使用されている。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)の外観

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)の外観

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)の寸法図 単位:mm

六角穴付き止めねじ(ホーローセット)(くぼみ先)の寸法図 単位:mm


(1)Iが下の表に示す階段状の点線よりも短いものは、120°の面取りとする。
(2)45°の角度は、おねじの谷の径より下の傾斜部に適用する。

ねじの呼び(d)M2M2.5(2.6)M3M4M5
ピッチ(p)0.40.450.50.70.8
dz最大(基準寸法)1.01.21.42.02.5
最小0.750.951.151.752.25
dfおねじの谷径
e最小1.0031.4271.732.302.87
s呼び(基準寸法)0.91.31.52.02.5
最小0.8891.2701.5202.0202.520
最大0.9021.2951.5452.0452.560
t最小(3)1欄0.81.21.21.52.0
2欄1.72.02.02.53.0

材質:鉄、ステンレス

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付 止めねじ くぼみ先 旭精密工業製

六角穴付 止めねじ くぼみ先 旭精密工業製

    六角穴付 止めねじ くぼみ先 東工舎金属製作所製

    六角穴付 止めねじ くぼみ先 東工舎金属製作所製

      六角穴付 止めねじ くぼみ先 日産ネジ製

      六角穴付 止めねじ くぼみ先 日産ネジ製

        六角穴付 止めねじ くぼみ先

        六角穴付 止めねじ くぼみ先

          六角穴付 止めねじ ウィット HSくぼみ先

          六角穴付 止めねじ ウィット HSくぼみ先

            六角穴付 止めねじ とがり先 アンスコ製

            六角穴付 止めねじ とがり先 アンスコ製

              六角穴付 止めねじ くぼみ先 アンスコ製

              六角穴付 止めねじ くぼみ先 アンスコ製

                六角穴付 止めねじ HS平先 細目 ピッチ1.5

                六角穴付 止めねじ HS平先 細目 ピッチ1.5

                  鋼 六角穴付き止めねじ(ホーローセット) (くぼみ先)

                  鋼 六角穴付き止めねじ(ホーローセット) (くぼみ先)

                    六角穴付 止めねじ 平先 アンスコ製

                    六角穴付 止めねじ 平先 アンスコ製

                      六角穴付 止めねじ 平先 日産ネジ製

                      六角穴付 止めねじ 平先 日産ネジ製

                        TRF/いたずら防止用ねじ ピン・六角穴付 止めねじ くぼみ先

                        TRF/いたずら防止用ねじ ピン・六角穴付 止めねじ くぼみ先

                          六角穴付 止めねじ 平先 永井精密製

                          六角穴付 止めねじ 平先 永井精密製

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 極東製作所 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 311円 223円 28円 213円 343円 303円 173円 2,932円 3,593円 189円 316円 15,626円 216円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 - 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴
                            基本形状 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ
                            材質 ステンレス スチール - - ステンレス スチール - スチール - - スチール スチール スチール
                            表面処理 なし - - - なし - - 黒色酸化被膜 - - 黒色酸化被膜 なし -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 ウィット並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            六角穴付 止めねじ くぼみ先 旭精密工業製のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具の部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/09
                            ワークをキズ付けずに止めたいので、この商品を購入しました。治具の部品として使用しています。ワークが将来的に錆びを嫌う場所での使用となりますので、ステンレス製の材質を選定しました。使用していて特に問題はありません。もう少し安くなるとさらに使いやすくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 強度区分と熱処理は何ですか?
                            A
                            強度は22H、熱処理は焼き入れ焼き戻しです。

                            止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました