頭部に六角形の穴の付いた六角穴付き止めねじ。【特長】・ねじ頭部がねじ部と同じ大...
Loading...
頭部に六角形の穴の付いた六角穴付き止めねじ。
【特長】
・ねじ頭部がねじ部と同じ大きさ。
・省スペース化による装置の小型化や高い締め付け力などのメリットがある。
・多くの場合ナットと組まずに使用される。
【用途】
・機械や電気部品。
六角穴付きボルト(鋼)外観
丸み又は、面取りを施した頭部
六角穴付きボルト(鋼)寸法図
頭部の帳面側及び産面側には、丸み又は間取りを施してもよく、はり、かえり等があってはならない。
首下丸みの最大状態
ねじの呼び(d) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ(P) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | |||
dp | 最大(基準寸法) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | ||
最小 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | |||
df | 約 | おねじの谷径 | ||||||
e | 最小 | 1.73 | 2.30 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | ||
s | 呼び(基準寸法) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ||
最小 | 1.520 | 2.020 | 2.520 | 3.020 | 4.020 | |||
最大 | 1.545 | 2.045 | 2.560 | 3.080 | 4.095 | |||
t | 最小(3) | 1欄 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
2欄 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | |||
z | 短い(3) 棒先 | 最小 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | |
最大 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.25 | |||
長い(3) 棒先 | 最小 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ||
最大 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 |
単位:mm
Loading...
SSHNB-ST-M4-5で型番確定
六角穴付 止めねじ 棒先 日産ネジ製の型番SSHNB-ST-M4-5のページです。
型番SSHNB-ST-M4-5に関する仕様情報を記載しております。