(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼 8マーク六角ボルト(全ねじ)【1~400個入り】

鋼 8マーク六角ボルト(全ねじ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
210円 ~ 21,172円  特別価格 
税込価格
231円 ~ 23,289円  特別価格 

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。【特長】・名前の通り頭部が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定49件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
販売単位
表面処理
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
60
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X60
M12-60
10

1個

210円

136

( 150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
90
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.75
M12
M12X90
M12-90
10

1個

282( 310円 )

1日目

12
45
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
1.75
M12
M12X45
M12-45
-

1個

223( 245円 )

1日目

8
10
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X10
M8-10
10

1パック

400個入り

19,727( 21,700円 )

10日目

8
12
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X12
M8-12
10

1パック

400個入り

21,003( 23,103円 )

10日目

8
14
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X14
M8-14
10

1パック

350個入り

18,530( 20,383円 )

10日目

8
15
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X15
M8-15
10

1パック

350個入り

20,129( 22,142円 )

10日目

8
16
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X16
M8-16
10

1パック

350個入り

20,053( 22,058円 )

10日目

8
18
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X18
M8-18
10

1パック

300個入り

18,885( 20,774円 )

10日目

8
20
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X20
M8-20
10

1パック

300個入り

18,900( 20,790円 )

10日目

8
22
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X22
M8-22
10

1パック

250個入り

16,311( 17,942円 )

10日目

8
25
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X25
M8-25
10

1パック

250個入り

16,827( 18,510円 )

10日目

8
30
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X30
M8-30
10

1パック

200個入り

14,744( 16,218円 )

10日目

8
35
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X35
M8-35
10

1パック

180個入り

17,459( 19,205円 )

10日目

8
40
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X40
M8-40
10

1パック

150個入り

16,332( 17,965円 )

10日目

8
45
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X45
M8-45
10

1パック

150個入り

17,817( 19,599円 )

10日目

8
50
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.25
M8
M8X50
M8-50
10

1パック

130個入り

16,171( 17,788円 )

10日目

10
14
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X14
M10-14
10

1パック

200個入り

21,172( 23,289円 )

10日目

10
16
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X16
M10-16
10

1パック

180個入り

17,994( 19,793円 )

10日目

10
18
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X18
M10-18
10

1パック

180個入り

18,347( 20,182円 )

10日目

10
20
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X20
M10-20
10

1パック

150個入り

15,294( 16,823円 )

10日目

10
22
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X22
M10-22
10

1パック

150個入り

16,021( 17,623円 )

10日目

10
25
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X25
M10-25
10

1パック

140個入り

15,226( 16,749円 )

10日目

10
30
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X30
M10-30
10

1パック

120個入り

14,212( 15,633円 )

10日目

10
35
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X35
M10-35
10

1パック

100個入り

14,896( 16,386円 )

10日目

10
40
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X40
M10-40
10

1パック

100個入り

16,823( 18,505円 )

10日目

10
45
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X45
M10-45
10

1パック

90個入り

16,544( 18,198円 )

10日目

10
50
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X50
M10-50
10

1パック

75個入り

14,608( 16,069円 )

10日目

10
55
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X55
M10-55
10

1パック

75個入り

15,840( 17,424円 )

10日目

10
80
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X80
M10-80
10

1パック

60個入り

16,848( 18,533円 )

10日目

10
90
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.5
M10
M10X90
M10-90
10

1パック

50個入り

15,411( 16,952円 )

10日目

12
20
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X20
M12-20
10

1パック

110個入り

16,469( 18,116円 )

10日目

12
25
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X25
M12-25
10

1パック

100個入り

15,617( 17,179円 )

10日目

12
30
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X30
M12-30
10

1パック

90個入り

15,213( 16,734円 )

10日目

12
35
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X35
M12-35
10

1パック

75個入り

16,479( 18,127円 )

10日目

12
40
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X40
M12-40
10

1パック

70個入り

16,870( 18,557円 )

10日目

12
45
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X45
M12-45
10

1パック

65個入り

16,616( 18,278円 )

10日目

12
50
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X50
M12-50
10

1パック

60個入り

16,587( 18,246円 )

10日目

12
60
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X60
M12-60
10

1パック

50個入り

15,767( 17,344円 )

10日目

12
70
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X70
M12-70
10

1パック

45個入り

15,576( 17,134円 )

10日目

12
90
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X90
M12-90
10

1パック

40個入り

17,076( 18,784円 )

10日目

12
100
箱・パック
[ステンコート] 三価ステンコート
1.75
M12
M12X100
M12-100
10

1パック

35個入り

16,092( 17,701円 )

10日目

14
25
バラ(1個から購入可能)
[ステンコート] 三価ステンコート
2
M14
M14X25
M14-25
10

1個

259( 285円 )

22日目

14
35
バラ(1個から購入可能)
[ステンコート] 三価ステンコート
2
M14
M14X35
M14-35
10

1個

296( 326円 )

10日目

16
30
バラ(1個から購入可能)
[ステンコート] 三価ステンコート
2
M16
M16X30
M16-30
10

1個

321( 353円 )

10日目

16
35
バラ(1個から購入可能)
[ステンコート] 三価ステンコート
2
M16
M16X35
M16-35
10

1個

343( 377円 )

1日目

16
40
バラ(1個から購入可能)
[ステンコート] 三価ステンコート
2
M16
M16X40
M16-40
10

1個

370( 407円 )

10日目

20
40
バラ(1個から購入可能)
[ステンコート] 三価ステンコート
2.5
M20
M20X40
M20-40
10

1個

666( 733円 )

10日目

20
50
バラ(1個から購入可能)
[ステンコート] 三価ステンコート
2.5
M20
M20X50
M20-50
10

1個

739( 813円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。
【特長】
・名前の通り頭部が六角形のねじ。
・一般的には「ボルト」と言えばこの六角ボルトの事を指す。
・材質:スチール。
・表面処理:三価ホワイト/三価ステンコート/ダクロタイズド。
・六角ボルトと六角ナットで部材を両側から挟みこむ方法。
・六角ボルトは建設や大型機器に使用されるネジの代表格。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鋼 8マーク六角ボルト(全ねじ)の仕様

外形図

外形図

呼径M8M10M12M14M16M20
B×H13×5.517×719×822×924×1030×13
ピッチ1.251.51.752.02.02.5

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼 8マーク六角ボルト(全ねじ)

鋼 8マーク六角ボルト(全ねじ)

    鋼 8マーク小型六角ボルト(半ねじ)(細目)

    鋼 8マーク小型六角ボルト(半ねじ)(細目)

      鋼 強度区分10.9 六角ボルト

      鋼 強度区分10.9 六角ボルト

        鋼 強度区分10.9 六角ボルト(全ねじ)

        鋼 強度区分10.9 六角ボルト(全ねじ)

          鋼 強度区分10.9 六角ボルト(細目)

          鋼 強度区分10.9 六角ボルト(細目)

            鉄 小形六角ボルト(半ねじ)(細目)

            鉄 小形六角ボルト(半ねじ)(細目)

              鉄 六角ボルト(半ねじ)(細目)

              鉄 六角ボルト(半ねじ)(細目)

                鋼 強度区分12.9 六角ボルト 半ねじ

                鋼 強度区分12.9 六角ボルト 半ねじ

                  鋼 強度区分8.8 六角ボルト(全ねじ)

                  鋼 強度区分8.8 六角ボルト(全ねじ)

                    メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                    通常価格 210円 93円 46円 56円 188円 153円 87円 118円 58円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                    詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                    追加形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                    ねじ山種類 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル並目

                    鋼 8マーク六角ボルト(全ねじ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 材質は何でしょうか?
                    A
                    SWRCH33K or 35Kです。

                    六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました