(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼 強度区分12.9 六角ボルト 半ねじ【1~100個入り】

鋼 強度区分12.9 六角ボルト 半ねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
118円 ~ 11,271円
税込価格
130円 ~ 12,398円

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。【特長】・名前の通り頭部が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
販売単位
表面処理
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
65
箱・パック
ダクロタイズド
1.25
M8
M8X65
M8-65
-

1パック

100個入り

8,464( 9,310円 )

1日目

10
40
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
1.5
M10
M10X40
M10-40
-

1個

118( 130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
45
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
1.5
M10
M10X45
M10-45
-

1個

130( 143円 )

1日目

10
55
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
1.5
M10
M10X55
M10-55
-

1個

151( 166円 )

1日目

12
60
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
1.75
M12
M12X60
M12-60
-

1個

233( 256円 )

1日目

12
65
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
1.75
M12
M12X65
M12-65
-

1個

246( 271円 )

1日目

14
45
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
2
M14
M14X45
M14-45
-

1個

297( 327円 )

1日目

14
55
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
2
M14
M14X55
M14-55
-

1個

353( 388円 )

1日目

18
60
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
2.5
M18
M18X60
M18-60
-

1個

672( 739円 )

1日目

20
80
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
2.5
M20
M20X80
M20-80
-

1個

847( 932円 )

1日目

20
100
バラ(1個から購入可能)
ダクロタイズド
2.5
M20
M20X100
M20-100
-

1個

979( 1,077円 )

1日目

12
80
箱・パック
ラフレ
1.75
M12
M12X80
M12-80
10

1パック

50個入り

11,271( 12,398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的にナットと一緒に使用される事が多い六角ボルト。
【特長】
・名前の通り頭部が六角形のねじ。
・一般的には「ボルト」と言えばこの六角ボルトの事を指す。
・材質:スチール。
・表面処理:ダクロタイズド/ラフレ。
・六角ボルトと六角ナットで部材を両側から挟みこむ方法。
・六角ボルトは建設や大型機器に使用されるネジの代表格。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

鋼 強度区分12.9 六角ボルトの仕様

外形図

外形図

強度区分12.9
材質構造用合金鋼
硬度39~44 HRC
ねじ精度JIS 6g
表面処理黒色酸化被膜

(単位:mm)

ねじの呼び
(d)
ねじのピッチ(P)dskserz
並目基準寸法許容差基準寸法許容差基準寸法許容差最小
M81.2580
-0.15
5.5±0.15130
-0.25
150.41.2
M101.5107±0.21719.60.41.5
M121.75120
-0.2
8190
-0.35
21.90.62
(M14)2.01492225.40.62
(M18)2.518122731.20.62.5
M202.520133034.60.82.5

先端形状はあら先。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼 強度区分12.9 六角ボルト 半ねじ

鋼 強度区分12.9 六角ボルト 半ねじ

    フランジボルト

    フランジボルト

      強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)

      強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)

        ステンレス 六角ボルト(全ねじ)(左ねじ)

        ステンレス 六角ボルト(全ねじ)(左ねじ)

          強度区分=8.8 六角ボルト 全ねじ

          強度区分=8.8 六角ボルト 全ねじ

            六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)

            六角ボルト (鉄/生地・全ねじタイプ)

              六角インチボルト (全ねじタイプ)

              六角インチボルト (全ねじタイプ)

                六角ボルト 全ねじ 細目

                六角ボルト 全ねじ 細目

                  強度区分=10.9 六角ボルト

                  強度区分=10.9 六角ボルト

                    小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0

                    小形六角ボルト 全ねじ B=14 細目P=1.0

                      すり割り付(-)六角ボルト 全ねじ

                      すり割り付(-)六角ボルト 全ねじ

                        A2-70 六角ボルト(全ねじ)

                        A2-70 六角ボルト(全ねじ)

                          小形六角ボルト 全ねじ 細目

                          小形六角ボルト 全ねじ 細目

                            メーカー SUNCO 日産ネジ 日本ファスナー工業 SUNCO SUNCO 大里 大里 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 光精工 SUNCO
                            通常価格 118円 39円 60円 342円 72円 1,152円 2,565円 103円 27円 194円 25円 37円 50円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし マイナス なし なし
                            材質 スチール - SCM435(H) ステンレス SWCH相当 スチール スチール - SCM - - - -
                            詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準 標準 標準 標準 小径
                            追加形状 標準 フランジ付 標準 標準 標準 - - 標準 標準 - 標準 - 標準
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目(左) メートル並目 - - メートル細目 メートル並目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル細目

                            鋼 強度区分12.9 六角ボルト 半ねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 強度はなんですか?
                            A
                            12.9です。

                            六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました