(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製

NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
364円
税込単価
400円

狭い場所での使用が可能な低頭ボルト。【特長】・頭部高さが低く、頭部径が小さい仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSHELHI-ST-M3-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

NSローヘッド(小頭)日産ネジ製 の仕様

NSローヘッド(小頭)の外観

NSローヘッド(小頭)の外観

NSローヘッド(小頭)の寸法図

NSローヘッド(小頭)の寸法図

  • 頭部高さ(K):1.3mm
  • 頭部径(D):4.5mm
  • レンチサイズ(S):1.5mm
  • 六角穴深さ(T)(最小):2.0mm

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSHELHI-ST-M3-4

10

1個

364( 400円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所での使用が可能な低頭ボルト。
【特長】
・頭部高さが低く、頭部径が小さい仕様。
・ねじ呼び:3。
・材質:スチール。
・表面処理:黒色酸化被膜。
【用途】
・機械・装置・メーター類のカバー取り付けなどに最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

CSHELHI-ST-M3-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製の型番CSHELHI-ST-M3-4のページです。
型番CSHELHI-ST-M3-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製

NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製

    極薄NSローヘッド 日産ネジ製

    極薄NSローヘッド 日産ネジ製

      ローヘッドキャップ

      ローヘッドキャップ

        鉄 シンヘッド(FHタイプ) 小ねじ

        鉄 シンヘッド(FHタイプ) 小ねじ

          極低頭キャップ(六角穴付ボルト)

          極低頭キャップ(六角穴付ボルト)

            シンヘッド(FHタイプ)小ねじ

            シンヘッド(FHタイプ)小ねじ

              極低頭六角ボルト

              極低頭六角ボルト

                シンヘッド(TPタイプ)小ねじ

                シンヘッド(TPタイプ)小ねじ

                  TRXスリムヘッド小ねじ

                  TRXスリムヘッド小ねじ

                    ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト SET

                    ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト SET

                      鉄(+) ラミメイト小ねじ 日東精工製

                      鉄(+) ラミメイト小ねじ 日東精工製

                        六角穴付き低頭ボルト SLH

                        六角穴付き低頭ボルト SLH

                          十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ

                          十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO
                            通常価格 364円 338円 35円 18,088円 95円 26円 180円 368円 43円 332円 2,443円 234円 348円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじの呼び(M) 3 - - - - - - - - - - - -
                            長さL(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目
                            ピッチ(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            詳細形状 低頭小径 極低頭 低頭 低頭 極低頭 極低頭 極低頭 極低頭 超極低頭 超極低頭 低頭 低頭 超極低頭

                            NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            狭いスペースで工具が入らなかったですが解決しました
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/12
                            こちらのボルトで低頭になったので工具が入るようになりました。無事解決できてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SCM435/SAE8650です。

                            六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました