(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPLCH-ST3W-M2-5
鉄 ラミクス PSタイト(D=3.5) H2型 日東精工製【5,000~10,000個入り】 テツ ラミクス PSタイト(D=3.5) H2ガタ ニット

鉄 ラミクス PSタイト(D=3.5) H2型 日東精工製 CSPLCH-ST3W-M2-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,520円
税込単価
17,072円

製品仕様:【呼び】2。【材質】スチール。【表面処理】三価ホワイト。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPLCH-ST3W-M2-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSPLCH-ST3W-M2-5 の仕様・寸法情報

商品情報

鉄 ラミクス PSタイト(D=3.5) H2型 日東精工製:関連画像

型番リスト

型番
長さL(mm)
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPLCH-ST3W-M2-5

5
M2X5
M2-5
10

1パック

5,000個入り

15,520( 17,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

製品仕様:【呼び】2。【材質】スチール。【表面処理】三価ホワイト。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

CSPLCH-ST3W-M2-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 ラミクス PSタイト(D=3.5) H2型 日東精工製の型番CSPLCH-ST3W-M2-5のページです。
型番CSPLCH-ST3W-M2-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 ラミクス PSタイト(D=3.5) H2型 日東精工製

鉄 ラミクス PSタイト(D=3.5) H2型 日東精工製

    鉄 ラミクス PSタイト(D=3.0) H2型 日東精工製

    鉄 ラミクス PSタイト(D=3.0) H2型 日東精工製

      シンヘッド(TPタイプ)小ねじ

      シンヘッド(TPタイプ)小ねじ

        シンヘッド(FHタイプ)小ねじ

        シンヘッド(FHタイプ)小ねじ

          TRXスリムヘッド小ねじ

          TRXスリムヘッド小ねじ

            十字穴付(+)超低頭ねじ(AHN)

            十字穴付(+)超低頭ねじ(AHN)

              十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ

              十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ

                十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ(超極低頭)

                十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ(超極低頭)

                  鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.5) H2型 日東精工製

                  鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.5) H2型 日東精工製

                    十字穴付取っ手用小ねじ

                    十字穴付取っ手用小ねじ

                      ローヘッドキャップ

                      ローヘッドキャップ

                        連結金具タッピング JB-AW(+)

                        連結金具タッピング JB-AW(+)

                          メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                          通常価格 15,520円 34,080円 368円 26円 43円 395円 348円 13円 20,000円 2,054円 35円 37円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          ねじの呼び(M) 2 - - - - - - - 2 4 - -
                          詳細形状 低頭 低頭 極低頭 極低頭 超極低頭 極低頭 超極低頭 超極低頭 低頭 低頭 低頭 低頭
                          取付穴形状 十字穴 十字穴 六角穴 六角穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴
                          基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                          材質 スチール スチール - - - - - - スチール スチール - スチール

                          鉄 ラミクス PSタイト(D=3.5) H2型 日東精工製のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CSPLCH-ST3W-M2-2
                          CSPLCH-ST3W-M2-2.5
                          CSPLCH-ST3W-M2-3
                          CSPLCH-ST3W-M2-3.5
                          CSPLCH-ST3W-M2-4
                          CSPLCH-ST3W-M2-4.5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?長さL
                          (mm)
                          サイズ(X表記)
                          (mm)
                          サイズ(-表記)
                          (mm)

                          38,160円

                          ( 41,976円 )

                          10,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          102M2X2M2-2

                          38,160円

                          ( 41,976円 )

                          10,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          102.5M2X2.5M2-2.5

                          30,000円

                          ( 33,000円 )

                          10,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          103M2X3M2-3

                          30,000円

                          ( 33,000円 )

                          10,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          103.5M2X3.5M2-3.5

                          30,640円

                          ( 33,704円 )

                          10,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          104M2X4M2-4

                          15,520円

                          ( 17,072円 )

                          5,000個入り

                          1パック -

                          1日目

                          104.5M2X4.5M2-4.5

                          六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました