(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPLCHA-ST3W-M1.6-2
鉄 ラミクス PSタイト(D=3.0) H2型 日東精工製【10,000~20,000個入り】 テツ ラミクス PSタイト(D=3.0) H2ガタ ニット

鉄 ラミクス PSタイト(D=3.0) H2型 日東精工製 CSPLCHA-ST3W-M1.6-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,080円
税込単価
72,688円

【呼び】1.6/1.7。【材質】スチール。【表面処理】三価ホワイト。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPLCHA-ST3W-M1.6-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSPLCHA-ST3W-M1.6-2 の仕様・寸法情報

商品情報

鉄 ラミクス PSタイト(D=3.0) H2型 日東精工製:関連画像

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPLCHA-ST3W-M1.6-2

1.6
2
M1.6
M1.6X2
M1.6-2
10

1パック

20,000個入り

66,080( 72,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【呼び】1.6/1.7。
【材質】スチール。
【表面処理】三価ホワイト。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

CSPLCHA-ST3W-M1.6-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 ラミクス PSタイト(D=3.0) H2型 日東精工製の型番CSPLCHA-ST3W-M1.6-2のページです。
型番CSPLCHA-ST3W-M1.6-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 ラミクス PSタイト(D=3.0) H2型 日東精工製

鉄 ラミクス PSタイト(D=3.0) H2型 日東精工製

    鉄 ラミクス PSタイト(D=3.5) H2型 日東精工製

    鉄 ラミクス PSタイト(D=3.5) H2型 日東精工製

      鉄 シンヘッド(FHタイプ) 小ねじ

      鉄 シンヘッド(FHタイプ) 小ねじ

        鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製

        鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製

          鉄 ラミクス 小ねじ(D=2.5) H2型 日東精工製

          鉄 ラミクス 小ねじ(D=2.5) H2型 日東精工製

            鉄(+) ラミメイト小ねじ 日東精工製

            鉄(+) ラミメイト小ねじ 日東精工製

              鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.5) H2型 日東精工製

              鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.5) H2型 日東精工製

                (+)スリムヘッド小ねじ

                (+)スリムヘッド小ねじ

                  TRXスリムヘッド小ねじ

                  TRXスリムヘッド小ねじ

                    シンヘッド(TPタイプ)小ねじ

                    シンヘッド(TPタイプ)小ねじ

                      ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト SST-TZB/SSTS

                      ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト SST-TZB/SSTS

                        十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ

                        十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ

                          十字穴付(+)超低頭ねじ(AHN)

                          十字穴付(+)超低頭ねじ(AHN)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO
                            通常価格 34,080円 15,520円 18,088円 20,000円 20,800円 2,443円 20,000円 38円 43円 368円 218円 348円 395円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 低頭 低頭 低頭 低頭 低頭 低頭 低頭 低頭 超極低頭 極低頭 極低頭 超極低頭 極低頭
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 六角穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 十字穴
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - ステンレス - -
                            表面処理 三価ホワイト 三価ホワイト - - - - - - - - なし - -

                            鉄 ラミクス PSタイト(D=3.0) H2型 日東精工製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSPLCHA-ST3W-M1.6-3
                            CSPLCHC-ST3W-M1.7-2
                            CSPLCHC-ST3W-M1.7-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            ねじM径 サイズ(X表記)
                            (mm)
                            サイズ(-表記)
                            (mm)

                            34,080円

                            ( 37,488円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            101.63M1.6M1.6X3M1.6-3

                            68,160円

                            ( 74,976円 )

                            20,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            101.72M1.7M1.7X2M1.7-2

                            34,480円

                            ( 37,928円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            101.73M1.7M1.7X3M1.7-3

                            六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました