(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPLCH-STN-M1.4-4
鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製【10,000~20,000個入り】 テツ ラミクス Bタイプ ウストウ(D=2.5) H2ガ

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製 CSPLCH-STN-M1.4-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
51,200円
税込単価
56,320円

超薄タイプの平頭形状の鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPLCH-STN-M1.4-4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSPLCH-STN-M1.4-4 の仕様・寸法情報

商品情報

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型の仕様

  • ねじの呼び:M1.4
  • 材質:スチール
  • 表面処理:三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型の寸法

 

(単位:mm)

 

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製:関連画像

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 寸法図

ねじの呼び
d
D H M 首下寸法
基準寸法 許容差 基準寸法 許容差 参考 φE a
M1.4 2.5 +0.05
-0.20
0.2 ±0.05 1.35 1.65 0.47

型番リスト

型番
長さL(mm)
ねじ山種類
表面処理
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPLCH-STN-M1.4-4

4
タッピングねじ
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M1.4X4
M1.4-4
10

1パック

20,000個入り

51,200( 56,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超薄タイプの平頭形状の鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型。
【特長】
・締付け面を平面に近づけるフラットファスニングを可能にし、製品の薄型・軽量化を強力に支援。
【用途】
・頭の出っ張りをなくしたい箇所。
・外観をよくしたい箇所。
・弱電、自動車など。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

CSPLCH-STN-M1.4-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製の型番CSPLCH-STN-M1.4-4のページです。
型番CSPLCH-STN-M1.4-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製

鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製

    鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 日東精工製

    鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 日東精工製

      (+)スリムヘッド小ねじ

      (+)スリムヘッド小ねじ

        鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.5) H2型 日東精工製

        鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.5) H2型 日東精工製

          十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ

          十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ

            鉄 ラミクス 小ねじ(D=2.5) H2型 日東精工製

            鉄 ラミクス 小ねじ(D=2.5) H2型 日東精工製

              ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト SST-TZB/SSTS

              ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト SST-TZB/SSTS

                鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製

                鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製

                  極薄NSローヘッド 日産ネジ製

                  極薄NSローヘッド 日産ネジ製

                    TRXスリムヘッド小ねじ

                    TRXスリムヘッド小ねじ

                      ローヘッドキャップ

                      ローヘッドキャップ

                        ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト SET

                        ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト SET

                          連結金具タッピング JB-AW(+)

                          連結金具タッピング JB-AW(+)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 鍋屋バイテック SUNCO
                            通常価格 24,800円 24,000円 38円 20,000円 348円 20,800円 209円 20,000円 338円 43円 35円 332円 37円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            ねじの呼び(M) 1.4 1.7 - 2 - 1.4 - 1.7 - - - - -
                            詳細形状 低頭 低頭 低頭 低頭 超極低頭 低頭 極低頭 低頭 極低頭 超極低頭 低頭 超極低頭 低頭
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴 六角穴 ヘクサロビュラ穴 六角穴 ヘクサロビュラ穴 十字穴
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 スチール スチール - スチール - スチール ステンレス スチール - - - - スチール

                            鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 通常の小ねじよりどの位低いのでしょうか?
                            A
                            65~75%減になります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSPLCH-ST3B-M1.4-1.8
                            CSPLCH-ST3B-M1.4-2
                            CSPLCH-ST3B-M1.4-2.5
                            CSPLCH-ST3B-M1.4-3
                            CSPLCH-ST3B-M1.4-3.5
                            CSPLCH-ST3B-M1.4-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さL
                            (mm)
                            ねじ山種類 表面処理 サイズ(X表記)
                            (mm)
                            サイズ(-表記)
                            (mm)

                            57,600円

                            ( 63,360円 )

                            20,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            101.8タッピングねじ[三価クロメート] 三価ブラックM1.4X1.8M1.4-1.8

                            54,400円

                            ( 59,840円 )

                            20,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            102タッピングねじ[三価クロメート] 三価ブラックM1.4X2M1.4-2

                            52,800円

                            ( 58,080円 )

                            20,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            102.5タッピングねじ[三価クロメート] 三価ブラックM1.4X2.5M1.4-2.5

                            52,800円

                            ( 58,080円 )

                            20,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            103タッピングねじ[三価クロメート] 三価ブラックM1.4X3M1.4-3

                            52,800円

                            ( 58,080円 )

                            20,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            103.5タッピングねじ[三価クロメート] 三価ブラックM1.4X3.5M1.4-3.5

                            52,800円

                            ( 58,080円 )

                            20,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            104タッピングねじ[三価クロメート] 三価ブラックM1.4X4M1.4-4

                            六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました