(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPLCHA-STN-M1.7-2
鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製【10,000~20,000個入り】 テツ ラミクス コネジ(D=3.0) H2ガタ ニットウ

鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製 CSPLCHA-STN-M1.7-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,800円
税込単価
49,280円

超薄タイプの平頭形状の鉄製ラミクス小ねじ(D=3.0)H2型。【特長】・締付け...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPLCHA-STN-M1.7-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSPLCHA-STN-M1.7-2 の仕様・寸法情報

商品情報

鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0)H2型の仕様

  • 呼び:M1.7
  • 材質:スチール
  • 表面処理:三価ホワイト/三価ブラック/ニッケルメッキ

鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0)H2型の寸法例

(単位:mm)

鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0)H2型 寸法図

鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0)H2型 寸法図

ねじの呼びdDHM首下寸法
基準寸法許容差基準寸法許容差参考φEa
M1.73.0+0.05
-0.20
0.2±0.051.552.000.50

型番リスト

型番
長さL(mm)
ねじ山種類
ピッチ(mm)
表面処理
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPLCHA-STN-M1.7-2

2
メートル並目
0.35
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
M1.7X2
M1.7-2
10

1パック

20,000個入り

44,800( 49,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超薄タイプの平頭形状の鉄製ラミクス小ねじ(D=3.0)H2型。
【特長】
・締付け面を平面に近づけるフラットファスニングを可能にし、製品の薄型・軽量化を強力に支援。
【用途】
・頭の出っ張りをなくしたい箇所。
・外観をよくしたい箇所。
・弱電、自動車など。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

CSPLCHA-STN-M1.7-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製の型番CSPLCHA-STN-M1.7-2のページです。
型番CSPLCHA-STN-M1.7-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製

鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製

    鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.5) H2型 日東精工製

    鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.5) H2型 日東精工製

      鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 日東精工製

      鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 日東精工製

        鉄 ラミクス 小ねじ(D=2.5) H2型 日東精工製

        鉄 ラミクス 小ねじ(D=2.5) H2型 日東精工製

          鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製

          鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製

            鉄(+) ラミメイト小ねじ 日東精工製

            鉄(+) ラミメイト小ねじ 日東精工製

              サンロック(+) 皿 小頭(D=6)(D=8)

              サンロック(+) 皿 小頭(D=6)(D=8)

                ステンレス 超低頭 六角ボルト

                ステンレス 超低頭 六角ボルト

                  鉄 シンヘッド(FHタイプ) 小ねじ

                  鉄 シンヘッド(FHタイプ) 小ねじ

                    極低頭キャップ(六角穴付ボルト)

                    極低頭キャップ(六角穴付ボルト)

                      極低頭六角ボルト

                      極低頭六角ボルト

                        超極低頭ボルト 六角穴タイプ 単品・箱販売

                        超極低頭ボルト 六角穴タイプ 単品・箱販売

                          NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製

                          NSローヘッド(小頭) 日産ネジ製

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ ミスミ SUNCO
                            通常価格 20,000円 20,000円 24,000円 20,800円 24,800円 2,443円 7,631円 314円 18,088円 95円 180円 230円 364円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            ねじの呼び(M) 1.7 2 1.7 1.4 1.4 - - - - - - - 3
                            詳細形状 低頭 低頭 低頭 低頭 低頭 低頭 低頭小径 極低頭 低頭 極低頭 極低頭 超極低頭 低頭小径
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 なし 六角穴 - なし 六角穴 六角穴
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール SUS410 ステンレス スチール - SUS304相当 - スチール

                            鉄 ラミクス 小ねじ(D=3.0) H2型 日東精工製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 通常の小ねじよりどの位低いのでしょうか?
                            A
                            65~75%減になります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSPLCHA-ST3B-M1.7-4
                            CSPLCHA-ST3B-M1.7-4.5
                            CSPLCHA-ST3W-M1.7-1.8
                            CSPLCHA-STN-M1.7-2.5
                            CSPLCHA-STN-M1.7-3
                            CSPLCHA-STN-M1.7-3.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さL
                            (mm)
                            ねじ山種類 ピッチ
                            (mm)
                            表面処理 サイズ(X表記)
                            (mm)
                            サイズ(-表記)
                            (mm)

                            21,600円

                            ( 23,760円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            104メートル並目0.35[三価クロメート] 三価ブラックM1.7X4M1.7-4

                            21,600円

                            ( 23,760円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            104.5メートル並目0.35[三価クロメート] 三価ブラックM1.7X4.5M1.7-4.5

                            44,800円

                            ( 49,280円 )

                            20,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            101.8メートル並目0.35[三価クロメート] 三価ホワイトM1.7X1.8M1.7-1.8

                            41,600円

                            ( 45,760円 )

                            20,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            102.5メートル並目0.35[ニッケルメッキ] ニッケルメッキM1.7X2.5M1.7-2.5

                            20,800円

                            ( 22,880円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            103メートル並目0.35[ニッケルメッキ] ニッケルメッキM1.7X3M1.7-3

                            20,800円

                            ( 22,880円 )

                            10,000個入り

                            1パック -

                            1日目

                            103.5メートル並目0.35[ニッケルメッキ] ニッケルメッキM1.7X3.5M1.7-3.5

                            六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました