(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPLCH-410TBS-M4-6
サンロック(+) 皿 小頭(D=6)(D=8)【200~2,000個入り】 サンロック(+) サラ ショウトウ(D=6)(D=8)

サンロック(+) 皿 小頭(D=6)(D=8) CSPLCH-410TBS-M4-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,816円
税込単価
18,498円

断面は非円形のおむすび形、外見はラセン状のラインになっているねじ。【特長】・(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

CSPLCH-410TBS-M4-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CSPLCH-410TBS-M4-6 の仕様・寸法情報

商品情報

サンロック (+)皿 小頭の仕様

サンロック(+)皿 小頭の寸法図

サンロック(+)皿 小頭の寸法図

仕様

  • 詳細形状:低頭小径
  • 取付穴形状:十字穴
  • 基本形状:標準(丸)
  • 材質:SUS410
ねじの呼び
d
ピッチdkk十字穴
基準寸法許容差基準寸法許容差m十字穴
最大
40.760
-0.5
1.40
-0.3
4.12
50.881.94.9

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
表面処理詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSPLCH-410TBS-M4-6

4
6
[黒色塗装] 黒色塗装
M4
M4X6
M4-6
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10

1パック

2,000個入り

16,816( 18,498円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

断面は非円形のおむすび形、外見はラセン状のラインになっているねじ。
【特長】
・(+)皿、小頭タイプ。
・相手材(主に鋼材)に下穴を開けた所に、ねじ自らねじ立てをしながら締め付けを行う。
・ねじ立て作業の手間を省き、切粉が少ない。
・ねじ込みが低トルクで、強いめねじができ、ナット等が不要。
・保持力が高いため、ゆるみ止め効果が大きい。
【用途】
・一般鋼材。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

カタログ

 

CSPLCH-410TBS-M4-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンロック(+) 皿 小頭(D=6)(D=8)の型番CSPLCH-410TBS-M4-6のページです。
型番CSPLCH-410TBS-M4-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンロック(+) 皿 小頭(D=6)(D=8)

サンロック(+) 皿 小頭(D=6)(D=8)

    極薄NSローヘッド 日産ネジ製

    極薄NSローヘッド 日産ネジ製

      超低頭六角ボルト

      超低頭六角ボルト

        連結金具タッピング JB-AW(+)

        連結金具タッピング JB-AW(+)

          十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ

          十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ

            十字穴付取っ手用小ねじ

            十字穴付取っ手用小ねじ

              鉄(+)取っ手用小ねじ

              鉄(+)取っ手用小ねじ

                鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 日東精工製

                鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=3.0) H2型 日東精工製

                  鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製

                  鉄 ラミクス Bタイプ 薄頭(D=2.5) H2型 日東精工製

                    ローヘッドキャップ

                    ローヘッドキャップ

                      極低頭六角ボルト

                      極低頭六角ボルト

                        六角穴付き低頭ボルト SLH

                        六角穴付き低頭ボルト SLH

                          十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ(超極低頭)

                          十字穴付(+)スリムヘッド小ねじ(超極低頭)

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO ミスミ 鍋屋バイテック SUNCO
                            通常価格 7,631円 338円 280円 37円 348円 2,054円 6,503円 24,000円 24,800円 35円 180円 234円 13円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじ山種類 タッピングねじ メートル並目 メートル並目 タッピングねじ メートル並目 メートル並目 メートル並目 - - - メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            詳細形状 低頭小径 極低頭 極低頭 低頭 超極低頭 低頭 低頭 低頭 低頭 低頭 極低頭 低頭 超極低頭
                            取付穴形状 十字穴 六角穴 なし 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 なし - 十字穴
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 六角 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 SUS410 - ステンレス スチール - スチール スチール スチール スチール - SUS304相当 - -

                            サンロック(+) 皿 小頭(D=6)(D=8)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何でしょうか?
                            A
                            SUS410です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSPLCH-410GJB-M4-20
                            CSPLCH-410GJB-M4-25
                            CSPLCH-410GJB-M4-30
                            CSPLCH-410TBS-M4-60
                            CSPLCH-410TBS-M4-8
                            CSPLCH-410TBS-M5-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
                            (mm)
                            表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
                            (mm)
                            サイズ(-表記)
                            (mm)
                            表面処理詳細

                            10,726円

                            ( 11,799円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            10日目

                            10420[銅メッキ] ジャーマン・ブラウンメッキM4M4X20M4-20-

                            12,960円

                            ( 14,256円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            10日目

                            10425[銅メッキ] ジャーマン・ブラウンメッキM4M4X25M4-25-

                            7,631円

                            ( 8,394円 )

                            500個入り

                            1パック -

                            10日目

                            10430[銅メッキ] ジャーマン・ブラウンメッキM4M4X30M4-30-

                            12,263円

                            ( 13,489円 )

                            200個入り

                            1パック -

                            10日目

                            10460[黒色塗装] 黒色塗装M4M4X60M4-60BK処理(塗装よりも剝がれづらい)

                            16,816円

                            ( 18,498円 )

                            2,000個入り

                            1パック -

                            10日目

                            1048[黒色塗装] 黒色塗装M4M4X8M4-8BK処理(塗装よりも剝がれづらい)

                            16,128円

                            ( 17,741円 )

                            1,000個入り

                            1パック -

                            10日目

                            10510[黒色塗装] 黒色塗装M5M5X10M5-10BK処理(塗装よりも剝がれづらい)

                            六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました